(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SF型

ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SF型 (レビュー)

通常価格(税別)
2,263円 ~ 3,030円
税込価格
2,489円 ~ 3,333円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
工場内空気配管から空気工具接続まで、用途に応じて豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を用意。優れた耐久性と環境特性。
【特長】
・工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです
・空気には鋼鉄製、水には真ちゅう・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください
・鋼鉄製の重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています
・幅広い空圧用途に対応できるよう豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています
【用途】
・おねじ取り付け用
・工場内の空気配管から水配管のホース接続用まで幅広く使用可能

ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SF型のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    生産設備付帯部品として使用
    評価 4.0満足度:4.02019/11/13
    生産設備付帯の冷温調機構部水管に対する継手として、特に脱着頻度の多い部位にプラグ型番:30PM-BRSとこの商品を組み合わせ利用することで、作業効率向上に役立てています。防錆効果の期待できる真鍮製であることや内蔵バルブの良好な性能により液だれ等も無く瞬時の切り替えが可能な良品として重宝しており、生産品目増加に伴う設備の新造、増設時には同じ商品をリピート利用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SF型

ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SF型

    ハイカプラ小口径 真ちゅう NBR SF型

    ハイカプラ小口径 真ちゅう NBR SF型

      ハイカプラ大口径 真ちゅう NBR SF型(おねじ取付用)

      ハイカプラ大口径 真ちゅう NBR SF型(おねじ取付用)

        コンパクトカプラ 真ちゅう SN型

        コンパクトカプラ 真ちゅう SN型

          コンパクトカプラ 真ちゅう PN型

          コンパクトカプラ 真ちゅう PN型

            ハイカプラ大口径 真ちゅう FKM SF型(おねじ取付用)

            ハイカプラ大口径 真ちゅう FKM SF型(おねじ取付用)

              コンパクトカプラ 真ちゅう SF型

              コンパクトカプラ 真ちゅう SF型

                SP-Vカプラ 真ちゅう HNBR プラグ(おねじ取付用)

                SP-Vカプラ 真ちゅう HNBR プラグ(おねじ取付用)

                  ミニカプラスーパー 真ちゅう 燃料ガス用 SF型(容器取付用)

                  ミニカプラスーパー 真ちゅう 燃料ガス用 SF型(容器取付用)

                    金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう SH型(ホース取付用)

                    金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう SH型(ホース取付用)

                      金型カプラ K4シリーズ 真ちゅう SH型(ホース取付用)

                      金型カプラ K4シリーズ 真ちゅう SH型(ホース取付用)

                        ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SM型

                        ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SM型

                          金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう SM型

                          金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう SM型

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 2,263円 1,919円 3,309円 2,310円 1,516円 4,728円 2,136円 1,889円 1,718円 1,639円 3,020円 2,263円 1,870円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 ナット締込タイプ ナット締込タイプ おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 ホース取付用 ホース取付用 めねじ取付用 めねじ取付用
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 / 不活性ガス 溶断機用ガス 水 / 油 水 / 油 水 / 空気 水 / 油
                            本体材質 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。