(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:20SF-SUS-FKM
ハイカプラ小口径 ステンレス FKM SF型 ハイカプラステンレスFKM 20SF

ハイカプラ小口径 ステンレス FKM SF型 20SF-SUS-FKM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
4,797円
税込単価
5,277円

工場内空気配管から空気工具接続まで、用途に応じて豊富な本体材質・サイズ・取り付...

詳細情報を確認する

20SF-SUS-FKM の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス鋼製ソケット SF型(おねじ取付用)の寸法図

製品仕様

ステンレス鋼製ソケット SF型(おねじ取付用)の外観
本体材質ステンレス鋼(SUS304)
取付サイズねじ用R1/4、R3/8、R1/2
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
耐圧力 MPa{kgf/cm22.0{20}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ふっ素ゴムFKM(X-100)-20~+180℃標準材質

推奨最大締め付けトルク値

単位:N・m{kgf・cm}

取付ねじサイズR1/4R3/8R1/2
トルク値ステンレス鋼14{143}22{224}60{612}

互換性

  • 1. 10型、17型、20型、30型、40型は取り付け形状に関係なくソケットとプラグの接続が可能。
  • 2. 400型、600型、800型は取り付け形状に関係なくソケットとプラグの接続が可能。ただし、1と2の接続は不可。
  • 3. ハイカプラシリーズ、ナットカプラシリーズの各製品と接続可能。

最小断面積

単位:mm2

ソケットプラグ
17PH20PH30PH40PH10PM20PM30PM40PM20PF30PF40PF
20SF1620333313333333333333
30SF1620333313333333333333
40SF1620333313333333333333

製品仕様

  • 低圧用
  • 流体はソケット側からプラグ側に流す。
  • 単体時および接続時ともに真空用途には使用不可。

規格表

型番相手側取付ねじサイズ本体材質・質量(g)寸法(mm)
ステンレス鋼LφDHT
20SFR 1/494(49.5)25.4六角19Rc 1/4
30SFR 3/895(50.5)25.4六角21Rc 3/8
40SFR 1/2136(52.5)25.4六角29Rc 1/2

使用例

用途例

用途例1 空気工具

用途例1:空気工具

用途例2 木工自動組立機

用途例2:木工自動組立機

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。
  • 型番欄には材質の記号も表記しております。

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20SF-SUS-FKM

1/4

1個

4,797( 5,277円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

工場内空気配管から空気工具接続まで、用途に応じて豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を用意。優れた耐久性と環境特性。
【特長】
・工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
・空気には鋼鉄製、水には真ちゅう・ステンレス製が適しています。
・ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
・鋼鉄製の重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。
・特に耐摩耗・耐久性に優れています。
・幅広い空圧用途に対応できるよう豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
【用途】
・おねじ取り付け用。
・工場内の空気配管から水配管のホース接続用まで幅広く使用可能。

カタログ

Loading...

20SF-SUS-FKMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイカプラ小口径 ステンレス FKM SF型の型番20SF-SUS-FKMのページです。
型番20SF-SUS-FKMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイカプラ小口径 ステンレス FKM SF型

ハイカプラ小口径 ステンレス FKM SF型

    ハイカプラ小口径 ステンレス NBR SF型

    ハイカプラ小口径 ステンレス NBR SF型

      ハイカプラ大口径 ステンレス NBR SF型(おねじ取付用)

      ハイカプラ大口径 ステンレス NBR SF型(おねじ取付用)

        ハイカプラ大口径 ステンレス FKM SF型(おねじ取付用)

        ハイカプラ大口径 ステンレス FKM SF型(おねじ取付用)

          ハイカプラ大口径 鋼鉄 NBR SF型(おねじ取付用)

          ハイカプラ大口径 鋼鉄 NBR SF型(おねじ取付用)

            ハイカプラ大口径 鋼鉄 FKM SF型(おねじ取付用)

            ハイカプラ大口径 鋼鉄 FKM SF型(おねじ取付用)

              SP-Vカプラ ステンレス CR プラグ(おねじ取付用)

              SP-Vカプラ ステンレス CR プラグ(おねじ取付用)

                ハイカプラBL ステンレス SF型(おねじ取付用)

                ハイカプラBL ステンレス SF型(おねじ取付用)

                  カップリング Rc3/8メネジ(ソケットタイプ)

                  カップリング Rc3/8メネジ(ソケットタイプ)

                    YNLシリーズソケット SF型

                    YNLシリーズソケット SF型

                      SPカプラTypeA ステンレス FKM プラグ(おねじ取付用)

                      SPカプラTypeA ステンレス FKM プラグ(おねじ取付用)

                        SPカプラTypeA ステンレス EPDM プラグ(おねじ取付用)

                        SPカプラTypeA ステンレス EPDM プラグ(おねじ取付用)

                          ハイカプラBL ステンレス SM型

                          ハイカプラBL ステンレス SM型

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 八興 吉田工作所 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 4,797円 3,997円 6,597円 8,397円 2,424円 3,411円 2,997円 3,679円 575円 789円 2,197円 2,478円 3,679円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目  
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 めねじタイプ めねじタイプ おねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 空気 水 / 空気 / 不活性ガス 水 / 空気 空気 空気 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気
                            本体材質 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) ステンレス ステンレス(SUS304) 鋼鉄 鋼SC(クロムメッキ) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304)

                            ハイカプラ小口径 ステンレス FKM SF型のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            機械のクーラント供給に使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/10/30
                            機械のクーラント供給部品として使用しました。
                            念のため防錆と耐久性を考慮してステンレス製を使用。
                            しっかり機械に固定可能、ナット側をワンタッチできちんと脱着できるので重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械のクーラント供給に使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/10/30
                            機械のクーラント供給部品として使用しました。
                            念のため防錆と耐久性を考慮してステンレス製を使用。
                            しっかり機械に固定可能、ナット側をワンタッチできちんと脱着できるので重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            30SF-SUS-FKM
                            40SF-SUS-FKM
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(inch)

                            4,797円

                            ( 5,277円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3/8

                            5,597円

                            ( 6,157円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1/2

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました