(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:400PH-STL
ハイカプラ大口径 鋼鉄 プラグ PH型(ホース取付用) ハイカプラコウテツ 400PH

ハイカプラ大口径 鋼鉄 プラグ PH型(ホース取付用) 400PH-STL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
779円
税込単価
857円

工場内空気配管から空気工具接続まで、用途に応じて豊富な本体材質・サイズ・取り付...

詳細情報を確認する

400PH-STL の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ハイカプラ大口径 鋼鉄 プラグ PH型の寸法図

製品仕様

ハイカプラ大口径 鋼鉄 プラグ PH型の外観
本体材質鋼鉄(クロムめっき)
取付サイズホース取付用1/2、3/4、1
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
耐圧力 MPa{kgf/cm22.0{20}

互換性

  • 1. 10型・17型・20型・30型・40型は取付形状に関係なくソケットとプラグの接続可能。
  • 2. 400型・600型・800型は取付形状に関係なくソケットとプラグの接続可能。ただし、1と2の接続はできない。
  • 3. ハイカプラシリーズ、ナットカプラシリーズの各製品と接続可能。

最小断面積

単位:mm2

ソケットプラグ
400PH600PH800PH
400SH646464
400SM・SF649494
600SH649494
600SM・SF649494
800SH649494
800SM・SF649494

規格表

型番相手側ホースサイズ本体材質・質量(g)寸法(mm)
鋼鉄LφHACφTφBpφBd
400PH1/2656622362315913
600PH3/412377304523211313
800PH115185345423272013

使用例

用途例

空気工具での使用に

空気工具での使用に

木工自動組立機での使用に

木工自動組立機での使用に

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • 型番欄には材質の記号も表記しております。
  • カタログ最終頁の「カプラ使用上のお願い」をご確認願います。
  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ご使用の前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

型番
接続部の種類
相手側ホースサイズ (インチ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

400PH-STL

[ホース取付用] ホース取付用
1/2"

1個

779( 857円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

工場内空気配管から空気工具接続まで、用途に応じて豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を用意。優れた耐久性と環境特性。
【特長】
・工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
・空気には鋼鉄製、水には真ちゅう・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
・鋼鉄製の重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。
・幅広い空圧用途に対応できるよう豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
・流体はソケット側からプラグ側に流します。
・単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。

カタログ

Loading...

400PH-STLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイカプラ大口径 鋼鉄 プラグ PH型(ホース取付用)の型番400PH-STLのページです。
型番400PH-STLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイカプラ大口径 鋼鉄 プラグ PH型(ホース取付用)

ハイカプラ大口径 鋼鉄 プラグ PH型(ホース取付用)

    ハイカプラ大口径 ステンレス プラグ PH型(ホース取付用)

    ハイカプラ大口径 ステンレス プラグ PH型(ホース取付用)

      ハイカプラ小口径 鋼鉄 PH型

      ハイカプラ小口径 鋼鉄 PH型

        スーパーカプラ 鋼鉄 02PH型(ホース取付用)

        スーパーカプラ 鋼鉄 02PH型(ホース取付用)

          ミニカプラスーパー 鋼鉄 プラグ 燃料ガス用 PH型(細径用)

          ミニカプラスーパー 鋼鉄 プラグ 燃料ガス用 PH型(細径用)

            ハイカプラ TW型 鋼鉄 SH型(ホース取付用)

            ハイカプラ TW型 鋼鉄 SH型(ホース取付用)

              ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR SH型

              ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR SH型

                ハイカプラ小口径 ステンレス PH型

                ハイカプラ小口径 ステンレス PH型

                  ハイカプラ200 鋼鉄 SH型(ホース取付用)

                  ハイカプラ200 鋼鉄 SH型(ホース取付用)

                    ミニコック 鋼鉄 燃料ガス用 PH型

                    ミニコック 鋼鉄 燃料ガス用 PH型

                      ミニコック 鋼鉄 酸素用 PH型

                      ミニコック 鋼鉄 酸素用 PH型

                        マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SH型(チューブ取付用)

                        マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SH型(チューブ取付用)

                          パージプラグ 鋼鉄 PH型(ホース取付用)

                          パージプラグ 鋼鉄 PH型(ホース取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 779円 2,697円 317円 367円 472円 1,063円 814円 1,034円 805円 424円 371円 1,202円 1,197円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス)
                            使用流体 空気 水 / 空気 空気 空気 溶断機用ガス 空気 空気 水 / 空気 空気 溶断機用ガス 溶断機用ガス 水 / 空気 空気
                            本体材質 鋼鉄(クロムめっき) ステンレス(SUS304) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) ステンレス(SUS304) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 真ちゅう(めっき処理) 鋼鉄(クロムめっき)
                            バルブ構造 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型

                            ハイカプラ大口径 鋼鉄 プラグ PH型(ホース取付用)のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            ホースに取り付け
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/01
                            コンプレッサーからのエアーホースに取り付けましたが問題ありません。
                            品質も良く価格もお手頃なのでお勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            新規設置したエアー配管に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/17
                            コンプレッサーから距離がある新規設置した装置へのエアー配管として使っています。また延長先で必要時に使用する装置にエアー供給するので、この商品とソケットで分割できるようにしています。特に問題もなく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備品付帯配管に対する継手として
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/24
                            生産設備品付帯の種々配管(エアーダスター、冷却用循環水等)に対する継手として使用しています。接続形態や、管径、着脱頻度高めの部位に対する利便性等各種の要素を鑑み適正品を使い分けしており型番:600PH-STLも当該品の一つとして愛用しています。良好な使い勝手や性能(シール性)または規格統一といった観点からも利用実績に不具合が無い限りは既存利用品に倣いこの商品を採択するため、リピート購入しました。消耗品なので、耐久性が高いに越したことはありませんが、当社利用にあたっては、使用頻度等を鑑みても対価相当には満足感の得られる商品だと思っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            600PH-STL
                            800PH-STL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続部の種類 相手側ホースサイズ 
                            (インチ)

                            920円

                            ( 1,012円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            [ホース取付用] ホース取付用3/4"

                            1,087円

                            ( 1,196円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            [ホース取付用] ウレタンホース取付用(ナットタイプ)1"

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました