(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:400SM-STL-FKM
ハイカプラ大口径 鋼鉄 FKM SM型(めねじ取付用) ハイカプラコウテツFKM 400SM

ハイカプラ大口径 鋼鉄 FKM SM型(めねじ取付用) 400SM-STL-FKM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,411円
税込単価
3,752円

工場内空気配管から空気工具接続まで、用途に応じて豊富な本体材質・サイズ・取り付...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

400SM-STL-FKM の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ハイカプラ大口径 鋼鉄 ソケット SM型の寸法図

製品仕様

ハイカプラ大口径 鋼鉄 ソケット SM型の外観
本体材質鋼鉄(クロムめっき)
取付サイズねじ用Rc1/2、Rc3/4、Rc1
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
耐圧力 MPa{kgf/cm22.0{20}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ふっ素ゴムFKM(X-100)-20~+180℃標準材質

推奨最大締付トルク

N・m{kgf・cm}

取付ねじサイズRc 1/2Rc 3/4Rc 1
トルク値鋼鉄60{612}100{1,020}120{1,224}

互換性

  1. 1.10型・17型・20型・30型・40型は取付形状に関係なくソケットとプラグに接続可能。
  2. 2.400型・600型・800型は取付形状に関係なくソケットとプラグに接続可能。ただし、1と2の接続はできない。

最小断面積

単位:mm2

ソケットプラグ
400PH600PH800PH400PM600PM800PM400PF600PF800PF
400SM649494949494949494
600SM649494949494949494
800SM649494949494949494

規格表

型番相手側取付ねじサイズ本体材質・質量(g)寸法(mm)
鋼鉄LφDHTφB
400SMRc 1/2210(63)35六角29R 1/213
600SMRc 3/4242(67)35六角32R 3/416
800SMRc 1329(72)35六角36R 116

使用例

用途例

空気工具での使用に

空気工具での使用に

木工自動組立機での使用に

木工自動組立機での使用に

商品特長詳細

圧力-流量特性図

測定条件

  • 流体名:空気
  • 温度:室温
ハイカプラの特性図

ハイカプラの特性図

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 画像はシリーズの代表例を記載しています。本製品の仕様と異なる場合がありますのでご注意ください。
  • 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • 型番欄には材質の記号も表記しております。
  • カタログ最終頁の「カプラ使用上のお願い」をご確認願います。
  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ご使用の前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

400SM-STL-FKM

1/2

1個

3,411( 3,752円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

工場内空気配管から空気工具接続まで、用途に応じて豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を用意。優れた耐久性と環境特性。
【特長】
・工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
・空気には鋼鉄製、水には真ちゅう・ステンレス製が適しています。
・ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
・鋼鉄製の重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。
・特に耐摩耗・耐久性に優れています。
・幅広い空圧用途に対応できるよう豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
・流体はソケット側からプラグ側に流します。
・単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
・ハイカプラ シリーズ、ナットカプラ シリーズの各製品と接続できます。
・400型(1/2'')、600型(3/4'')、800型(1'')は取り付け形状に関係なくソケットとプラグの接続が可能です。
【用途】
・工場内空気配管や空気工具のホース接続用に。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

Loading...

400SM-STL-FKMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイカプラ大口径 鋼鉄 FKM SM型(めねじ取付用)の型番400SM-STL-FKMのページです。
型番400SM-STL-FKMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイカプラ大口径 鋼鉄 FKM SM型(めねじ取付用)

ハイカプラ大口径 鋼鉄 FKM SM型(めねじ取付用)

    ハイカプラ大口径 鋼鉄 プラグ PM型(めねじ取付用)

    ハイカプラ大口径 鋼鉄 プラグ PM型(めねじ取付用)

      ハイカプラ大口径 鋼鉄 NBR SM型(めねじ取付用)

      ハイカプラ大口径 鋼鉄 NBR SM型(めねじ取付用)

        ハイカプラ大口径 真ちゅう FKM SM型(めねじ取付用)

        ハイカプラ大口径 真ちゅう FKM SM型(めねじ取付用)

          ハイカプラ大口径 ステンレス NBR SM型(めねじ取付用)

          ハイカプラ大口径 ステンレス NBR SM型(めねじ取付用)

            ハイカプラ大口径 ステンレス プラグ PF型(おねじ取付用)

            ハイカプラ大口径 ステンレス プラグ PF型(おねじ取付用)

              ハイカプラ大口径 真ちゅう ソケット NBR SH型(ホース取付用)

              ハイカプラ大口径 真ちゅう ソケット NBR SH型(ホース取付用)

                ハイカプラ大口径 真ちゅう NBR SM型(めねじ取付用)

                ハイカプラ大口径 真ちゅう NBR SM型(めねじ取付用)

                  ハイカプラ大口径 鋼鉄 プラグ PF型(おねじ取付用)

                  ハイカプラ大口径 鋼鉄 プラグ PF型(おねじ取付用)

                    ハイカプラ大口径 鋼鉄 FKM ソケット SH型(ホース取付用)

                    ハイカプラ大口径 鋼鉄 FKM ソケット SH型(ホース取付用)

                      ハイカプラ大口径 ステンレス NBR ソケット SH型(ホース取付用)

                      ハイカプラ大口径 ステンレス NBR ソケット SH型(ホース取付用)

                        ハイカプラ大口径 ステンレス FKM SM型(めねじ取付用)

                        ハイカプラ大口径 ステンレス FKM SM型(めねじ取付用)

                          ハイカプラ大口径 真ちゅう プラグ PM型(めねじ取付用)

                          ハイカプラ大口径 真ちゅう プラグ PM型(めねじ取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 3,411円 749円 2,424円 4,681円 6,597円 2,697円 3,457円 3,182円 779円 3,581円 6,589円 8,689円 1,435円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 ホース取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 ホース取付用 ホース取付用 めねじ取付用 めねじ取付用
                            使用流体 空気 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気
                            本体材質 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 真ちゅう ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) 真ちゅう 真ちゅう 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) 真ちゅう

                            ハイカプラ大口径 鋼鉄 FKM SM型(めねじ取付用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            600SM-STL-FKM
                            800SM-STL-FKM
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(inch)

                            3,666円

                            ( 4,033円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3/4

                            3,876円

                            ( 4,264円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました