(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:400SF-BRS-FKM
ハイカプラ大口径 真ちゅう FKM SF型(おねじ取付用) ハイカプラシンチュウ 400SF

ハイカプラ大口径 真ちゅう FKM SF型(おねじ取付用) 400SF-BRS-FKM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,728円
税込単価
5,201円

優れた耐久性と環境特性の低圧用ソケット。【特長】・分離時のプラグ側の流体流出に...

詳細情報を確認する

400SF-BRS-FKM の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ハイカプラ大口径 真ちゅう ソケット SF型の寸法図

製品仕様

ハイカプラ大口径 真ちゅう ソケット SF型の外観

※画像はシリーズの代表例を記載しています。本製品の仕様と異なる場合がありますのでご注意ください。

取付サイズねじ用R1/2、R3/4、R1
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ふっ素ゴムFKM(X-100)-20~+180℃標準材質

推奨最大締付トルク

N・m{kgf・cm}

取付ねじサイズR1/2R3/4R1
トルク値真ちゅう30{306}50{510}65{663}

互換性

  • 1.10型・17型・20型・30型・40型は取付形状に関係なくソケットとプラグに接続可能。
  • 2.400型・600型・800型は取付形状に関係なくソケットとプラグに接続可能。ただし、1と2の接続はできない。
  • 3.ハイカプラシリーズ、ナットカプラシリーズの各製品と接続可能。

最小断面積

単位:mm2

ソケットプラグ
400PH600PH800PH400PM600PM800PM400PF600PF800PF
400SF649494949494949494
600SF649494949494949494
800SF649494949494949494

規格表

型番相手側取付ねじサイズ本体材質・質量(g)寸法(mm)
真ちゅうLφDHT
400SFR 1/2233(57)35六角29Rc 1/2
600SFR 3/4277(61)35六角35Rc 3/4
800SFR 1361(68)35六角41Rc 1

使用例

用途例

空気工具での使用に

空気工具での使用に

木工自動組立機での使用に

木工自動組立機での使用に

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • 型番欄には材質の記号も表記しております。
  • カタログ最終頁の「カプラ使用上のお願い」をご確認願います。
  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ご使用の前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

400SF-BRS-FKM

1/2

1個

4,728( 5,201円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

優れた耐久性と環境特性の低圧用ソケット。
【特長】
・分離時のプラグ側の流体流出に注意。
・耐摩耗・耐久性に優れている。
・流体はソケット側からプラグ側に流す。
・単体時および接続時ともに真空用途には使用不可。
・シール材質:ふっ素ゴム(FKM)。
【用途】
・工場内空気配管や水配管のホース接続用に。

カタログ

Loading...

400SF-BRS-FKMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイカプラ大口径 真ちゅう FKM SF型(おねじ取付用)の型番400SF-BRS-FKMのページです。
型番400SF-BRS-FKMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイカプラ大口径 真ちゅう FKM SF型(おねじ取付用)

ハイカプラ大口径 真ちゅう FKM SF型(おねじ取付用)

    ハイカプラ大口径 真ちゅう NBR SF型(おねじ取付用)

    ハイカプラ大口径 真ちゅう NBR SF型(おねじ取付用)

      ハイカプラ大口径 真ちゅう プラグ PF型(おねじ取付用)

      ハイカプラ大口径 真ちゅう プラグ PF型(おねじ取付用)

        ハイカプラ大口径 鋼鉄 NBR SF型(おねじ取付用)

        ハイカプラ大口径 鋼鉄 NBR SF型(おねじ取付用)

          ハイカプラ大口径 鋼鉄 FKM SF型(おねじ取付用)

          ハイカプラ大口径 鋼鉄 FKM SF型(おねじ取付用)

            ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SF型

            ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SF型

              ハイカプラ小口径 真ちゅう NBR SF型

              ハイカプラ小口径 真ちゅう NBR SF型

                ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SH型

                ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SH型

                  ハイカプラ小口径 ステンレス NBR SF型

                  ハイカプラ小口径 ステンレス NBR SF型

                    ハイカプラ小口径 真ちゅう NBR SH型

                    ハイカプラ小口径 真ちゅう NBR SH型

                      ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SM型

                      ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SM型

                        ハイカプラ小口径 ステンレス PM型

                        ハイカプラ小口径 ステンレス PM型

                          ハイカプラ小口径 ステンレス NBR SH型

                          ハイカプラ小口径 ステンレス NBR SH型

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 4,728円 3,309円 1,506円 2,424円 3,411円 2,263円 1,919円 2,263円 3,997円 1,747円 2,263円 1,170円 3,997円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 ホース取付用 おねじ取付用 ホース取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 ホース取付用
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気
                            本体材質 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう ステンレス(SUS304) 真ちゅう 真ちゅう ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304)

                            ハイカプラ大口径 真ちゅう FKM SF型(おねじ取付用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            600SF-BRS-FKM
                            800SF-BRS-FKM
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(inch)

                            5,211円

                            ( 5,732円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3/4

                            5,724円

                            ( 6,296円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました