工場内空気配管から空気工具接続まで、用途に応じて豊富な本体材質・サイズ・取り付...
型番
未確定3件の候補があります。
Loading...
本体材質 | ステンレス鋼(SUS 304) | |
---|---|---|
取付サイズ | ねじ用 | Rc 1/2、Rc 3/4、Rc 1 |
最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.5{15} | |
耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 2.0{20} |
N・m{kgf・cm}
取付ねじサイズ | Rc 1/2 | Rc 3/4 | Rc 1 | |
---|---|---|---|---|
トルク値 | ステンレス鋼 | 60{612} | 100{1,020} | 120{1,224} |
※画像はシリーズの代表例を記載しています。
製品型式 | 相手側取付ねじサイズ | 本体材質・質量(g) | 寸法(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステンレス鋼 | L | H | C | T | φBp | φBd | ||
400PM | Rc 1/2 | 69 | 50 | 六角22 | 23 | R 1/2 | 13 | 13 |
600PM | Rc 3/4 | 114 | 55 | 六角32 | 23 | R 3/4 | 19 | 13 |
800PM | Rc 1 | 183 | 63 | 六角35 | 23 | R 1 | 22 | 13 |
(単位:mm2)
ソケット | プラグ | ||
---|---|---|---|
400PM | 600PM | 800PM | |
400SH | 64 | 64 | 64 |
400SM・SF | 94 | 94 | 94 |
600SH | 94 | 94 | 94 |
600SM・SF | 94 | 94 | 94 |
800SH | 94 | 94 | 94 |
800SM・SF | 94 | 94 | 94 |
空気工具での使用に
木工自動組立機での使用に
低圧用(空気)カプラ
【注意】
カプラホースに関する注意
【注意】
低圧用(水・液体)/ 中圧用カプラ
【警告】
【注意】
Loading...
工場内空気配管から空気工具接続まで、用途に応じて豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を用意。優れた耐久性と環境特性。
【特長】
・工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
・空気には鋼鉄製、水には真ちゅう・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
・鋼鉄製の重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。
・幅広い空圧用途に対応できるよう豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
・流体はソケット側からプラグ側に流します。
・単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
あと1項目で型番確定