工場内空気配管から空気工具接続まで、用途に応じて豊富な本体材質・サイズ・取り付...
型番
未確定3件の候補があります。
Loading...
※画像はシリーズの代表例を記載しています。本製品の仕様と異なる場合がありますのでご注意ください。
本体材質 | ステンレス鋼(SUS304) | |
---|---|---|
取付サイズ | ねじ用 | R1/2、R3/4、R1 |
最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.5{15} | |
耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 2.0{20} |
- | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
シール材質使用温度範囲 | ニトリルゴム | NBR(SG) | -20~+80℃ | 標準材質 |
N・m{kgf・cm}
取付ねじサイズ | R1/2 | R3/4 | R1 | |
---|---|---|---|---|
トルク値 | ステンレス鋼 | 60{612} | 100{1,020} | 120{1,224} |
単位:mm2
ソケット | プラグ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400PH | 600PH | 800PH | 400PM | 600PM | 800PM | 400PF | 600PF | 800PF | |
400SF | 64 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
600SF | 64 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
800SF | 64 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
型番 | 相手側取付ねじサイズ | 本体材質・質量(g) | 寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ステンレス鋼 | L | φD | H | T | ||
400SF | R 1/2 | 215 | (57) | 35 | 六角29 | Rc 1/2 |
600SF | R 3/4 | 257 | (61) | 35 | 六角35 | Rc 3/4 |
800SF | R 1 | 327 | (68) | 35 | 六角41 | Rc 1 |
空気工具での使用に
木工自動組立機での使用に
型番 |
ねじの呼び(inch) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
1/2
| 1個 | 6,597円(
7,257円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3/4
| 1個 | 7,045円(
7,750円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
1
| 1個 | 12,899円(
14,189円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
工場内空気配管から空気工具接続まで、用途に応じて豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を用意。優れた耐久性と環境特性。
【特長】
・工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
・空気には鋼鉄製、水には真ちゅう・ステンレス製が適しています。
・ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
・鋼鉄製の重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。
・特に耐摩耗・耐久性に優れています。
・幅広い空圧用途に対応できるよう豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
・流体はソケット側からプラグ側に流します。
・単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
・ハイカプラ シリーズ、ナットカプラ シリーズの各製品と接続できます。
・400型(1/2'')、600型(3/4'')、800型(1'')は取り付け形状に関係なくソケットとプラグの接続が可能です。
【用途】
・工場内空気配管や水配管のホース接続用に。