(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HA-30SH-PLA-NBR
ハイカプラエース SH型 ソケット(ホース取付用) ハイカプラエース HA

ハイカプラエース SH型 ソケット(ホース取付用) HA-30SH-PLA-NBR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
799円
税込単価
879円

金属製と同等の耐圧性能を持つ樹脂製ハイカプラ。金属製の1/4の軽さとワンタッチ...

詳細情報を確認する

HA-30SH-PLA-NBR の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm
ハイカプラエース SH型の寸法図

製品仕様

ハイカプラエース SH型の外観

仕様

本体材質エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)
取付サイズホース取付用1/4・3/8ホース
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
耐圧力 MPa{kgf/cm22.0{20}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質/使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+60℃標準材質

互換性

  • ハイカプラの10型・17型・20型・30型・40型と接続可能。
  • ハイカプラシリーズ(400型・600型・800型を除く)、ナットカプラシリーズの各製品と接続可能。

ロック機能(PAT.)の構造図

ロック機能(PAT.)の構造図

規格表

型番相手側ホースサイズ質量(g)寸法(mm)
LA1A2φTφB
HA-20SH1/426(65.5)25.521.595
HA-30SH3/828(68)2823.511.57

商品特長詳細

圧力-流量特性図

測定条件

  • 流体名:空気
  • 温度:室温
ハイカプラエースの特性図

注意・禁止事項

  • ハイカプラシリーズのプラグ(小口径)と接続できます。
  • 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • 型番欄には材質の記号も表記しております。
  • カタログ最終頁の「カプラ使用上のお願い」をご確認願います。
  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ご使用の前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

型番
相手側ホースサイズ (インチ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HA-30SH-PLA-NBR

3/8"

1個

799( 879円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

金属製と同等の耐圧性能を持つ樹脂製ハイカプラ。
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
スリーブの自動ロックで安全性も追求。
【特長】
・金属製と同等の耐圧性能を持っております。
・接続と同時にスリーブをロックし不意の離脱を防止する「自動ロック機能」を内蔵。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・質量は金属製のわずか約1/4と軽量で取り扱いが簡単。
・流体は空気だけでなく、水にも適応。
・流体はプラグ側・ソケット側の双方向から流せます。
・ホース付きタイプも用意しています。
・単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
【用途】
・低圧用、空気・水配管用。

カタログ

Loading...

HA-30SH-PLA-NBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイカプラエース SH型 ソケット(ホース取付用)の型番HA-30SH-PLA-NBRのページです。
型番HA-30SH-PLA-NBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイカプラエース SH型 ソケット(ホース取付用)

ハイカプラエース SH型 ソケット(ホース取付用)

    ミニカプラスーパー 真ちゅう 酸素用 SF型(容器取付用)

    ミニカプラスーパー 真ちゅう 酸素用 SF型(容器取付用)

      ハイカプラエース SM型 ソケット(めねじ取付用)

      ハイカプラエース SM型 ソケット(めねじ取付用)

        BIカップラー一般高圧用 EAシリーズ

        BIカップラー一般高圧用 EAシリーズ

          ハイカプラエース SN型 ソケット(ウレタンホース取付用)

          ハイカプラエース SN型 ソケット(ウレタンホース取付用)

            ミニカプラスーパー 真ちゅう 酸素用 SM型(集合配管用)

            ミニカプラスーパー 真ちゅう 酸素用 SM型(集合配管用)

              SPカプラTypeA 真ちゅう FKM プラグ(めねじ取付用)

              SPカプラTypeA 真ちゅう FKM プラグ(めねじ取付用)

                SP-Vカプラ 真ちゅう HNBR プラグ(おねじ取付用)

                SP-Vカプラ 真ちゅう HNBR プラグ(おねじ取付用)

                  マイクロカプラ ステンレス ソケット SM型(めねじ取付用) 05SM

                  マイクロカプラ ステンレス ソケット SM型(めねじ取付用) 05SM

                    マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SCB型(チューブフィッター付き パネル取付用)

                    マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SCB型(チューブフィッター付き パネル取付用)

                      ハイカプラエース T型(2分岐配管用)

                      ハイカプラエース T型(2分岐配管用)

                        カップリング R1/4オネジ(全長55.5mm)

                        カップリング R1/4オネジ(全長55.5mm)

                          SPカプラTypeA 真ちゅう EPDM プラグ めねじ

                          SPカプラTypeA 真ちゅう EPDM プラグ めねじ

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 ブリヂストン 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 八興 日東工器
                            通常価格 799円 1,686円 799円 6,008円 856円 1,720円 1,638円 1,889円 3,397円 2,004円 3,217円 636円 1,029円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 分岐 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) セット ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) オス・メス分岐 ソケット(メス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 ホース取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 管用テーパ雌ねじ ナット締込タイプ めねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 チューブフィッタ付 - おねじタイプ おねじ取付用
                            使用流体 水 / 空気 溶断機用ガス 水 / 空気 鉱物性作動油 水 / 空気 溶断機用ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 不活性ガス 水 / 空気 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気 / 水蒸気 / 薬品 / 不活性ガス
                            本体材質 エンジニアリングプラスチック(PBT、POM) 真ちゅう(クロムめっき) エンジニアリングプラスチック(PBT、POM) スチール(電気亜鉛メッキ・クロメート処理) エンジニアリングプラスチック(PBT、POM) 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう 真ちゅう ステンレス(SUS304) 真ちゅう(めっき処理) エンジニアリングプラスチック(PBT、POM) 鋼鉄 真ちゅう

                            ハイカプラエース SH型 ソケット(ホース取付用)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 2件のレビュー
                            喫水検定器用導水チューブの脱着
                            評価 1.0満足度:1.02022/02/19
                            現在、タカギ製の商品を使用しているが、サイズが少し大きいので、小さめのサイズのものを探していた。
                            船舶上で使用するため、スムーズな脱着と安全性が要求されるが、どちらとも不安があり、現場で使用するのは難しいと判断した。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            散水ホースの接続
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/30
                            一般的な散水ホース接続用のカプラより、しっかりと接続でき
                            ロック機構も備えているので外れる心配がなく、安心して使用
                            できます。
                            耐水圧が高めで、しっかりしているので耐久性の面でも良い
                            製品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HA-20SH-PLA-NBR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            相手側ホースサイズ 
                            (インチ)

                            799円

                            ( 879円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1/4"

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました