(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイカプラエース PN型(樹脂製プラグ/ウレタンホース取付用)

ハイカプラエース PN型(樹脂製プラグ/ウレタンホース取付用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
317円 ~ 420円
税込価格
349円 ~ 462円

金属製と同等の耐圧性能を持つ樹脂製ハイカプラ。金属製の1/4の軽さとワンタッチ...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

単位:mm
ハイカプラエース PN型の寸法図

製品仕様

ハイカプラエース PN型の外観

仕様

本体材質エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)
取付サイズウレタンホース取付用φ5×φ8・φ6×φ9・φ6.5×φ10・φ8×φ12・φ8.5×φ12.5ホース
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
耐圧力 MPa{kgf/cm22.0{20}
-使用温度範囲備考
使用温度範囲-20~+60℃標準材質

互換性

  • ハイカプラの10型・17型・20型・30型・40型と接続可能。
  • ハイカプラシリーズ(400型・600型・800型を除く)、ナットカプラシリーズの各製品と接続可能。

ロック機能(PAT.)の構造図

ロック機能(PAT.)の構造図

規格表

型番相手側ホースサイズ(mm)質量(g)寸法(mm)
LφDHφBpφBd
50PN-PLAφ5×φ89(46)23六角1947
60PN-PLAφ6×φ99(46)23六角194.77
65PN-PLAφ6.5×φ109(46)23六角195.37
80PN-PLAφ8×φ1212(48.5)26六角226.57
85PN-PLAφ8.5×φ12.512(48.5)26六角2277

注意・禁止事項

  • ハイカプラシリーズのソケット(小口径)と接続できます。
  • 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • 型番欄には材質の記号も表記しております。
  • カタログ最終頁の「カプラ使用上のお願い」をご確認願います。
  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ご使用の前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

型番
相手側ホース内径(mm)
相手側ホース外径(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
8
113-0609

1個

396( 436円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
9
-

1個

317( 349円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6.5
10
-

1個

348( 383円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
12
169-9041

1個

420( 462円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8.5
12.5
113-0641

1個

385( 424円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

金属製と同等の耐圧性能を持つ樹脂製ハイカプラ。
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
スリーブの自動ロックで安全性も追求。
【特長】
・金属製と同等の耐圧性能を持っております。
・接続と同時にスリーブをロックし不意の離脱を防止する「自動ロック機能」を内蔵。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・質量は金属製のわずか約1/4と軽量で取り扱いが簡単。
・流体は空気だけでなく、水にも適応。
・流体はプラグ側・ソケット側の双方向から流せます。
・ホース付きタイプも用意しています。
・単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
【用途】
・低圧用、空気・水配管用。

カタログ

あと3項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイカプラエース PN型(樹脂製プラグ/ウレタンホース取付用)

ハイカプラエース PN型(樹脂製プラグ/ウレタンホース取付用)

    ハイカプラエース PM型(樹脂製プラグ/めねじ取付用)

    ハイカプラエース PM型(樹脂製プラグ/めねじ取付用)

      ノーバルブタイプNSP型 ソケットNSM型

      ノーバルブタイプNSP型 ソケットNSM型

        クイックカップリング AL TYPE20型 プラグPM

        クイックカップリング AL TYPE20型 プラグPM

          サスカップSUSP型 プラグ

          サスカップSUSP型 プラグ

            TSPカプラ ステンレス TPM型

            TSPカプラ ステンレス TPM型

              HSPカプラ 鋼鉄 NBR HP-R型

              HSPカプラ 鋼鉄 NBR HP-R型

                SカプラーKKシリーズ プラグ(P) ナット管継手付タイプ(布入りウレタンホース用)

                SカプラーKKシリーズ プラグ(P) ナット管継手付タイプ(布入りウレタンホース用)

                  Sカプラー ステンレスタイプ KKAシリーズ プラグ(P) めねじタイプ

                  Sカプラー ステンレスタイプ KKAシリーズ プラグ(P) めねじタイプ

                    ナットカプラ 鋼鉄 PN型(ウレタンホース取付用)

                    ナットカプラ 鋼鉄 PN型(ウレタンホース取付用)

                      ハイカプラ200 鋼鉄 SM型(めねじ取付用)

                      ハイカプラ200 鋼鉄 SM型(めねじ取付用)

                        Sカプラー ステンレスタイプ KKAシリーズ ソケット(S) おねじタイプ

                        Sカプラー ステンレスタイプ KKAシリーズ ソケット(S) おねじタイプ

                          ロックカプラ200 SM型 ソケット(めねじ取付用)

                          ロックカプラ200 SM型 ソケット(めねじ取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 ニューマシン 長堀工業 ニューマシン 日東工器 日東工器 SMC SMC 日東工器 日東工器 SMC 日東工器
                            通常価格 317円 220円 999円 284円 2,212円 1,267円 2,331円 229円 878円 466円 813円 2,611円 1,239円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ プラグ プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット ソケット(メス)
                            接続部の種類 ナット締込タイプ めねじ取付用 オネジ オネジ メネジ めねじ取付用 めねじ取付用 ナット締込タイプ めねじタイプ ナット締込タイプ めねじ取付用 おねじタイプ めねじ取付用
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 - 水 / 空気 / 薬品 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 水 / 空気 空気 空気 水 / 空気 空気
                            本体材質 エンジニアリングプラスチック(PBT、POM) エンジニアリングプラスチック(PBT、POM) - - SUS316 ステンレス 特殊鋼(ニッケルめっき) C3604 SUS304 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) SUS304 鋼鉄(クロムめっき)

                            ハイカプラエース PN型(樹脂製プラグ/ウレタンホース取付用)のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー
                            AIR配管
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/05
                            金属製ではなく樹脂製を探していました。安価で手に入り良かったです。ロック機構も付いておりいいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアーホースの繫ぎに使用。
                            評価 3.0満足度:3.02019/08/06
                            樹脂製なので錆びの心配がなく、軽量なので脱着も容易にできる。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアーの配管に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/08/30
                            軽量ですがしっかりしていて扱いやすいです。
                            品質も問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアー接続
                            評価 5.0満足度:5.02018/02/09
                            非常に軽量で軽い力で接続でき、金属品と比べると使い勝手がよく、価格以上の商品だと思います

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配管修繕用
                            評価 5.0満足度:5.02017/12/12
                            在庫ありで納期が早いのでたすかりました。手持ち在庫が減らせます。品質は製造会社どおりで問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト