(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイカプラエース PNG型 プラグ(樹脂製プラグ/スプリングナットタイプ)

ハイカプラエース PNG型 プラグ(樹脂製プラグ/スプリングナットタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
367円 ~ 483円
税込価格
404円 ~ 531円

軽量で、自動ロック機能付きの樹脂製ハイカプラ。金属製の1/4の軽さとワンタッチ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

単位:mm
ハイカプラエース PNG型の寸法図

製品仕様

ハイカプラエース PNG型の外観

仕様

本体材質エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)
取付サイズウレタンホース取付
(スプリングナットタイプ)
φ5×φ8・φ6.5×φ10・φ8.5×φ12.5ホース
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
耐圧力 MPa{kgf/cm22.0{20}
-使用温度範囲備考
使用温度範囲-20~+60℃標準材質

互換性

  • ハイカプラの10型・17型・20型・30型・40型と接続可能。
  • ハイカプラシリーズ(400型・600型・800型を除く)、ナットカプラシリーズの各製品と接続可能。

ロック機能の構造図

ロック機能の構造図

規格表

型番相手側ホースサイズ(mm)質量(g)寸法(mm)
LHAφB
50PNG-PLAφ5×φ814(119)六角19(90)4
65PNG-PLAφ6.5×φ1015(119)六角19(90)5.3
85PNG-PLAφ8.5×φ12.517(119)六角22(90)7

注意・禁止事項

  • ハイカプラシリーズのソケット(小口径)と接続できます。
  • 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • 型番欄には材質の記号も表記しております。
  • カタログ最終頁の「カプラ使用上のお願い」をご確認願います。
  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ご使用の前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

型番
相手側ホース内径(mm)
相手側ホース外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
8

1個

468( 515円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6.5
10

1個

483( 531円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8.5
12.5

1個

367( 404円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量で、自動ロック機能付きの樹脂製ハイカプラ。
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
スリーブの自動ロックで安全性も追求。
【特長】
・金属製と同等の耐圧性能を持っております。
・接続と同時にスリーブをロックし不意の離脱を防止する「自動ロック機能」を内蔵。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・質量は金属製のわずか約1/4と軽量で取り扱いが簡単。
・流体は空気だけでなく、水にも適応。
・流体はプラグ側・ソケット側の双方向から流せます。
・ホース付きタイプも用意しています。
・単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
【用途】
・低圧用、空気・水配管用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイカプラエース PNG型 プラグ(樹脂製プラグ/スプリングナットタイプ)

ハイカプラエース PNG型 プラグ(樹脂製プラグ/スプリングナットタイプ)

    ハイカプラエース SH型 ソケット(ホース取付用)

    ハイカプラエース SH型 ソケット(ホース取付用)

      ハイカプラエース PH型 プラグ(樹脂製プラグ/ホース取付用)

      ハイカプラエース PH型 プラグ(樹脂製プラグ/ホース取付用)

        ハイカプラエース PN型(樹脂製プラグ/ウレタンホース取付用)

        ハイカプラエース PN型(樹脂製プラグ/ウレタンホース取付用)

          ハイカプラエース SNG型 ソケット(スプリングナットタイプ)

          ハイカプラエース SNG型 ソケット(スプリングナットタイプ)

            ハイカプラエース PFF型 プラグ(樹脂製プラグ/平行おねじ取付用)

            ハイカプラエース PFF型 プラグ(樹脂製プラグ/平行おねじ取付用)

              ハイカプラエース PM型(樹脂製プラグ/めねじ取付用)

              ハイカプラエース PM型(樹脂製プラグ/めねじ取付用)

                ハイカプラエース T型(2分岐配管用)

                ハイカプラエース T型(2分岐配管用)

                  ハイカプラエース SM型 ソケット(めねじ取付用)

                  ハイカプラエース SM型 ソケット(めねじ取付用)

                    ハイカプラエース SN型 ソケット(ウレタンホース取付用)

                    ハイカプラエース SN型 ソケット(ウレタンホース取付用)

                      スーパーカプラ SCB型 ソケット(チューブフィッター付/パネル取付用)

                      スーパーカプラ SCB型 ソケット(チューブフィッター付/パネル取付用)

                        スーパーカプラ 02SH型 ソケット(ホース取付用)

                        スーパーカプラ 02SH型 ソケット(ホース取付用)

                          ハイカプラ大口径 鋼鉄 プラグ PH型(ホース取付用)

                          ハイカプラ大口径 鋼鉄 プラグ PH型(ホース取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 367円 799円 220円 317円 907円 244円 220円 3,217円 799円 856円 1,569円 1,077円 779円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 分岐 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) オス・メス分岐 ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 ウレタンホース取付用(ナットタイプ) ホース取付用 ホース取付用 ナット締込タイプ ウレタンホース取付用(ナットタイプ) おねじ取付用 めねじ取付用 - めねじ取付用 ナット締込タイプ チューブフィッタ付 ホース取付用 -
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 空気 空気
                            本体材質 エンジニアリングプラスチック(PBT、POM) エンジニアリングプラスチック(PBT、POM) エンジニアリングプラスチック(PBT、POM) エンジニアリングプラスチック(PBT、POM) エンジニアリングプラスチック(PBT、POM) エンジニアリングプラスチック(PBT、POM) エンジニアリングプラスチック(PBT、POM) エンジニアリングプラスチック(PBT、POM) エンジニアリングプラスチック(PBT、POM) エンジニアリングプラスチック(PBT、POM) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき)

                            ハイカプラエース PNG型 プラグ(樹脂製プラグ/スプリングナットタイプ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            エアー用カプラ
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/19
                            以前より日東工器さんのカプラは使用しておりましたが、この樹脂製のカプラは弊社が扱っているプラスチック製品に接触してもキズをつける事が無いため非常に重宝しております。樹脂製でも耐久性もありそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自動車の整備の際に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/05
                            自動車の整備の際に使用しています。整備の時にエアーを使うので、コンプレッサーからじかに取り出せること 、また樹脂製で軽く、相手をキズ付けないといった理由でこの部品を使用しています。昔使ってみてすごく気に入ったので、購入時にはこの部品としています。ミスミとの取引が多いので、ネットカタログ選定しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました