(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ハイカプラエース PM型(樹脂製プラグ/めねじ取付用)
  • 数量スライド割引

ハイカプラエース PM型(樹脂製プラグ/めねじ取付用) (レビュー)

通常価格(税別)
220円 ~ 223円
税込価格
242円 ~ 245円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
金属製と同等の耐圧性能を持つ樹脂製ハイカプラ。
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
スリーブの自動ロックで安全性も追求。
【特長】
・金属製と同等の耐圧性能を持っております。
・接続と同時にスリーブをロックし不意の離脱を防止する「自動ロック機能」を内蔵。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・質量は金属製のわずか約1/4と軽量で取り扱いが簡単。
・流体は空気だけでなく、水にも適応。
・流体はプラグ側・ソケット側の双方向から流せます。
・ホース付きタイプも用意しています。
・単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
【用途】
・低圧用、空気・水配管用。

ハイカプラエース PM型(樹脂製プラグ/めねじ取付用)のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    エアー配管の継手
    評価 5.0満足度:5.02022/04/26
    即納ありがとうございます。梱包も丁寧でした。
    自社でこのような小物部品を数点手配する場合は、商社に見積もり依頼すると手間なので、いつもミスミさんで注文しています。
    自身の手間賃を考えれば価格面も安いと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エアー配管の継手に使用
    評価 4.0満足度:4.02018/08/31
    金属製と比べ軽く、湿気等でカプラー内が錆びて固着による抜けなくなる様な事も無い。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイカプラエース PM型(樹脂製プラグ/めねじ取付用)

ハイカプラエース PM型(樹脂製プラグ/めねじ取付用)

    ハイカプラエース PN型(樹脂製プラグ/ウレタンホース取付用)

    ハイカプラエース PN型(樹脂製プラグ/ウレタンホース取付用)

      Sカプラー ステンレスタイプ KKAシリーズ ソケット(S) おねじタイプ

      Sカプラー ステンレスタイプ KKAシリーズ ソケット(S) おねじタイプ

        HSPカプラ 鋼鉄 NBR HP-R型

        HSPカプラ 鋼鉄 NBR HP-R型

          ハイカプラ200 鋼鉄 SM型(めねじ取付用)

          ハイカプラ200 鋼鉄 SM型(めねじ取付用)

            クイックカップリング AL TYPE20型 プラグPM

            クイックカップリング AL TYPE20型 プラグPM

              マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SCB型(チューブフィッター付き パネル取付用)

              マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SCB型(チューブフィッター付き パネル取付用)

                ノーバルブタイプNSP型 ソケットNSM型

                ノーバルブタイプNSP型 ソケットNSM型

                  HSPカプラ 鋼鉄 NBR HP-GP型

                  HSPカプラ 鋼鉄 NBR HP-GP型

                    HSPカプラ 鋼鉄 NBR HP-GS型

                    HSPカプラ 鋼鉄 NBR HP-GS型

                      サスカップSUSP型 プラグ

                      サスカップSUSP型 プラグ

                        マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PM型(めねじ取付用) 10PM

                        マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PM型(めねじ取付用) 10PM

                          メガフローXカップリング アルミ製 おねじタイプ

                          メガフローXカップリング アルミ製 おねじタイプ

                            メーカー 日東工器 日東工器 SMC 日東工器 日東工器 長堀工業 日東工器 ニューマシン 日東工器 日東工器 ニューマシン 日東工器 千代田通商
                            通常価格 220円 317円 2,611円 2,331円 813円 284円 2,004円 999円 2,491円 2,491円 2,212円 300円 1,564円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目  
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 めねじ取付用 ナット締込タイプ おねじタイプ めねじ取付用 めねじ取付用 オネジ チューブフィッタ付 オネジ めねじ取付用 めねじ取付用 メネジ めねじ取付用 おねじタイプ
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 - 空気 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 水 / 空気 / 薬品 水 / 空気 圧縮空気
                            本体材質 エンジニアリングプラスチック(PBT、POM) エンジニアリングプラスチック(PBT、POM) SUS304 特殊鋼(ニッケルめっき) 鋼鉄(クロムめっき) - 真ちゅう(めっき処理) - 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) SUS316 真ちゅう(めっき処理) アルミニウム

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。