(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイカプラエース PFF型 プラグ(樹脂製プラグ/平行おねじ取付用)

ハイカプラエース PFF型 プラグ(樹脂製プラグ/平行おねじ取付用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
244円
税込単価
268円

軽量で、自動ロック機能付きの樹脂製ハイカプラ。金属製の1/4の軽さとワンタッチ...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm
ハイカプラエース PFF型の寸法図

製品仕様

ハイカプラエース PFF型の外観

仕様

形状プラグ(おす)
シール材質ニトリルゴム
特徴小型・軽量、流路双方型
取付部形状めねじ
使用温度-20~+60℃
本体材質エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)
バルブ構造バルブなし
使用圧力0~1MPa
取付部サイズ1/4
質量6g
取付形状・サイズG1/4(平行めねじ)

互換性

  • ハイカプラの10型・17型・20型・30型・40型と接続可能。
  • ハイカプラシリーズ(400型・600型・800型を除く)、ナットカプラシリーズの各製品と接続可能。

ロック機能(PAT.)の構造図

ロック機能(PAT.)の構造図

注意・禁止事項

  • ハイカプラシリーズのソケット(小口径)と接続できます。
  • 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • 型番欄には材質の記号も表記しております。
  • カタログ最終頁の「カプラ使用上のお願い」をご確認願います。
  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ご使用の前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20PFF-PLA-NBR

1個

244( 268円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量で、自動ロック機能付きの樹脂製ハイカプラ。
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
スリーブの自動ロックで安全性も追求。
【特長】
・金属製と同等の耐圧性能を持っております。
・接続と同時にスリーブをロックし不意の離脱を防止する「自動ロック機能」を内蔵。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・質量は金属製のわずか約1/4と軽量で取り扱いが簡単。
・流体は空気だけでなく、水にも適応。
・流体はプラグ側・ソケット側の双方向から流せます。
・ホース付きタイプも用意しています。
・単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
【用途】
・低圧用、空気・水配管用。

カタログ

Loading...

20PFF-PLA-NBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイカプラエース PFF型 プラグ(樹脂製プラグ/平行おねじ取付用)の型番20PFF-PLA-NBRのページです。
型番20PFF-PLA-NBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイカプラエース PFF型 プラグ(樹脂製プラグ/平行おねじ取付用)

ハイカプラエース PFF型 プラグ(樹脂製プラグ/平行おねじ取付用)

    ハイカプラエース SH型 ソケット(ホース取付用)

    ハイカプラエース SH型 ソケット(ホース取付用)

      ハイカプラエース PH型 プラグ(樹脂製プラグ/ホース取付用)

      ハイカプラエース PH型 プラグ(樹脂製プラグ/ホース取付用)

        ハイカプラエース PM型(樹脂製プラグ/めねじ取付用)

        ハイカプラエース PM型(樹脂製プラグ/めねじ取付用)

          ハイカプラエース PNG型 プラグ(樹脂製プラグ/スプリングナットタイプ)

          ハイカプラエース PNG型 プラグ(樹脂製プラグ/スプリングナットタイプ)

            ハイカプラエース SM型 ソケット(めねじ取付用)

            ハイカプラエース SM型 ソケット(めねじ取付用)

              ハイカプラエース SNG型 ソケット(スプリングナットタイプ)

              ハイカプラエース SNG型 ソケット(スプリングナットタイプ)

                ハイカプラエース PN型(樹脂製プラグ/ウレタンホース取付用)

                ハイカプラエース PN型(樹脂製プラグ/ウレタンホース取付用)

                  ハイカプラエース T型(2分岐配管用)

                  ハイカプラエース T型(2分岐配管用)

                    ハイカプラエース SN型 ソケット(ウレタンホース取付用)

                    ハイカプラエース SN型 ソケット(ウレタンホース取付用)

                      スモールカプラ 真ちゅう PC型

                      スモールカプラ 真ちゅう PC型

                        ハイカプラ大口径 鋼鉄 プラグ PH型(ホース取付用)

                        ハイカプラ大口径 鋼鉄 プラグ PH型(ホース取付用)

                          ハイカプラBL 鋼鉄 SM型(めねじ取付用)

                          ハイカプラBL 鋼鉄 SM型(めねじ取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 244円 799円 220円 220円 367円 799円 907円 317円 3,217円 856円 909円 779円 1,033円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 分岐 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) オス・メス分岐 ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 ホース取付用 ホース取付用 めねじ取付用 ウレタンホース取付用(ナットタイプ) めねじ取付用 ウレタンホース取付用(ナットタイプ) ナット締込タイプ - ナット締込タイプ チューブフィッタ付 - めねじ取付用
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 空気 空気
                            本体材質 エンジニアリングプラスチック(PBT、POM) エンジニアリングプラスチック(PBT、POM) エンジニアリングプラスチック(PBT、POM) エンジニアリングプラスチック(PBT、POM) エンジニアリングプラスチック(PBT、POM) エンジニアリングプラスチック(PBT、POM) エンジニアリングプラスチック(PBT、POM) エンジニアリングプラスチック(PBT、POM) エンジニアリングプラスチック(PBT、POM) エンジニアリングプラスチック(PBT、POM) 真ちゅう(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき)

                            ハイカプラエース PFF型 プラグ(樹脂製プラグ/平行おねじ取付用)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            増設エアー配管に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/24
                            社内でのライン変更、増設時のエアー配管に使用しています。使う環境により、金属系とこの樹脂製を使い分けています。良かった点は軽いこと、水回りに使っても錆びないことです。経年劣化に関しての評価はこれからです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました