(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:30SM-BL-STL-NBR
ハイカプラBL 鋼鉄 SM型(めねじ取付用) ハイカプラBLコウテツ 30SM

ハイカプラBL 鋼鉄 SM型(めねじ取付用) 30SM-BL-STL-NBR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,033円 1,000円
税込単価
1,136円 1,100円

スリーブロックで接続時の不意の分離を防止する低圧用ソケット。スリーブに溝・ソケ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

30SM-BL-STL-NBR の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ハイカプラ 鋼鉄 ソケット SM-BL型の寸法図

製品仕様

ハイカプラ 鋼鉄 ソケット SM-BL型の外観

仕様

本体材質鋼鉄(クロムめっき)
取付サイズねじ用Rc 1/4、Rc 3/8、Rc 1/2
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
耐圧力 MPa{kgf/cm22.0{20}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質/使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃標準材質

推奨最大締付トルク

N・m{kgf・cm}

取付ねじサイズRc 1/4Rc 3/8Rc 1/2
トルク値鋼鉄14{143}22{224}60{612}

互換性

  • 1. 10型・17型・20型・30型・40型は取付形状に関係なくソケットとプラグに接続可能。
  • 2. ハイカプラシリーズ、ナットカプラシリーズの各製品と接続可能。

最小断面積

単位:mm2

ソケットプラグ
17PH20PH30PH40PH10PM20PM30PM40PM20PF30PF40PF
20SM-BL1620333313333333333333
30SM-BL1620333313333333333333
40SM-BL1620333313333333333333

接続時、スリーブロック時の使用

接続時:スリーブの溝とストッパの位置を合わせてスリーブを矢印方向にスライドさせた状態でプラグと接続する

※便宜上、イラストのストッパに青色を付けています。

スリーブロック時:スリーブの溝とストッパの位置を合わせない限り分離できなくなる

※分離時はスリーブの溝とストッパの位置を合わせた状態でスリーブをスライドさせてください。

規格表

型番相手側取付ねじサイズ質量(g)寸法(mm)
LφDHTφB
20SM-BLRc 1/4101(55.5)(26.5)六角19R 1/47
30SM-BLRc 3/8108(56.5)(26.5)六角19R 3/88
40SM-BLRc 1/2131(59.5)(26.5)六角23R 1/29

注意・禁止事項

  • 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • 型番欄には材質の記号も表記しております。
  • カタログ最終頁の「カプラ使用上のお願い」をご確認願います。
  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ご使用の前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

30SM-BL-STL-NBR

3/8

1個

1,033円

1,000

( 1,100円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

スリーブロックで接続時の不意の分離を防止する低圧用ソケット。
スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。
カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
【特長】
・スリーブロックで接続後の不意の離脱を防止。
・工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
・空気には鋼鉄製、水にはステンレス製が適しています。
・ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
・鋼鉄製の重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。
・特に耐摩耗・耐久性に優れています。
・幅広い空圧用途に対応できるよう豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
・ウレタンホース取り付け用は、ホースバンドが不要です。
・流体はソケット側からプラグ側に流します。
・単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
・ハイカプラ シリーズの各製品と接続できます。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

Loading...

30SM-BL-STL-NBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイカプラBL 鋼鉄 SM型(めねじ取付用)の型番30SM-BL-STL-NBRのページです。
型番30SM-BL-STL-NBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイカプラBL 鋼鉄 SM型(めねじ取付用)

ハイカプラBL 鋼鉄 SM型(めねじ取付用)

    ハイカプラBL 鋼鉄 SN型(ウレタンホース取付用)

    ハイカプラBL 鋼鉄 SN型(ウレタンホース取付用)

      ハイカプラ大口径 鋼鉄 FKM SM型(めねじ取付用)

      ハイカプラ大口径 鋼鉄 FKM SM型(めねじ取付用)

        ミニコック 真ちゅう 酸素用 SM型

        ミニコック 真ちゅう 酸素用 SM型

          ハイカプラBL ステンレス SM型

          ハイカプラBL ステンレス SM型

            NLシリーズソケット SM形

            NLシリーズソケット SM形

              ミニコック 真ちゅう 酸素用 SN型

              ミニコック 真ちゅう 酸素用 SN型

                カップリング Rc3/8メネジ(ソケットタイプ)

                カップリング Rc3/8メネジ(ソケットタイプ)

                  ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)

                  ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)

                    ハイカプラ大口径 ステンレス FKM SM型(めねじ取付用)

                    ハイカプラ大口径 ステンレス FKM SM型(めねじ取付用)

                      NLシリーズソケット SF形

                      NLシリーズソケット SF形

                        ミニカプラスーパー 真ちゅう 燃料ガス用 SF型(容器取付用)

                        ミニカプラスーパー 真ちゅう 燃料ガス用 SF型(容器取付用)

                          ナットカプラ ステンレス PN型(ウレタンホース取付用)

                          ナットカプラ ステンレス PN型(ウレタンホース取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 吉田工作所 日東工器 八興 日東工器 日東工器 吉田工作所 日東工器 日東工器
                            通常価格 1,033円 1,341円 3,411円 1,559円 3,679円 691円 1,622円 575円 1,477円 8,689円 685円 1,718円 1,897円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 めねじ取付用 ナット締込タイプ めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 おねじタイプ ナット締込タイプ めねじタイプ めねじ取付用 めねじ取付用 めねじタイプ おねじ取付用 ナット締込タイプ
                            使用流体 空気 空気 空気 溶断機用ガス 水 / 空気 - 溶断機用ガス 空気 空気 水 / 空気 - 溶断機用ガス 空気
                            本体材質 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) ステンレス(SUS304) - 真ちゅう(クロムめっき) 鋼鉄 鋼鉄(クロムめっき) ステンレス(SUS304) - 真ちゅう(クロムめっき) ステンレス(SUS304)

                            ハイカプラBL 鋼鉄 SM型(めねじ取付用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            20SM-BL-STL-NBR
                            40SM-BL-STL-NBR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(inch)

                            1,074円

                            ( 1,181円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1/4

                            1,409円

                            ( 1,550円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1/2

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました