(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイカプラBL ステンレス SM型

ハイカプラBL ステンレス SM型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
3,679円 ~ 4,399円
税込価格
4,047円 ~ 4,839円

スリーブ・ロック機構付き汎用型空気配管用ステンレス製ソケット。スリーブに溝・ソ...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

低圧用 ハイカプラBL ステンレス製 ソケット SM-BL型の寸法図

製品仕様

低圧用 ハイカプラBL ステンレス製 ソケット SM-BL型の外観

外観

仕様

本体材質ステンレス鋼(SUS 304)
取付サイズねじ用R1/4~R1/2
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
耐圧力 MPa{kgf/cm22.0{20}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃標準材質

推奨最大締め付けトルク

単位:N・m{kgf・cm}

取付ねじサイズR 1/4R 3/8R 1/2
トルク値ステンレス鋼14{143}22{224}60{612}

最小断面積

単位:mm2

ソケットプラグ
17PH20PH30PH40PH10PM20PM30PM40PM20PF30PF40PF
20SM-BL1620333313333333333333
30SM-BL1620333313333333333333
40SM-BL1620333313333333333333

規格表

型番相手側取付ねじサイズ質量(g)寸法(mm)
LφDHTφB
20SM-BLRc 1/496(55.5)25.4六角19R 1/47
30SM-BLRc 3/8105(56.5)25.4六角19R 3/89
40SM-BLRc 1/2120(59.5)25.4六角22R 1/29

商品特長詳細

接続時(スリーブの溝とストッパの位置を合わせてスリーブを矢印方向にスライドさせた状態でプラグと接続)

接続時(スリーブの溝とストッパの位置を合わせてスリーブを矢印方向にスライドさせた状態でプラグと接続)

※便宜上、イラストのストッパに青色を付けています。

スリーブロック時(スリーブの溝とストッパの位置を合わせない限り分離できなくなる)

スリーブロック時(スリーブの溝とストッパの位置を合わせない限り分離できなくなる)

※分離時はスリーブの溝とストッパの位置を合わせた状態でスリーブをスライドさせてください。

圧力-流量特性図

■測定条件

  • 流体名:空気
  • 温度:室温
(測定条件)流体名:空気/温度:室温

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ 流体はソケット側からプラグ側に流します。
  • ※ 10型、17型、20型、40型は取り付け形状に関係なくソケットとプラグの接続が可能です。
  • ※ ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。
  • ※ 単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
  • ※ ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/4

10個

3,679( 4,047円 )

9日目

3/8

10個

3,679( 4,047円 )

9日目

1/2

10個

4,399( 4,839円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スリーブ・ロック機構付き汎用型空気配管用ステンレス製ソケット。
スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。
カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
【特長】
・スリーブロックで接続後の不意の離脱を防止。
・工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
・空気には鋼鉄製、水にはステンレス製が適しています。
・ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
・鋼鉄製の重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。
・特に耐摩耗・耐久性に優れています。
・幅広い空圧用途に対応できるよう豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
・ウレタンホース取り付け用は、ホースバンドが不要です。
・SM-BL型。
【用途】
・めねじ取り付け用。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイカプラBL ステンレス SM型

ハイカプラBL ステンレス SM型

    ハイカプラBL ステンレス SF型(おねじ取付用)

    ハイカプラBL ステンレス SF型(おねじ取付用)

      ハイカプラBL 鋼鉄 SF型(おねじ取付用)

      ハイカプラBL 鋼鉄 SF型(おねじ取付用)

        ハイカプラBL 鋼鉄 SN型(ウレタンホース取付用)

        ハイカプラBL 鋼鉄 SN型(ウレタンホース取付用)

          ハイカプラBL ステンレス SH型

          ハイカプラBL ステンレス SH型

            ハイカプラBL 鋼鉄 SH型(ホース取付用)

            ハイカプラBL 鋼鉄 SH型(ホース取付用)

              ハイカプラBL 鋼鉄 SM型(めねじ取付用)

              ハイカプラBL 鋼鉄 SM型(めねじ取付用)

                ハイカプラ ソケット SH型 鋼鉄(ホース取付用)

                ハイカプラ ソケット SH型 鋼鉄(ホース取付用)

                  ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR SM型

                  ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR SM型

                    ハイカプラ ソケット SF型 鋼鉄(おねじ取付用)

                    ハイカプラ ソケット SF型 鋼鉄(おねじ取付用)

                      ハイカプラ小口径 鋼鉄 PH型

                      ハイカプラ小口径 鋼鉄 PH型

                        ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SM型

                        ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SM型

                          ハイカプラ小口径 ステンレス PH型

                          ハイカプラ小口径 ステンレス PH型

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 3,679円 3,679円 1,020円 1,341円 3,679円 1,033円 1,033円 1,407円 822円 1,477円 317円 2,263円 1,034円
                            通常出荷日 9日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 めねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 ナット締込タイプ ホース取付用 ホース取付用 めねじ取付用 ホース取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 ホース取付用 めねじ取付用 ホース取付用
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 空気 空気 水 / 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気
                            本体材質 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) ステンレス(SUS304) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 真ちゅう ステンレス(SUS304)

                            ハイカプラBL ステンレス SM型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました