(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイカプラBL ステンレス SF型(おねじ取付用)

ハイカプラBL ステンレス SF型(おねじ取付用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
3,679円 ~ 4,399円
税込価格
4,047円 ~ 4,839円

スリーブロックで接続時の不意の分離を防止するソケット。スリーブに溝・ソケット本...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ハイカプラ ステンレス ソケット SF-BL型の寸法図

製品仕様

ハイカプラ ステンレス ソケット SF-BL型の外観

外観

仕様

本体材質ステンレス鋼(SUS 304)
取付サイズねじ用R 1/4、R 3/8、R 1/2
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
耐圧力 MPa{kgf/cm22.0{20}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃標準材質

推奨最大締付トルク

単位:N・m{kgf・cm}

取付ねじサイズR 1/4R 3/8R 1/2
トルク値ステンレス鋼14{143}22{224}60{612}

互換性

  • 1.10型・17型・20型・30型・40型は取付形状に関係なくソケットとプラグに接続可能。
  • 2.ナットカプラシリーズの各製品と接続可能。

最小断面積

単位:mm2

ソケットプラグ
17PH20PH30PH40PH10PM20PM30PM40PM20PF30PF40PF
20SF-BL1620333313333333333333
30SF-BL1620333313333333333333
40SF-BL1620333313333333333333

接続時、スリーブロック時の使用

接続時:スリーブの溝とストッパの位置を合わせてスリーブを矢印方向にスライドさせた状態でプラグと接続する

接続時:スリーブの溝とストッパの位置を合わせてスリーブを矢印方向にスライドさせた状態でプラグと接続する。

※便宜上、イラストのストッパに青色を付けています。

スリーブロック時:スリーブの溝とストッパの位置を合わせない限り分離できなくなる

スリーブロック時:スリーブの溝とストッパの位置を合わせない限り分離できなくなる。

※分離時はスリーブの溝とストッパの位置を合わせた状態でスリーブをスライドさせてください。

規格表

型番相手側取付ねじサイズ質量(g)寸法(mm)
LφDHT
20SF-BLR 1/498(49.5)25.4六角19Rc 1/4
30SF-BLR 3/899(50.5)25.4六角21Rc 3/8
40SF-BLR 1/2138(52.5)25.4六角29Rc 1/2

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • 型番欄には材質の記号も表記しております。
  • カタログ最終頁の「カプラ使用上のお願い」をご確認願います。
  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ご使用の前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/4

10個

3,679( 4,047円 )

9日目

3/8

10個

3,679( 4,047円 )

9日目

1/2

10個

4,399( 4,839円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スリーブロックで接続時の不意の分離を防止するソケット。
スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。
カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
【特長】
・スリーブロックで接続後の不意の離脱を防止。
・工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
・空気には鋼鉄製、水にはステンレス製が適しています。
・ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
・鋼鉄製の重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。
・特に耐摩耗・耐久性に優れています。
・幅広い空圧用途に対応できるよう豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
・ウレタンホース取り付け用は、ホースバンドが不要です。
・流体はソケット側からプラグ側に流します。
・単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
・ハイカプラ シリーズの各製品と接続できます。
【用途】
・低圧用。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイカプラBL ステンレス SF型(おねじ取付用)

ハイカプラBL ステンレス SF型(おねじ取付用)

    ハイカプラ小口径 ステンレス FKM SF型

    ハイカプラ小口径 ステンレス FKM SF型

      ハイカプラ大口径 ステンレス FKM SF型(おねじ取付用)

      ハイカプラ大口径 ステンレス FKM SF型(おねじ取付用)

        ナットカプラ ステンレス SN型(ウレタンホース取付用)

        ナットカプラ ステンレス SN型(ウレタンホース取付用)

          ハイカプラBL ステンレス SM型

          ハイカプラBL ステンレス SM型

            ハイカプラ大口径 鋼鉄 FKM SF型(おねじ取付用)

            ハイカプラ大口径 鋼鉄 FKM SF型(おねじ取付用)

              S210カプラ ステンレス プラグ(おねじ取付用)

              S210カプラ ステンレス プラグ(おねじ取付用)

                350カプラ 鋼鉄 プラグ(おねじ取付用)

                350カプラ 鋼鉄 プラグ(おねじ取付用)

                  350カプラ 鋼鉄 ソケット(おねじ取付用)

                  350カプラ 鋼鉄 ソケット(おねじ取付用)

                    クイックカップリング AL TYPE40型 ソケットSF

                    クイックカップリング AL TYPE40型 ソケットSF

                      ハイパーHSPカプラ 鋼鉄 NBR HP型

                      ハイパーHSPカプラ 鋼鉄 NBR HP型

                        DS LITE メネジソケット

                        DS LITE メネジソケット

                          ハイカプラBL 鋼鉄 SN型(ウレタンホース取付用)

                          ハイカプラBL 鋼鉄 SN型(ウレタンホース取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 長堀工業 日東工器 アイ・フィールド 日東工器
                            通常価格 3,679円 4,797円 8,397円 4,297円 3,679円 3,411円 10,899円 4,496円 8,198円 2,741円 2,412円 993円 1,341円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 ナット締込タイプ めねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 メネジ おねじ取付用 めねじタイプ ナット締込タイプ
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気 空気 水 / 油 / 不活性ガス - 空気 空気
                            本体材質 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) 鋼鉄(クロムめっき) ステンレス(SUS304) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) - 特殊鋼(ニッケルめっき) 鋼鉄 鋼鉄(クロムめっき)

                            ハイカプラBL ステンレス SF型(おねじ取付用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました