(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:200-20SM-STL-NBR
ハイカプラ200 鋼鉄 SM型(めねじ取付用) ハイカプラ200 200

ハイカプラ200 鋼鉄 SM型(めねじ取付用) 200-20SM-STL-NBR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(9件)
通常単価(税別)
965円
税込単価
1,062円

押し込むだけのワンタッチ接続の低圧用ソケット。ワンタッチで簡単、確実に接続。・...

詳細情報を確認する

200-20SM-STL-NBR の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ハイカプラ200 SM型 ソケットの寸法図

(単位:mm)

製品仕様

本体材質鋼鉄(クロムめっき)
取付サイズねじ用Rc 1/4~Rc 1/2
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
耐圧力 MPa{kgf/cm22.0{20}
シール材質使用温度範囲シール材質表示記号使用温度範囲備考
ニトリルゴムNBR(SG)-20℃~+60℃標準材質

注)上記の仕様はカプラに関する仕様です。
使用するチューブの材質および温度によって最高使用圧力・耐圧力・使用温度範囲が異なります。

製品仕様

  • 互換性:ハイカプラの10型・17型・20型・30型・40型と接続可能。ハイカプラシリーズ(400型・600型・800型を除く)、ナットカプラシリーズの各製品と接続可能。
  • 流体の流れ方向:ソケット側からプラグ側に流す。
  • 真空用途適合性:単体時および接続時ともに真空用途には使用不可。

外観

ハイカプラ200 SM型 ソケット(200-20SM)の外観

規格表

製品型式相手側取付ねじサイズ質量(g)寸法(mm)
LHTφB
200-20SMRc 1/489(60)六角19R 1/47.5
200-30SMRc 3/891(60.5)六角19R 3/810
200-40SMRc 1/2102(56)六角24R 1/213

最小断面積

(単位:mm2

ソケットプラグ
17PH20PH30PH40PH10PM20PM30PM40PM20PF30PF40PF
200-20SM1620414113414141414141
200-30SM1620414113414141414141
200-40SM1620414113414141414141

使用例

用途例

元配管での使用に

元配管での使用に

空気工具の使用に

空気工具の使用に

性能情報・試験情報

圧力-流量特性図

測定条件

  • 流体名:空気
  • 温度:室温
ハイカプラ200の特性図

ハイカプラ200の特性図

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ハイカプラシリーズのプラグ(小口径)と接続できます。
  • 詳しい仕様はデジタルカタログをご覧ください。
  • 型式欄には材質の記号も表記しております。
  • 「カプラ使用上のお願い」をご確認願います。
  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ご使用の前に、デジタルカタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

カプラ使用上のお願い

低圧用(空気)カプラ

【注意】

  • 使用流体の種類と温度に対するシール材質および本体材質の適合性を確認のうえ使用してください。シール材質の選定を誤りますと漏れの原因となります。特に、特殊な塗料や溶剤は十分に適合性を検討したうえで使用してください。
  • 最高使用圧力を超えて連続使用しないでください。漏れや破損の原因となります。
  • 使用温度範囲外で使用しないでください。シール材が損傷や劣化を起こし、漏れの原因となります。また、最高使用温度および最低使用温度での連続使用はできません。
  • 使用環境、使用条件(圧力、温度など)によって、「カプラ」の耐久性が異なります。必要に応じて貴社使用環境・条件にて実機確認を行なってください。また、腐食環境下では応力腐食割れを起こすおそれがありますので注意してください。
  • ホース取付け用は、使用するホースによって圧力・温度仕様は異なります。使用する前に使用流体の種類と温度がホースの仕様に適合することを確認してください。
  • 「カプラ」を洗浄する場合は、シール材質や本体材質に影響のない方法で実施してください。
  • 管用テーパねじのおねじにはふっ素樹脂製のシールテープを使用してください。(ねじ取付用に適用。)
  • 推奨最大締付トルクを超えて取り付けないでください。破損の原因となります。(ねじ取付用、ホース取付用[ナットタイプ]に適用。)
  • ねじのかじりに注意して取り付けてください。ねじがかじると漏れ、破損の原因となります。(ねじ取付用、ホース取付用[ナットタイプ]、特に本体材質:ステンレス鋼に適用。)
  • 適用ホースおよびチューブサイズ以外のものは使用しないでください。漏れの原因となります。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • ホースおよびチューブはニップルの根元まで十分に差し込み、ホースバンドやナットで固定してください。挿込みや固定が不十分な場合、漏れやホースおよびチューブがニップルから抜ける原因となります。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • ホースおよびチューブをニップルに差し込む時は、絶対に叩かないでください。接続不良の原因となります。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • ひび割れなどの損傷および劣化したホースおよびチューブは使用しないでください。漏れやホース、チューブ破裂の原因となります。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • ホースおよびチューブを再度取り付ける時は、端部を指定長さ以上切り落としてください。切り落とさずに損傷したホースおよびチューブを使用した場合、漏れやホースおよびチューブ破裂の原因となります。
    規程長さは製品添付の「注意書」を参照してください。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • 取付け後は必ず気密検査を行なってから使用してください。
  • 接続後はソケットとプラグを軽く引っ張り、確実に接続されていることを確認してください。接続が不完全な場合、加圧時にソケットとプラグが分離するおそれがあります。
  • 加圧状態または残圧が生じている状態で「カプラ」を分離すると、プラグが勢いよく飛び出します。分離は必ず「カプラ」を手で保持した状態で行ってください。なお、使用流体が気体の場合には、「カプラ」分離時に不快な音が発生します。
    この「カプラ」に圧力をかけない状態で分離することを推奨します。(パージ機能付き「カプラ」は除く。)
  • 分離時、シール面にごみ等の異物が付着するおそれがある場合は、指定の防塵キャップを使用してください。
  • 元圧側には必ず止め弁を設置してください。
  • 適用流体以外の流体は使用しないでください。漏れの原因となります。
  • 使用流体は必ずフィルタを通して浄化してください。配管内に異物が入ると漏れや破損の原因となります。
  • 機種によって流体の流れ方向が決まっている製品があります。当該「カプラ」の「流体の流れ方向」をご確認ください。
  • 金属粉や砂塵などが混入する場所では使用しないでください。作動不良や漏れの原因となります。
  • 塗料を付着させないでください。作動不良や漏れの原因となります。
  • 「カプラ」にきず、打痕などをつけないよう注意してください。特にシール部にきずがつくと漏れの原因となります。
  • 人為的な衝撃・曲げ・引張を加えないでください。漏れや破損の原因となります。
  • 落下させないでください。漏れや作動不良の原因となります。
  • 振動や衝撃の加わる機器に使用すると耐久性が低下します。耐久性を向上させたい場合には機器と「カプラ」の間に30cmくらいのホースを中継してください。
  • 迅速流体継手以外の用途に使用しないでください。(スイベルジョイントとしての使用はできません。)
  • 他社製迅速流体継手と接続しないでください。漏れや破損の原因となります。
  • 分解しないでください。漏れや破損の原因となります。

カプラホースに関する注意

【注意】

  • 最高使用圧力を超えて連続使用しないでください。漏れや破損の原因となります。
  • 使用温度範囲外で使用しないでください。ホースが損傷や劣化を起こし、漏れの原因となります。また、最高使用温度および最低使用温度での連続使用はできません。
  • ドレン等の水分が多く含まれる空気には使用しないでください。ホースが劣化し、漏れの原因となります。
  • 使用環境、使用条件(圧力、温度など)によって、ホースの耐久性が異なります。必要に応じて貴社使用環境・条件にて実機確認を行なってください。
  • 使用前に必ずホースのねじれや、折れた箇所がないか確認してください。
  • 最大使用範囲を超えて使用しないでください。ホース破損の原因となります。最大使用範囲はカタログを参照してください。(NKカプラコイルホースに適用。)
  • ホースの最小曲げ半径以下で使用しないでください。ホース破損の原因となります。(φ6.5×φ10mm最小曲げ半径40mm、φ8.5×φ12.5mm最小曲げ半径50mm:NKカプラホースに適用。)
  • 適用流体以外の流体は使用しないでください。ホース破損の原因となります。
  • 使用流体は必ずフィルタを通して浄化してください。配管内に異物が入るとホース破損の原因となります。
  • 金属粉や砂塵などが混入する場所では使用しないでください。ホース破損の原因となります。
  • 火のそばに近づけないでください。ホースの軟化や変形が起こり、ホース破損の原因となります。
  • 石、コンクリートなどで傷付けたり、長時間押し潰さないでください。ホース破損の原因となります。
  • 物の吊り上げや吊り下げ作業に使用しないでください。ホース破損の原因となります。
  • 日陰で湿気の少ない、通気の良い場所に保管してください。
  • ホースを再度取り付ける時は、端部を3cm以上切り落としてください。切り落とさずに損傷したホースを使用した場合、漏れやホース破損の原因となります。
  • 取付け後は必ず気密検査を行なってから使用してください。

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

200-20SM-STL-NBR

1/4

1個

965( 1,062円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

押し込むだけのワンタッチ接続の低圧用ソケット。
ワンタッチで簡単、確実に接続。
・大流量タイプ。
・端面パッキング方式を採用。
・優れた操作性を実現。
【特長】
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・圧力損失の少ないバルブ構造を採用。
・流量アップを実現(メーカー比15%up)。
・接続時のシールは端面パッキング方式を採用。
・接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。
・外周Oリング方式に比べて、グリース切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。
・本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
・チューブフィッター付きもご用意しています。
【用途】
・空気配管用。

カタログ

Loading...

200-20SM-STL-NBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイカプラ200 鋼鉄 SM型(めねじ取付用)の型番200-20SM-STL-NBRのページです。
型番200-20SM-STL-NBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイカプラ200 鋼鉄 SM型(めねじ取付用)

ハイカプラ200 鋼鉄 SM型(めねじ取付用)

    ハイカプラ200 鋼鉄 SF型(おねじ取付用)

    ハイカプラ200 鋼鉄 SF型(おねじ取付用)

      ハイカプラ200 鋼鉄 SH型(ホース取付用)

      ハイカプラ200 鋼鉄 SH型(ホース取付用)

        ハイカプラ200 鋼鉄 SC型(チューブ取付用)

        ハイカプラ200 鋼鉄 SC型(チューブ取付用)

          ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型

          ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型

            ハイカプラ小口径 ステンレス NBR SF型

            ハイカプラ小口径 ステンレス NBR SF型

              ハイカプラ小口径 真ちゅう NBR SH型

              ハイカプラ小口径 真ちゅう NBR SH型

                ハイカプラ大口径 ステンレス プラグ PH型(ホース取付用)

                ハイカプラ大口径 ステンレス プラグ PH型(ホース取付用)

                  ハイカプラ小口径 ステンレス PM型

                  ハイカプラ小口径 ステンレス PM型

                    ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SF型

                    ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SF型

                      TSPカプラ 真ちゅう NBR TSF型

                      TSPカプラ 真ちゅう NBR TSF型

                        ロックカプラ200 SH型 ソケット(ホース取付用)

                        ロックカプラ200 SH型 ソケット(ホース取付用)

                          TSPカプラ 鋼鉄 TPM型

                          TSPカプラ 鋼鉄 TPM型

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 813円 888円 805円 1,293円 762円 3,997円 1,747円 2,697円 1,170円 2,263円 1,522円 1,111円 754円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 めねじ取付用 おねじ取付用 ホース取付用 チューブフィッタ付 チューブフィッタ付 おねじ取付用 ホース取付用 - めねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 ホース取付用 めねじ取付用
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 空気 空気 / 油 / 不活性ガス
                            本体材質 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) ステンレス(SUS304) 真ちゅう ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) 真ちゅう 真ちゅう 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(ニッケルめっき)

                            ハイカプラ200 鋼鉄 SM型(めねじ取付用)のレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 9件のレビュー
                            エアーカプラ
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/25
                            エアー流量の多いものが欲しかったので、購入しました。
                            問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コンプレッサーの配管用
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/20
                            コンプレッサーとエアタンクを接続するための部品として購入しました.しっかりとした作りで特に問題はありません.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアー配管
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/09
                            ワンタッチなので取り付け取り外しが簡単。
                            新規の配管ではこのタイプを使用していくようにしている

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアー配管用
                            評価 4.0満足度:4.02021/02/01
                            エアー配管用で使用しています。普段は商社経由で購入していましたが、こちらのほうが納期が早く助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアー配管
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/28
                            押し込むだけで接続できるので今までのカプラより使いやすい。
                            頻繁に付け外しする場所に最適。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            200-30SM-STL-NBR
                            200-40SM-STL-NBR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(inch)

                            813円

                            ( 894円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3/8

                            1,201円

                            ( 1,321円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1/2

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました