(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ハイカプラ200 鋼鉄 SH型(ホース取付用)

ハイカプラ200 鋼鉄 SH型(ホース取付用) (レビュー)

通常価格(税別)
805円 ~ 1,144円
税込価格
886円 ~ 1,258円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
押し込むだけのワンタッチ接続の低圧用ソケット。
ワンタッチで簡単、確実に接続。
・大流量タイプ。
・端面パッキング方式を採用。
・優れた操作性を実現。
【特長】
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・圧力損失の少ないバルブ構造を採用。
・流量アップを実現(メーカー比15%up)。
・接続時のシールは端面パッキング方式を採用。
・接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。
・外周Oリング方式に比べて、グリース切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。
・本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
・チューブフィッター付きもご用意しています。
【用途】
・空気配管用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

ハイカプラ200 鋼鉄 SH型(ホース取付用)のレビュー

評価 4.2 平均満足度:4.2 5件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    装置へのエアー供給に使用
    評価 5.0満足度:5.02022/12/22
    ワンタッチで接続する際にリングを押えなくて良いので簡単に接続できる。強度も十分にあり過酷な使用に耐える丈夫さが良い

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エアー配管用
    評価 4.0満足度:4.02021/03/26
    エアーホースの継ぎ手として購入しました。
    商品は満足していますが、WEBページで商品探すのに
    苦労しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    自社工場設備の更新時に
    評価 4.0満足度:4.02019/08/08
    自社の工場設備においてエアータンクを増設した際、コンプレッサ・エアータンク間およびエアータンクからの取り出し部に使用しました。選定の理由は、金属の配管ですと自社工場内で自由に取り回せないこと、接続を切る部分にバルブが必要となるが、ハイカプラだとバルブ内蔵なので新たにバルブを新設する必要がないこと、配管が痛んだ時の交換が楽で新たに分岐を作る際も楽なこと、といった理由で選定しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エアーホースのエンドに
    評価 5.0満足度:5.02019/07/27
    切りっぱなしのエアーホースのエンド処理に使用しました。
    好きな長さにカットしたホースのエンドにバンド留めするだけですので便利です。
    スムースなロック動作が気持ちいいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    高圧器に使用
    評価 3.0満足度:3.02019/07/09
    1番メジャーな商品なので選びました。自社製品に取り付けて利用しています。大流量ということで使用用途にあっており、特に気になる点もありません。既にお客様へ納品済みですが、特に不具合等のクレームは入っておりません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイカプラ200 鋼鉄 SH型(ホース取付用)

ハイカプラ200 鋼鉄 SH型(ホース取付用)

    ハイカプラ200 鋼鉄 SF型(おねじ取付用)

    ハイカプラ200 鋼鉄 SF型(おねじ取付用)

      ハイカプラ200 鋼鉄 SM型(めねじ取付用)

      ハイカプラ200 鋼鉄 SM型(めねじ取付用)

        ハイカプラ200 鋼鉄 SC型(チューブ取付用)

        ハイカプラ200 鋼鉄 SC型(チューブ取付用)

          ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型

          ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型

            ロックカプラ200 SH型 ソケット(ホース取付用)

            ロックカプラ200 SH型 ソケット(ホース取付用)

              ソケット SN型(ブレードホース取付用/ハイカプラ)

              ソケット SN型(ブレードホース取付用/ハイカプラ)

                マルチカプラシステム MAM-B型 12ポート型 ソケット

                マルチカプラシステム MAM-B型 12ポート型 ソケット

                  ナットカプラ 鋼鉄 PNG型(スプリングナット付ウレタンホース取付用)

                  ナットカプラ 鋼鉄 PNG型(スプリングナット付ウレタンホース取付用)

                    ハイカプラ小口径 真ちゅう NBR SH型

                    ハイカプラ小口径 真ちゅう NBR SH型

                      HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-GS型

                      HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-GS型

                        ハイカプラ小口径 ステンレス NBR SF型

                        ハイカプラ小口径 ステンレス NBR SF型

                          ロックカプラ200 SNRG型 ソケット(スプリングナット付ウレタンホース取付用)

                          ロックカプラ200 SNRG型 ソケット(スプリングナット付ウレタンホース取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 805円 888円 813円 1,293円 762円 1,111円 1,461円 107,908円 688円 1,747円 3,891円 3,997円 2,392円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 マルチ 標準 標準 標準 標準 ロータリ
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 ホース取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 チューブフィッタ付 チューブフィッタ付 ホース取付用 ナット締込タイプ おねじ取付用 ウレタンホース取付用(ナットタイプ) ホース取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 ウレタンホース取付用(ナットタイプ)
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気
                            本体材質 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) - 真ちゅう(ニッケルめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 真ちゅう 特殊鋼(ニッケルめっき) ステンレス(SUS304) 鋼鉄(クロムめっき)

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。