(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナットカプラ200 鋼鉄 SN型(ウレタンホース取付用) (型番リスト)

ナットカプラ200 鋼鉄 SN型(ウレタンホース取付用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
評価 4.8平均満足度4.8 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
1,009円 ~ 1,598円  特別価格 
税込価格
1,110円 ~ 1,758円  特別価格 

ホースバンド不要の低圧用鋼鉄製ナットカプラ200。ホースバンド不要でホースを装...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

鋼鉄製ソケット SN型の寸法図

製品仕様

本体材質鋼鉄(クロムめっき)
取付ウレタンホースサイズφ5×φ8ホース・φ6×φ9ホース
φ6.5×φ10ホース・φ8×φ12ホース
φ8.5×φ12.5ホース・φ11×φ16ホース
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
耐圧力 MPa{kgf/cm22.0{20}
シール材質使用温度範囲シール材質表示記号使用温度範囲備考
ニトリルゴムNBR(SG)-20℃~+60℃標準材質

推奨締め付けトルク値

(単位:N・m{kgf・cm})

製品型式SN型
トルク値9~11{92~112}
  • ※ ウレタンホース取り付け用は、ナット端部まで締め付けてください。
  • ※ 鋼鉄製ウレタンホース取り付け用は締め付けを容易にするため、ナット内径(ねじ部およびホース接触部)に鉱物油系グリースを塗布することを推奨します。

互換性

  • ハイカプラの10型・17型・20型・30型・40型と接続可能。
  • ハイカプラシリーズ(400型・600型・800型を除く)、ナットカプラシリーズの各製品と接続可能。

製品仕様

  • 流体はソケット側からプラグ側に流す。
  • 単体時および接続時ともに真空用途には使用不可。

外観

200-65SNの外観

200-65SNの外観

※画像は代表型番となります。

規格表

製品型式相手側ホースサイズ
(mm)
質量
(g)
寸法(mm)
LφDφBHT
200-50SNφ5×φ8105(64.5)(26.5)4.5六角19六角17
200-60SNφ6×φ9105(64.5)(26.5)5.3六角19六角17
200-65SNφ6.5×φ10106(64.5)(26.5)5.3六角19六角17
200-80SNφ8×φ12112(66.5)(26.5)7.5六角19六角19
200-85SNφ8.5×φ12.5113(66.5)(26.5)7.5六角19六角19
200-110SNφ11×φ16127(62)(26.5)10六角23六角24

最小断面積

(単位:mm2

ソケットプラグ
17PH20PH30PH40PH10PM20PM30PM40PM20PF30PF40PF90PN-BH
200-50SN161616161316161616161616
200-60SN162022221322222222222222
200-65SN162022221322222222222222
200-80SN162041411341414141414141
200-85SN162041411341414141414141
200-110SN162041411341414141414141

性能情報・試験情報

圧力-流量特性図

(測定条件)

  • 流体名:空気
  • 温度:室温
圧力-流量特性図

圧力-流量特性図

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ※ 詳しい仕様はデジタルカタログをご覧ください。
  • ※ ご使用前に、デジタルカタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。
  • ※ 型式欄には材質の記号も表記しております。

カプラ使用上のお願い

低圧用(空気)カプラ

【注意】

  • 使用流体の種類と温度に対するシール材質および本体材質の適合性を確認のうえ使用してください。シール材質の選定を誤りますと漏れの原因となります。特に、特殊な塗料や溶剤は十分に適合性を検討したうえで使用してください。
  • 最高使用圧力を超えて連続使用しないでください。漏れや破損の原因となります。
  • 使用温度範囲外で使用しないでください。シール材が損傷や劣化を起こし、漏れの原因となります。また、最高使用温度および最低使用温度での連続使用はできません。
  • 使用環境、使用条件(圧力、温度など)によって、「カプラ」の耐久性が異なります。必要に応じて貴社使用環境・条件にて実機確認を行なってください。また、腐食環境下では応力腐食割れを起こすおそれがありますので注意してください。
  • ホース取付け用は、使用するホースによって圧力・温度仕様は異なります。使用する前に使用流体の種類と温度がホースの仕様に適合することを確認してください。
  • 「カプラ」を洗浄する場合は、シール材質や本体材質に影響のない方法で実施してください。
  • 管用テーパねじのおねじにはふっ素樹脂製のシールテープを使用してください。(ねじ取付用に適用。)
  • 推奨最大締付トルクを超えて取り付けないでください。破損の原因となります。(ねじ取付用、ホース取付用[ナットタイプ]に適用。)
  • ねじのかじりに注意して取り付けてください。ねじがかじると漏れ、破損の原因となります。(ねじ取付用、ホース取付用[ナットタイプ]、特に本体材質:ステンレス鋼に適用。)
  • 適用ホースおよびチューブサイズ以外のものは使用しないでください。漏れの原因となります。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • ホースおよびチューブはニップルの根元まで十分に差し込み、ホースバンドやナットで固定してください。挿込みや固定が不十分な場合、漏れやホースおよびチューブがニップルから抜ける原因となります。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • ホースおよびチューブをニップルに差し込む時は、絶対に叩かないでください。接続不良の原因となります。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • ひび割れなどの損傷および劣化したホースおよびチューブは使用しないでください。漏れやホース、チューブ破裂の原因となります。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • ホースおよびチューブを再度取り付ける時は、端部を指定長さ以上切り落としてください。切り落とさずに損傷したホースおよびチューブを使用した場合、漏れやホースおよびチューブ破裂の原因となります。
    規程長さは製品添付の「注意書」を参照してください。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • 取付け後は必ず気密検査を行なってから使用してください。
  • 接続後はソケットとプラグを軽く引っ張り、確実に接続されていることを確認してください。接続が不完全な場合、加圧時にソケットとプラグが分離するおそれがあります。
  • 加圧状態または残圧が生じている状態で「カプラ」を分離すると、プラグが勢いよく飛び出します。分離は必ず「カプラ」を手で保持した状態で行ってください。なお、使用流体が気体の場合には、「カプラ」分離時に不快な音が発生します。
    この「カプラ」に圧力をかけない状態で分離することを推奨します。(パージ機能付き「カプラ」は除く。)
  • 分離時、シール面にごみ等の異物が付着するおそれがある場合は、指定の防塵キャップを使用してください。
  • 元圧側には必ず止め弁を設置してください。
  • 適用流体以外の流体は使用しないでください。漏れの原因となります。
  • 使用流体は必ずフィルタを通して浄化してください。配管内に異物が入ると漏れや破損の原因となります。
  • 機種によって流体の流れ方向が決まっている製品があります。当該「カプラ」の「流体の流れ方向」をご確認ください。
  • 金属粉や砂塵などが混入する場所では使用しないでください。作動不良や漏れの原因となります。
  • 塗料を付着させないでください。作動不良や漏れの原因となります。
  • 「カプラ」にきず、打痕などをつけないよう注意してください。特にシール部にきずがつくと漏れの原因となります。
  • 人為的な衝撃・曲げ・引張を加えないでください。漏れや破損の原因となります。
  • 落下させないでください。漏れや作動不良の原因となります。
  • 振動や衝撃の加わる機器に使用すると耐久性が低下します。耐久性を向上させたい場合には機器と「カプラ」の間に30cmくらいのホースを中継してください。
  • 迅速流体継手以外の用途に使用しないでください。(スイベルジョイントとしての使用はできません。)
  • 他社製迅速流体継手と接続しないでください。漏れや破損の原因となります。
  • 分解しないでください。漏れや破損の原因となります。

カプラホースに関する注意

【注意】

  • 最高使用圧力を超えて連続使用しないでください。漏れや破損の原因となります。
  • 使用温度範囲外で使用しないでください。ホースが損傷や劣化を起こし、漏れの原因となります。また、最高使用温度および最低使用温度での連続使用はできません。
  • ドレン等の水分が多く含まれる空気には使用しないでください。ホースが劣化し、漏れの原因となります。
  • 使用環境、使用条件(圧力、温度など)によって、ホースの耐久性が異なります。必要に応じて貴社使用環境・条件にて実機確認を行なってください。
  • 使用前に必ずホースのねじれや、折れた箇所がないか確認してください。
  • 最大使用範囲を超えて使用しないでください。ホース破損の原因となります。最大使用範囲はカタログを参照してください。(NKカプラコイルホースに適用。)
  • ホースの最小曲げ半径以下で使用しないでください。ホース破損の原因となります。(φ6.5×φ10mm最小曲げ半径40mm、φ8.5×φ12.5mm最小曲げ半径50mm:NKカプラホースに適用。)
  • 適用流体以外の流体は使用しないでください。ホース破損の原因となります。
  • 使用流体は必ずフィルタを通して浄化してください。配管内に異物が入るとホース破損の原因となります。
  • 金属粉や砂塵などが混入する場所では使用しないでください。ホース破損の原因となります。
  • 火のそばに近づけないでください。ホースの軟化や変形が起こり、ホース破損の原因となります。
  • 石、コンクリートなどで傷付けたり、長時間押し潰さないでください。ホース破損の原因となります。
  • 物の吊り上げや吊り下げ作業に使用しないでください。ホース破損の原因となります。
  • 日陰で湿気の少ない、通気の良い場所に保管してください。
  • ホースを再度取り付ける時は、端部を3cm以上切り落としてください。切り落とさずに損傷したホースを使用した場合、漏れやホース破損の原因となります。
  • 取付け後は必ず気密検査を行なってから使用してください。

型番リスト

型番
相手側ホース内径(mm)
相手側ホース外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
8

1個

1,009円

1,000

( 1,100円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
9

1個

1,129円

1,000

( 1,100円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6.5
10

1個

1,275( 1,403円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
12

1個

1,116( 1,228円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8.5
12.5

1個

1,076( 1,184円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

11
16

1個

1,598( 1,758円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ホースバンド不要の低圧用鋼鉄製ナットカプラ200。
ホースバンド不要でホースを装着。
スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。
ブレードホース取り付け用もラインアップ。
【特長】
・ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。また、ホース折れを防止するスプリングナット付きも用意されています。
・ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけ。
・ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
・ボールベアリング式スイベル機構で、ホースのねじれがなく、手に掛かる負担を軽減できる「ロータリナットカプラ」もあります。
・ソケット SN型。
・ウレタンホースを簡単・確実に装着。
・※使用流体に適応したホースをご選定ください。
【用途】
・ウレタンホース取り付け用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナットカプラ200 鋼鉄 SN型(ウレタンホース取付用)

ナットカプラ200 鋼鉄 SN型(ウレタンホース取付用)

    ナットカプラ 鋼鉄 PN型(ウレタンホース取付用)

    ナットカプラ 鋼鉄 PN型(ウレタンホース取付用)

      ナットカプラ ステンレス PN型(ウレタンホース取付用)

      ナットカプラ ステンレス PN型(ウレタンホース取付用)

        ナットカプラ ステンレス SN型(ウレタンホース取付用)

        ナットカプラ ステンレス SN型(ウレタンホース取付用)

          ナットカプラ 鋼鉄 PNG型(スプリングナット付ウレタンホース取付用)

          ナットカプラ 鋼鉄 PNG型(スプリングナット付ウレタンホース取付用)

            ロータリーナットカプラ 鋼鉄 ソケット SNRG型

            ロータリーナットカプラ 鋼鉄 ソケット SNRG型

              ナットカプラ200 鋼鉄 SNG型(スプリングナット付ウレタンホース取付用)

              ナットカプラ200 鋼鉄 SNG型(スプリングナット付ウレタンホース取付用)

                ナットカプラ 鋼鉄 SN型(ウレタンホース取付用)

                ナットカプラ 鋼鉄 SN型(ウレタンホース取付用)

                  プラグ PN型(ブレードホース取付用/ハイカプラ)

                  プラグ PN型(ブレードホース取付用/ハイカプラ)

                    ソケット SN型(ブレードホース取付用/ハイカプラ)

                    ソケット SN型(ブレードホース取付用/ハイカプラ)

                      ロックカプラ200 SNRG型 ソケット(スプリングナット付ウレタンホース取付用)

                      ロックカプラ200 SNRG型 ソケット(スプリングナット付ウレタンホース取付用)

                        ロックカプラ200 SH型 ソケット(ホース取付用)

                        ロックカプラ200 SH型 ソケット(ホース取付用)

                          ロックカプラ200 SM型 ソケット(めねじ取付用)

                          ロックカプラ200 SM型 ソケット(めねじ取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 1,009円 466円 1,897円 4,297円 688円 2,081円 1,185円 1,018円 998円 1,461円 2,392円 1,111円 1,239円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 ロータリ 標準 標準 標準 標準 ロータリ 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 ナット締込タイプ ナット締込タイプ ナット締込タイプ ナット締込タイプ ウレタンホース取付用(ナットタイプ) スナップリング固定型 ウレタンホース取付用(ナットタイプ) ナット締込タイプ ナット締込タイプ ナット締込タイプ ウレタンホース取付用(ナットタイプ) ホース取付用 めねじ取付用
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 空気 空気
                            本体材質 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) - - 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき)

                            ナットカプラ200 鋼鉄 SN型(ウレタンホース取付用)のレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 5件のレビュー
                            エアホース用に
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/02
                            経年劣化していたカプラを交換用に。
                            在庫に対応できるカプラがなかったので
                            購入。納期も早く使用も問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアホース等に使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/14
                            エアホース等に使用しています。自社ではエアホース等の取り扱いが多いので、この商品や類似品の購入も多く、今のところ不便や不都合な点等は思い当たりません。接続も簡単ですし、普通に使えて便利な商品だと思っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアー
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/27
                            接続する際の金具を引っ張る動作が省略されているので押し込むだけで簡単にカプラ同士つなげることができる。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアガン接続
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/04
                            カプラ自体わかりませんでしたので、ホースの太さなど基本的なことからカスタマー担当の方に教えて頂き購入しました。
                            おかげさまで良い部品を購入したと思います。
                            エア漏れもなく、取り外しもスムーズです。
                            エアガンを4本使っており、カプラのエア漏れが酷かったので、全部こちらに取り替えました。
                            有り難うございました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアーホースのエンドに
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/27
                            タケノコ接続を愛用していましたが、エアーホースの純正形状がこれだったので
                            これに変更。
                            角度つけても折れないし、取り回しもいい。
                            少々重たいけどさほど気になるレベルじゃなく、しっかりしたロック感も気に入っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト