(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:200-85SNG-STL-NBR
ナットカプラ200 鋼鉄 SNG型(スプリングナット付ウレタンホース取付用) ナットカプラ 200 200

ナットカプラ200 鋼鉄 SNG型(スプリングナット付ウレタンホース取付用) 200-85SNG-STL-NBR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,185円
税込単価
1,304円

スプリングナット付きでホース折れの心配を解消した低圧用鋼鉄製ナットカプラ。ホー...

詳細情報を確認する

200-85SNG-STL-NBR の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

鋼鉄製ソケット SNG型の寸法図

製品仕様

鋼鉄製ソケット SNG型の外観

外観

仕様

本体材質鋼鉄(クロムめっき)
取付ウレタンホースサイズφ6.5×φ10ホース
φ8.5×φ12.5ホース
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
耐圧力 MPa{kgf/cm22.0{20}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20℃~+60℃標準材質

推奨締め付けトルク値

単位:N・m{kgf・cm}

型番65SNG85SNG
トルク値5~6{51~61}7~8{71~82}
  • ※ ウレタンホース取り付け用は、ナット端部まで締め付けてください。
  • ※ 鋼鉄製ウレタンホース取り付け用は締め付けを容易にするため、ナット内径(ねじ部およびホース接触部)に鉱物油系グリースを塗布することを推奨します。

互換性

  • ハイカプラの10型・17型・20型・30型・40型と接続可能。
  • ハイカプラシリーズ(400型・600型・800型を除く)、ナットカプラシリーズの各製品と接続可能。

最小断面積

単位:mm2

ソケットプラグ
17PH20PH30PH40PH10PM20PM30PM40PM20PF30PF40PF90PN-BH
200-65SNG162022221322222222222222
200-85SNG162040411341414141414141

その他

  • 流体はソケット側からプラグ側に流す。
  • 単体時および接続時ともに真空用途には使用不可。

規格表

型番相手側ホースサイズ(mm)質量(g)寸法(mm)
LAφDφBHT
200-65SNGφ6.5×φ10107(137.5)90(26.5)5.3六角19六角19
200-85SNGφ8.5×φ12.5116(137.5)90(26.5)7.5六角19六角22

商品特長詳細

圧力-流量特性図

■測定条件

  • 流体名:空気
  • 温度:室温
圧力-流量特性図

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ※ 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • ※ ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。
  • ※ 型番には材質の記号も表記しております。

型番リスト

型番
相手側ホース内径(mm)
相手側ホース外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

200-85SNG-STL-NBR

8.5
12.5

1個

1,185( 1,304円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

スプリングナット付きでホース折れの心配を解消した低圧用鋼鉄製ナットカプラ。
ホースバンド不要でホースを装着。
スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。
ブレードホース取り付け用もラインアップ。
【特長】
・ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。
・また、ホース折れを防止するスプリングナット付きも用意されています。
・ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけ。
・ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
・ボールベアリング式スイベル機構で、ホースのねじれがなく、手に掛かる負担を軽減できる「ロータリナットカプラ」もあります。
・ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がない。
・ソケット SNG型。
【用途】
・ウレタンホース取り付け用。

カタログ

Loading...

200-85SNG-STL-NBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナットカプラ200 鋼鉄 SNG型(スプリングナット付ウレタンホース取付用)の型番200-85SNG-STL-NBRのページです。
型番200-85SNG-STL-NBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナットカプラ200 鋼鉄 SNG型(スプリングナット付ウレタンホース取付用)

ナットカプラ200 鋼鉄 SNG型(スプリングナット付ウレタンホース取付用)

    ナットカプラ 鋼鉄 PNG型(スプリングナット付ウレタンホース取付用)

    ナットカプラ 鋼鉄 PNG型(スプリングナット付ウレタンホース取付用)

      ロータリーナットカプラ 鋼鉄 ソケット SNRG型

      ロータリーナットカプラ 鋼鉄 ソケット SNRG型

        ナットカプラ 鋼鉄 PN型(ウレタンホース取付用)

        ナットカプラ 鋼鉄 PN型(ウレタンホース取付用)

          ナットカプラ ステンレス PN型(ウレタンホース取付用)

          ナットカプラ ステンレス PN型(ウレタンホース取付用)

            ナットカプラ ステンレス SN型(ウレタンホース取付用)

            ナットカプラ ステンレス SN型(ウレタンホース取付用)

              ナットカプラ200 鋼鉄 SN型(ウレタンホース取付用)

              ナットカプラ200 鋼鉄 SN型(ウレタンホース取付用)

                プラグ PN型(ブレードホース取付用/ハイカプラ)

                プラグ PN型(ブレードホース取付用/ハイカプラ)

                  ナットカプラ 鋼鉄 SN型(ウレタンホース取付用)

                  ナットカプラ 鋼鉄 SN型(ウレタンホース取付用)

                    ソケット SN型(ブレードホース取付用/ハイカプラ)

                    ソケット SN型(ブレードホース取付用/ハイカプラ)

                      ロックカプラ200 SNRG型 ソケット(スプリングナット付ウレタンホース取付用)

                      ロックカプラ200 SNRG型 ソケット(スプリングナット付ウレタンホース取付用)

                        ダスタカプラ 鋼鉄 PNG型

                        ダスタカプラ 鋼鉄 PNG型

                          ロックカプラ200 SM型 ソケット(めねじ取付用)

                          ロックカプラ200 SM型 ソケット(めねじ取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 1,185円 688円 2,081円 466円 1,897円 4,297円 1,009円 998円 1,018円 1,461円 2,392円 3,696円 1,239円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 ロータリ 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 ロータリ ロータリ 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 ウレタンホース取付用(ナットタイプ) ウレタンホース取付用(ナットタイプ) スナップリング固定型 ナット締込タイプ ナット締込タイプ ナット締込タイプ ナット締込タイプ ナット締込タイプ ナット締込タイプ ナット締込タイプ ウレタンホース取付用(ナットタイプ) ホース取付用 めねじ取付用
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気 空気 空気 空気
                            本体材質 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) 鋼鉄(クロムめっき) - 鋼鉄(クロムめっき) - 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき)

                            ナットカプラ200 鋼鉄 SNG型(スプリングナット付ウレタンホース取付用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            200-65SNG-STL-NBR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            相手側ホース内径
                            (mm)
                            相手側ホース外径
                            (mm)

                            1,185円

                            ( 1,304円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            6.510

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました