ウレタンホースを簡単・確実に装着する低圧用鋼鉄製ナットカプラ。ホースバンド不要...
本体材質 | 鋼鉄(クロムめっき) |
---|---|
取付ウレタンホースサイズ | φ5×φ8ホース・φ6×φ9ホース φ6.5×φ10ホース・φ8×φ12ホース φ8.5×φ12.5ホース・φ11×φ16ホース |
最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.5{15} |
耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 2.0{20} |
(単位:N・m{kgf・cm})
製品型式 | PN型 |
---|---|
トルク値 | 9~11{92~112} |
※ ウレタンホース取り付け用は、ナット端部まで締め付けてください。
※ ステンレス製のナットねじ部には、かじり防止としてグリースが塗布されています。
製品型式 | 相手側ホースサイズ (mm) | 本体材質・質量(g) | 寸法(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋼鉄 | L | C | φBp | φBd | H | T | ||
50PN | φ5×φ8 | 30 | (43) | 20 | 4.5 | 7.5 | 六角17 | 六角17 |
60PN | φ6×φ9 | 40 | (43) | 20 | 5.3 | 7.5 | 六角17 | 六角17 |
65PN | φ6.5×φ10 | 42 | (43) | 20 | 5.3 | 7.5 | 六角17 | 六角17 |
80PN | φ8×φ12 | 50 | (45) | 20 | 7.5 | 7.5 | 六角19 | 六角19 |
85PN | φ8.5×φ12.5 | 52 | (45) | 20 | 7.5 | 7.5 | 六角19 | 六角19 |
110PN | φ11×φ16 | 75 | (52) | 20 | 7.5 | 7.5 | 六角23 | 六角24 |
低圧用(空気)カプラ
【注意】
カプラホースに関する注意
【注意】
Loading...
ウレタンホースを簡単・確実に装着する低圧用鋼鉄製ナットカプラ。
ホースバンド不要でホースを装着。
ブレードホース取り付け用もラインアップ。
【特長】
・ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。
・ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけ。
・ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
・ボールベアリング式スイベル機構で、ホースのねじれがなく、手に掛かる負担を軽減できる「ロータリナットカプラ」もあります。
・※使用流体に適応したホースをご選定ください。
【用途】
・ウレタンホース取り付け用。
60PN-STLで型番確定
ナットカプラ 鋼鉄 PN型(ウレタンホース取付用)の型番60PN-STLのページです。
型番60PN-STLに関する仕様情報を記載しております。