ウレタンホースを簡単・確実に装着する低圧用ステンレス鋼製ナットカプラ。ホースバ...
型番
未確定3件の候補があります。
Loading...
外観
※ ステンレス製のナットねじ部には、かじり防止としてグリースが塗布されています。
本体材質 | ステンレス鋼(SUS 304) |
---|---|
取付ウレタンホースサイズ | φ6.5×φ10ホース・φ8×φ12ホース φ8.5×φ12.5ホース |
最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.5{15} |
耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 2.0{20} |
- | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
シール材質使用温度範囲 | ニトリルゴム | NBR(SG) | -20~+60℃ | 標準材質 |
※ ウレタンホース取り付け用は、ナット端部まで締め付けてください。
型番 | 相手側ホースサイズ(mm) | 本体材質・質量(g) | 寸法(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ステンレス鋼 | L | φD | φB | H | T | ||
65SN | φ6.5×φ10 | 110 | (59.5) | 25.4 | 5.3 | 六角19 | 六角17 |
80SN | φ8×φ12 | 114 | (61.5) | 25.4 | 7.5 | 六角19 | 六角19 |
85SN | φ8.5×φ12.5 | 115 | (61.5) | 25.4 | 7.5 | 六角19 | 六角19 |
型番 |
相手側ホース内径(mm) |
相手側ホース外径(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
6.5
|
10
| 1個 | 4,438円(
4,882円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
8
|
12
| 1個 | 4,438円(
4,882円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
8.5
|
12.5
| 1個 | 4,297円(
4,727円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
ウレタンホースを簡単・確実に装着する低圧用ステンレス鋼製ナットカプラ。
ホースバンド不要でホースを装着。
スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。
ブレードホース取り付け用もラインアップ。
【特長】
・ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。また、ホース折れを防止するスプリングナット付きも用意されています。
・ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけ。
・ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
・ボールベアリング式スイベル機構で、ホースのねじれがなく、手に掛かる負担を軽減できる「ロータリナットカプラ」もあります。
・ソケット SN型。
・※使用流体に適応したホースをご選定ください。
【用途】
・ウレタンホース取り付け用。