(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナットカプラ ステンレス PN型(ウレタンホース取付用)

ナットカプラ ステンレス PN型(ウレタンホース取付用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,897円
税込価格
2,087円

ホースバンド不要の低圧用ステンレス鋼製ナットカプラ。ホースバンド不要でホースを...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ステンレス鋼製プラグ PN型の寸法図

製品仕様

ステンレス鋼製プラグ PN型の外観

※ ステンレス製のナットねじ部には、かじり防止としてグリースが塗布されています。

仕様

本体材質ステンレス鋼(SUS 304)
取付ウレタンホースサイズφ6.5×φ10ホース・φ8×φ12ホース
φ8.5×φ12.5ホース
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
耐圧力 MPa{kgf/cm22.0{20}

推奨締め付けトルク値

  • トルク値:9~11{92~112}N・m{kgf・cm}

※ ウレタンホース取り付け用は、ナット端部まで締め付けてください。

互換性

  • ハイカプラの10型・17型・20型・30型・40型と接続可能。
  • ハイカプラシリーズ(400型・600型・800型を除く)、ナットカプラシリーズの各製品と接続可能。

製品仕様

  • 流体はソケット側からプラグ側に流す。
  • 単体時および接続時ともに真空用途には使用不可。

規格表

型番相手側ホースサイズ
(mm)
本体材質・質量(g)寸法(mm)
ステンレス鋼LCφBpφBdHT
65PNφ6.5×φ1043(43)205.37.5六角17六角17
80PNφ8×φ1252(45)207.57.5六角19六角19
85PNφ8.5×φ12.553(45)207.57.5六角19六角19

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ※ 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • ※ ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。
  • ※ 型番欄には材質の記号も表記しております。

型番リスト

型番
相手側ホース内径(mm)
相手側ホース外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6.5
10

1個

1,897( 2,087円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
12

1個

1,897( 2,087円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8.5
12.5

1個

1,897( 2,087円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ホースバンド不要の低圧用ステンレス鋼製ナットカプラ。
ホースバンド不要でホースを装着。
スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。
ブレードホース取り付け用もラインアップ。
【特長】
・ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。また、ホース折れを防止するスプリングナット付きも用意されています。
・ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけ。
・ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
・ボールベアリング式スイベル機構で、ホースのねじれがなく、手に掛かる負担を軽減できる「ロータリナットカプラ」もあります。
・プラグ PN型。
・ウレタンホースを簡単・確実に装着。
【用途】
・ウレタンホース取り付け用。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナットカプラ ステンレス PN型(ウレタンホース取付用)

ナットカプラ ステンレス PN型(ウレタンホース取付用)

    コンパクトカプラ ステンレス PN型

    コンパクトカプラ ステンレス PN型

      ハイカプラBL ステンレス SM型

      ハイカプラBL ステンレス SM型

        コンパクトカプラ ステンレス SN型

        コンパクトカプラ ステンレス SN型

          ハイカプラ小口径 ステンレス FKM SM型

          ハイカプラ小口径 ステンレス FKM SM型

            ハイカプラBL ステンレス SH型

            ハイカプラBL ステンレス SH型

              コンパクトカプラ ステンレス PF型

              コンパクトカプラ ステンレス PF型

                ハイカプラBL 鋼鉄 SH型(ホース取付用)

                ハイカプラBL 鋼鉄 SH型(ホース取付用)

                  ミニカプラスーパー 鋼鉄 燃料ガス用 PN型

                  ミニカプラスーパー 鋼鉄 燃料ガス用 PN型

                    パージプラグ 鋼鉄 PN型(ウレタンホース取付用)

                    パージプラグ 鋼鉄 PN型(ウレタンホース取付用)

                      プラグ TPN型(ブレードホース取付用)

                      プラグ TPN型(ブレードホース取付用)

                        TSPカプラ ステンレス TPM型

                        TSPカプラ ステンレス TPM型

                          カップリング Rc3/8メネジ(ソケットタイプ)

                          カップリング Rc3/8メネジ(ソケットタイプ)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 八興
                            通常価格 1,897円 2,997円 3,679円 4,997円 4,489円 3,679円 2,389円 1,033円 636円 1,490円 923円 1,267円 575円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 ナット締込タイプ ナット締込タイプ めねじ取付用 ナット締込タイプ めねじ取付用 ホース取付用 おねじ取付用 ホース取付用 ナット締込タイプ ナット締込タイプ ナット締込タイプ めねじ取付用 めねじタイプ
                            使用流体 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 溶断機用ガス 空気 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 空気
                            本体材質 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) - ステンレス 鋼鉄

                            ナットカプラ ステンレス PN型(ウレタンホース取付用)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            エアー供給に使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/10/30
                            機械のエアー供給部品として使用しました。
                            念のため防錆を考慮してステンレス製を使用。
                            しっかりと取り付けでき、ワンタッチできちんと脱着できるので重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社内のエアー供給ラインに使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/09
                            自社内で使用するコンプレッサー直引きのエアー供給ラインに既設品の交換用、新規増設用としてリピート購入して使用しています。リピート購入ですので、納期が早いのがわかっている、ミスミに手配して購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました