(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツイストプラグ 鋼鉄 PFF型

ツイストプラグ 鋼鉄 PFF型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,915円
税込単価
3,207円

ホース接続用おねじ取り付け首振りプラグ。【特長】・ホースのねじれ、よじれ、折れ...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm

TS-20PFFの寸法図

製品仕様

TS-20PFFの外観
屈曲のイメージ図

屈曲のイメージ図

※写真は空気道具のイメージです。

仕様

本体材質鋼鉄(ニッケルめっき)
取付ねじサイズG 1/4
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+60℃標準材質

商品特長詳細

流体の流れ方向

流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せる

流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せる

圧力-流量特性図

圧力-流量特性図(測定条件)流体名:空気/温度:室温

(測定条件)流体名:空気/温度:室温

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ ハイカプラの10型・17型・20型・30型・40型と接続できます。
  • ※ ハイカプラシリーズ(400型、600型、800型を除く)、ナットカプラシリーズの各製品と接続できます。
  • ※ 単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
  • ※ ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS-20PFF-STL-NBR

10個

2,915( 3,207円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ホース接続用おねじ取り付け首振りプラグ。
【特長】
・ホースのねじれ、よじれ、折れを解消し、作業性を大幅アップ。
・手元角度が自由自在(屈曲範囲70°)で、狭い場所や上向きの作業でも工具類が楽に使用可能。
・屈曲部を潤滑性樹脂で補強しているため、屈曲動作は滑らかで耐久性に優れている。
・ゴミ、切り粉の侵入を防止するダストカバー付き。
・質量:77g。
・最小断面積:38.5mm²。
【用途】
・おねじ取り付け用。

カタログ

Loading...

TS-20PFF-STL-NBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツイストプラグ 鋼鉄 PFF型の型番TS-20PFF-STL-NBRのページです。
型番TS-20PFF-STL-NBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツイストプラグ 鋼鉄 PFF型

ツイストプラグ 鋼鉄 PFF型

    ツイストプラグ 鋼鉄 PM型(めねじ取付用)

    ツイストプラグ 鋼鉄 PM型(めねじ取付用)

      プラグ TPN型(ブレードホース取付用)

      プラグ TPN型(ブレードホース取付用)

        ハイカプラエース PH型 プラグ(樹脂製プラグ/ホース取付用)

        ハイカプラエース PH型 プラグ(樹脂製プラグ/ホース取付用)

          オネジフリープラグ

          オネジフリープラグ

            TSPカプラ ステンレス TPM型

            TSPカプラ ステンレス TPM型

              ゴムカバー付ワンタッチ ロック・ロータリ機能付ナットソケット

              ゴムカバー付ワンタッチ ロック・ロータリ機能付ナットソケット

                樹脂継手ソケット ホース取付用

                樹脂継手ソケット ホース取付用

                  TSPカプラ 鋼鉄 TPM型

                  TSPカプラ 鋼鉄 TPM型

                    ナットカプラ ステンレス PN型(ウレタンホース取付用)

                    ナットカプラ ステンレス PN型(ウレタンホース取付用)

                      メネジフリープラグ

                      メネジフリープラグ

                        HSPカプラ 鋼鉄 NBR HP-GP型

                        HSPカプラ 鋼鉄 NBR HP-GP型

                          高圧ワンタッチオネジソケット

                          高圧ワンタッチオネジソケット

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 アイ・フィールド 日東工器 アイ・フィールド トラスコ中山 日東工器 日東工器 アイ・フィールド 日東工器 アイ・フィールド
                            通常価格 2,915円 2,915円 923円 220円 1,586円 1,267円 1,867円 954円 754円 1,897円 1,865円 2,491円 2,866円
                            通常出荷日 9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            種類 ツイスト ツイスト 標準 標準 ロータリ 標準 ロータリ 標準 標準 標準 ロータリ 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 めねじ取付用 ナット締込タイプ ホース取付用 おねじタイプ めねじ取付用 ナット締込タイプ ナット締込タイプ めねじ取付用 ナット締込タイプ めねじタイプ めねじ取付用 おねじタイプ
                            使用流体 空気 空気 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス 水 / 空気 空気 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 空気 空気 空気 / 油 / 不活性ガス 空気 空気 空気
                            本体材質 鋼鉄(ニッケルめっき) 鋼鉄(ニッケルめっき) - エンジニアリングプラスチック(PBT、POM) 鋼鉄 ステンレス 鋼鉄 ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA) 鋼鉄(ニッケルめっき) ステンレス(SUS304) 鋼鉄 特殊鋼(ニッケルめっき) 鋼鉄

                            ツイストプラグ 鋼鉄 PFF型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました