(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DCS-65PNG-STL-NBR
ダスタカプラ 鋼鉄 PNG型 ダスタカプラコウテツ DCS

ダスタカプラ 鋼鉄 PNG型 DCS-65PNG-STL-NBR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,807円
税込単価
4,188円

カプラ・ダスタ・スイベルの1個3役の、ダスタカプラPNG型ソケット。【特長】・...

詳細情報を確認する

DCS-65PNG-STL-NBR の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

低圧用 ダスタカプラ ソケット PNG型の寸法図

製品仕様

低圧用 ダスタカプラ ソケット PNG型の外観

仕様

本体材質本体:アルミニウム合金 カプラ:鋼鉄(クロムめっき)
取付ホースサイズφ6.5×φ10・φ8.5×φ12.5ウレタンホース
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+60℃標準材質

推奨締め付けトルク範囲

単位:N・m(kgf・cm)

型番65PNG型85PNG型
トルク値5~6{51~61}7~8{71~82}

※ウレタンホース取り付け用は、ナット端部まで締め付けてください。

規格表

型番相手側ホースサイズ
(mm)
質量
(g)
寸法(mm)
LAHφBHsT
DCS-65PNGφ6.5×φ10176(176.9)9040.55.3六角17六角19
DCS-85PNGφ8.5×φ12.5185(176.9)9040.57.5六角19六角22

使用例

使用イメージ

※写真のエアブローはイメージです。

商品特長詳細

圧力-流量特性図

圧力-流量特性図(測定条件)流体名:空気/温度:室温

(測定条件)流体名:空気/温度:室温

流体の流れ方向

流体はソケット側からプラグ側に流す

流体はソケット側からプラグ側に流す

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ ハイカプラの10型・17型・20型・30型・40型と接続できます。
  • ※ ハイカプラシリーズ、ナットカプラシリーズの各製品と接続できます。
  • ※ 単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
  • ※ ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

型番
相手側ホース内径(mm)
相手側ホース外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DCS-65PNG-STL-NBR

6.5
10

1個

3,807( 4,188円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

カプラ・ダスタ・スイベルの1個3役の、ダスタカプラPNG型ソケット。
【特長】
・エアダスタ機能付き空気配管用。
・ハイカプラにダスタ機能を内蔵。
・工具を接続したままでダスタ作業ができ、作業性が向上。
・ボールベアリング式のスイベル機構で、ホースのねじれが抑えられ手にかかる負担を軽減。
・ダスタボタンの操作が楽にできる、圧力バランスバルブを採用。
・始業前のドレーン抜き作業も容易。
【用途】
・スプリングナット付きウレタンホース取り付け用。

カタログ

Loading...

DCS-65PNG-STL-NBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダスタカプラ 鋼鉄 PNG型の型番DCS-65PNG-STL-NBRのページです。
型番DCS-65PNG-STL-NBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダスタカプラ 鋼鉄 PNG型

ダスタカプラ 鋼鉄 PNG型

    ダスタカプラ 鋼鉄 PH型

    ダスタカプラ 鋼鉄 PH型

      ロックカプラ200 SNRG型 ソケット(スプリングナット付ウレタンホース取付用)

      ロックカプラ200 SNRG型 ソケット(スプリングナット付ウレタンホース取付用)

        ナットカプラ 鋼鉄 PNG型(スプリングナット付ウレタンホース取付用)

        ナットカプラ 鋼鉄 PNG型(スプリングナット付ウレタンホース取付用)

          ナットカプラ ステンレス PN型(ウレタンホース取付用)

          ナットカプラ ステンレス PN型(ウレタンホース取付用)

            ナットカプラ 鋼鉄 PN型(ウレタンホース取付用)

            ナットカプラ 鋼鉄 PN型(ウレタンホース取付用)

              ナットカプラ200 鋼鉄 SNG型(スプリングナット付ウレタンホース取付用)

              ナットカプラ200 鋼鉄 SNG型(スプリングナット付ウレタンホース取付用)

                ロータリーナットカプラ 鋼鉄 ソケット SNRG型

                ロータリーナットカプラ 鋼鉄 ソケット SNRG型

                  ナットカプラ200 鋼鉄 SN型(ウレタンホース取付用)

                  ナットカプラ200 鋼鉄 SN型(ウレタンホース取付用)

                    ナットカプラ ステンレス SN型(ウレタンホース取付用)

                    ナットカプラ ステンレス SN型(ウレタンホース取付用)

                      ロックカプラ200 SM型 ソケット(めねじ取付用)

                      ロックカプラ200 SM型 ソケット(めねじ取付用)

                        カプラ(スチール)PM

                        カプラ(スチール)PM

                          ロックカプラ200 SF型 ソケット(おねじ取付用)

                          ロックカプラ200 SF型 ソケット(おねじ取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 CDC 日東工器
                            通常価格 3,696円 3,583円 2,392円 688円 1,897円 466円 1,185円 2,081円 1,009円 4,297円 1,239円 846円 1,111円
                            通常出荷日 7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ロータリ 標準 ロータリ 標準 標準 標準 標準 ロータリ 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 ホース取付用 ホース取付用 ウレタンホース取付用(ナットタイプ) ウレタンホース取付用(ナットタイプ) ナット締込タイプ ナット締込タイプ ウレタンホース取付用(ナットタイプ) スナップリング固定型 ナット締込タイプ ナット締込タイプ めねじ取付用 おねじタイプ おねじ取付用
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                            本体材質 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) ステンレス(SUS304) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) ステンレス(SUS304) 鋼鉄(クロムめっき) スチール 鋼鉄(クロムめっき)

                            ダスタカプラ 鋼鉄 PNG型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DCS-85PNG-STL-NBR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            相手側ホース内径
                            (mm)
                            相手側ホース外径
                            (mm)

                            3,696円

                            ( 4,066円 )
                            1個 -

                            7日目

                            8.512.5

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました