(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DCS-20PH-STL-NBR
ダスタカプラ 鋼鉄 PH型 ダスタカプラコウテツ DCS

ダスタカプラ 鋼鉄 PH型 DCS-20PH-STL-NBR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,583円
税込単価
3,941円

エアダスタ機能付き空気配管用の、ダスタカプラPH型ソケット。【特長】・カプラ・...

詳細情報を確認する

DCS-20PH-STL-NBR の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

低圧用 ダスタカプラ ソケット PH型の寸法図

製品仕様

低圧用 ダスタカプラ ソケット PH型の外観

外観

本体材質本体:アルミニウム合金 カプラ:鋼鉄(クロムめっき)
取付ホースサイズ1/4・3/8・1/2ホース
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+60℃標準材質

規格表

型番相手側ホースサイズ質量(g)寸法(mm)
LAHφBφT
DCS-20PH1/4168(117.9)3040.559
DCS-30PH3/8171(121.9)3440.57.511.3
DCS-40PH1/2193(123.9)3640.57.515

使用例

使用イメージ

使用イメージ

※写真のエアブローはイメージです。

商品特長詳細

圧力-流量特性図

測定条件

  • 流体名:空気
  • 温度:室温
圧力-流量特性図(測定条件)流体名:空気/温度:室温

流体の流れ方向

流体はソケット側からプラグ側に流す

流体はソケット側からプラグ側に流す

注意・禁止事項

  • ※ ハイカプラの10型・17型・20型・30型・40型と接続できます。
  • ※ ハイカプラシリーズ、ナットカプラシリーズの各製品と接続できます。
  • ※ 単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
  • ※ ご使用前に、カタログの「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

型番
相手側ホースサイズ (インチ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DCS-20PH-STL-NBR

1/4"

1個

3,583( 3,941円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エアダスタ機能付き空気配管用の、ダスタカプラPH型ソケット。
【特長】
・カプラ・ダスタ・スイベルの1個3役。
・ハイカプラにダスタ機能を内蔵。
・工具を接続したままでダスタ作業ができ、作業性が向上。
・ボールベアリング式のスイベル機構で、ホースのねじれが抑えられ手にかかる負担を軽減。
・ダスタボタンの操作が楽にできる、圧力バランスバルブを採用。
・始業前のドレーン抜き作業も容易。
【用途】
・ホース取り付け用。

カタログ

Loading...

DCS-20PH-STL-NBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダスタカプラ 鋼鉄 PH型の型番DCS-20PH-STL-NBRのページです。
型番DCS-20PH-STL-NBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダスタカプラ 鋼鉄 PH型

ダスタカプラ 鋼鉄 PH型

    ダスタカプラ 鋼鉄 PNG型

    ダスタカプラ 鋼鉄 PNG型

      ロックカプラ200 SNRG型 ソケット(スプリングナット付ウレタンホース取付用)

      ロックカプラ200 SNRG型 ソケット(スプリングナット付ウレタンホース取付用)

        ロータリー式フルブローラインカプラ 亜鉛合金 ソケット FBH-RE型 3分岐配管用

        ロータリー式フルブローラインカプラ 亜鉛合金 ソケット FBH-RE型 3分岐配管用

          ロックカプラ200 SH型 ソケット(ホース取付用)

          ロックカプラ200 SH型 ソケット(ホース取付用)

            ナットカプラ 鋼鉄 PN型(ウレタンホース取付用)

            ナットカプラ 鋼鉄 PN型(ウレタンホース取付用)

              ナットカプラ 鋼鉄 PNG型(スプリングナット付ウレタンホース取付用)

              ナットカプラ 鋼鉄 PNG型(スプリングナット付ウレタンホース取付用)

                ロックカプラ200 SF型 ソケット(おねじ取付用)

                ロックカプラ200 SF型 ソケット(おねじ取付用)

                  クイックカップリング KC TYPE プラグPH

                  クイックカップリング KC TYPE プラグPH

                    無圧ワンタッチ継手メガフロー(残圧抜き機能なし)

                    無圧ワンタッチ継手メガフロー(残圧抜き機能なし)

                      金型カプラ 真ちゅう NBR SH型(ホース取付用)

                      金型カプラ 真ちゅう NBR SH型(ホース取付用)

                        ロックカプラ200 SM型 ソケット(めねじ取付用)

                        ロックカプラ200 SM型 ソケット(めねじ取付用)

                          ナットカプラ ステンレス PN型(ウレタンホース取付用)

                          ナットカプラ ステンレス PN型(ウレタンホース取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 長堀工業 千代田通商 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 3,583円 3,696円 2,392円 12,754円 1,111円 466円 688円 1,111円 319円 1,618円 1,288円 1,239円 1,897円
                            通常出荷日 7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 ロータリ ロータリ 分岐 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 ホース取付用 ホース取付用 ウレタンホース取付用(ナットタイプ) めねじ取付用 ホース取付用 ナット締込タイプ ウレタンホース取付用(ナットタイプ) おねじ取付用 ホースニップル おねじタイプ ホース取付用 めねじ取付用 ナット締込タイプ
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 圧縮空気 水 / 油 空気 空気
                            本体材質 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 亜鉛合金 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 真鍮 銅合金 真ちゅう 鋼鉄(クロムめっき) ステンレス(SUS304)

                            ダスタカプラ 鋼鉄 PH型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DCS-30PH-STL-NBR
                            DCS-40PH-STL-NBR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            相手側ホースサイズ 
                            (インチ)

                            3,645円

                            ( 4,010円 )
                            1個 -

                            7日目

                            3/8"

                            3,710円

                            ( 4,081円 )
                            1個 -

                            7日目

                            1/2"

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました