(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゼロスピルカプラ 真ちゅう NBR プラグ

ゼロスピルカプラ 真ちゅう NBR プラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,551円 ~ 9,685円  特別価格 
税込価格
1,706円 ~ 10,654円  特別価格 

環境に配慮した液だれ低減カプラ。【特長】・独自の液だれ低減構造 (PAT.P)...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ゼロスピルカプラ おねじ取付用の寸法図

製品仕様

ゼロスピルカプラ おねじ取付用 ZEL-8Pの外観

ZEL-8P

製品仕様

取付ねじサイズRc 1/4・Rc 3/8・Rc 1/2・Rc 3/4・Rc 1
最高使用圧力 MPa{kgf/cm23.5{35}
耐圧力 MPa{kgf/cm25.3{54}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃標準材質

互換性

  • サイズが異なる場合は接続できません。

規格表

型番相手側取付ねじサイズ質量(g)寸法(mm)
真ちゅうステンレス鋼LCφDHT
ZEL-2PR 1/434323926.119六角17Rc 1/4
ZEL-3PR 3/8676344.53225六角23Rc 3/8
ZEL-4PR 1/211710952.536.832六角29Rc 1/2
ZEL-6PR 3/426424868.54839.5六角36Rc 3/4
ZEL-8PR 135933976.55646六角42Rc 1

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/4

1個

1,551( 1,706円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3/8

1個

2,741( 3,015円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1/2

1個

4,440円

4,400

( 4,840円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3/4

1個

7,276( 8,004円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1

1個

9,685( 10,654円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

環境に配慮した液だれ低減カプラ。
【特長】
・独自の液だれ低減構造 (PAT.P) により液だれ量最大約96%減(SPカプラTypeA比)。
・空気混入量最大約94%減(SPカプラTypeA比)。
・独自のバルブ構造 (PAT.P) によりドライ状態でもバルブの作動がスムーズで経時変化による作動不良が軽減されます。
・独自のバルブ構造 (PAT.P) によりスリーブを引かなくても簡単・確実に接続ができます。
・幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取付形状を標準化。
・自動開閉バルブを内蔵。分離時に流体の流出を防止。
・取り扱いが容易。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゼロスピルカプラ 真ちゅう NBR プラグ

ゼロスピルカプラ 真ちゅう NBR プラグ

    ゼロスピルカプラ ステンレス EPDM プラグ

    ゼロスピルカプラ ステンレス EPDM プラグ

      ゼロスピルカプラ ステンレス NBR プラグ

      ゼロスピルカプラ ステンレス NBR プラグ

        ゼロスピルカプラ 真ちゅう FKM プラグ

        ゼロスピルカプラ 真ちゅう FKM プラグ

          ゼロスピルカプラ ステンレス FKM プラグ

          ゼロスピルカプラ ステンレス FKM プラグ

            ゼロスピルカプラ 真ちゅう FKM ソケット(おねじ取付用)

            ゼロスピルカプラ 真ちゅう FKM ソケット(おねじ取付用)

              ゼロスピルカプラ 真ちゅう EPDM ソケット

              ゼロスピルカプラ 真ちゅう EPDM ソケット

                ゼロスピルカプラ 真ちゅう NBR ソケット(おねじ取付用)

                ゼロスピルカプラ 真ちゅう NBR ソケット(おねじ取付用)

                  ゼロスピルカプラ ステンレス FKM ソケット(おねじ取付用)

                  ゼロスピルカプラ ステンレス FKM ソケット(おねじ取付用)

                    ゼロスピルカプラ ステンレス NBR ソケット(おねじ取付用)

                    ゼロスピルカプラ ステンレス NBR ソケット(おねじ取付用)

                      ゼロスピルカプラ ステンレス EPDM ソケット(おねじ取付用)

                      ゼロスピルカプラ ステンレス EPDM ソケット(おねじ取付用)

                        高圧用 フラットフェイスカプラ FF型 ソケット(おねじ取付用)

                        高圧用 フラットフェイスカプラ FF型 ソケット(おねじ取付用)

                          パージハイカプラ大口径 真ちゅう SM型

                          パージハイカプラ大口径 真ちゅう SM型

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 1,551円 3,606円 3,302円 1,709円 3,397円 4,656円 4,866円 4,017円 7,697円 7,697円 8,266円 15,370円 7,826円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 薬品 / 不活性ガス 空気
                            本体材質 真ちゅう ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) 真ちゅう ステンレス(SUS304) 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) 特殊鋼(ニッケルめっき) 真ちゅう(クロムめっき)

                            ゼロスピルカプラ 真ちゅう NBR プラグのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました