(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZEL-2S-BRS-NBR
ゼロスピルカプラ 真ちゅう NBR ソケット(おねじ取付用) ゼロスピルカプラ ZEL

ゼロスピルカプラ 真ちゅう NBR ソケット(おねじ取付用) ZEL-2S-BRS-NBR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,017円
税込単価
4,419円

経時変化による作動不良が軽減した中圧用ゼロスピルカプラ。【特長】・独自の液だれ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

ZEL-2S-BRS-NBR の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

真ちゅう製ソケット(おねじ取付用)の寸法図

製品仕様

本体材質真ちゅう
取付ねじサイズRc 1/4・ Rc 3/8・ Rc 1/2・ Rc 3/4・ Rc 1
最高使用圧力 MPa{kgf/cm23.5{35}
耐圧力 MPa{kgf/cm25.3{54}
シール材質使用温度範囲シール材質表示記号使用温度範囲備考
ニトリルゴムNBR(SG)-20℃~+80℃標準材質

推奨最大締め付けトルク値

(単位:N・m{kgf・cm})

取付ねじサイズRc 1/4Rc 3/8Rc 1/2Rc 3/4Rc 1
トルク値真ちゅう9{92}12{122}30{306}50{510}65{663}

最小断面積

(単位:mm2

製品型式ZEL-2SZEL-3SZEL-4SZEL-6SZEL-8S
最小断面積3160.586.5160.6188.7

真空用途適合性

(単位:1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg})

ソケット単体時プラグ単体時接続時
--使用可能

接続時の空気混入量(※使用条件によって異なります)

(単位:mL)

製品型式ZEL-2SZEL-3SZEL-4SZEL-6SZEL-8S
空気混入量0.160.210.371.121.52

分離時の液だれ量(※使用条件によって異なります)

(単位:mL)

製品型式ZEL-2SZEL-3SZEL-4SZEL-6SZEL-8S
液だれ量0.060.120.200.430.55

※繰り返しの接続・分離や流体の粘性等によって滴下することがあります。

製品仕様

  • 流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せる。
  • サイズが異なる場合は接続不可。

外観

真ちゅう製ソケット(おねじ取付用)の外観

規格表

製品型式相手側取付ねじサイズ質量(g)寸法(mm)
真ちゅうLφDHT
ZEL-2SR 1/4133(56)28六角21Rc 1/4
ZEL-3SR 3/8255(66)35六角27Rc 3/8
ZEL-4SR 1/2404(76)42六角32Rc 1/2
ZEL-6SR 3/4829(95.5)55六角42Rc 3/4
ZEL-8SR 11,406(114.5)65六角50Rc 1

性能情報・試験情報

流量-圧力損失特性図

(測定条件)

  • 流体名:水
  • 温度:25~27℃
流量-圧力損失特性図

流量-圧力損失特性図

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ※ 詳しい仕様はデジタルカタログをご覧ください。
  • ※ ご使用前に、デジタルカタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。
  • ※ 型式欄には材質の記号も表記しております。

カプラ使用上のお願い

低圧用(水・液体)/ 中圧用カプラ

【警告】

  • ソケット単体またはプラグ単体では加圧使用しないでください。漏れや破損の原因となります。(バルブ構造:両路開閉型、片路開閉型に適用。)
  • 最高使用圧力を超えて連続使用しないでください。漏れや破損の原因となります。
  • 分離時、配管内の流体が外部に流出します。危険を伴う流体(高温流体など)を使用の際はやけど等を防止するために「カプラ」内部の流体を排出してから分離してください。(バルブ構造:両路開放型、片路開閉型に適用。)

【注意】

  • 使用流体の種類と温度に対するシール材質および本体材質の適合性を確認のうえ使用してください。シール材質の選定を誤りますと漏れの原因となります。特に、特殊な塗料や溶剤は十分に適合性を検討したうえで使用してください。
  • 使用温度範囲外で使用しないでください。シール材が損傷や劣化を起こし、漏れの原因となります。また、最高使用温度および最低使用温度での連続使用はできません。
  • TSPカプラ ボールバルブ付は使用温度範囲内であっても、長時間高温・加圧下で使用(特にボールバルブを全開で使用)すると、漏れの原因となります。
  • 使用環境、使用条件(圧力、温度など)によって、「カプラ」の耐久性が異なります。必要に応じて貴社使用環境・条件にて実機確認を行なってください。また、腐食環境下では応力腐食割れを起こすおそれがありますので注意してください。
  • ホースおよびチューブ取付け用は、使用するホースおよびチューブによって圧力・温度仕様は異なります。使用する前に使用流体の種類と温度がホースおよびチューブの仕様に適合することを確認してください。
  • 「カプラ」を洗浄する場合は、シール材質や本体材質に影響のない方法で実施してください。
  • パッキン、Oリングは常にグリースが付着している状態で使用してください。グリースが付着していないとパッキン、Oリングが損傷し漏れの原因となります。(端面シール構造の「カプラ」は除く。)
  • 管用テーパねじのおねじにはふっ素樹脂製のシールテープを使用してください。(ねじ取付用に適用。)
  • 推奨最大締付トルクを超えて取り付けないでください。破損の原因となります。なお、TSPカプラ ボールバルブ付を取り付ける場合は、ボールバルブ球面を保護するため、原則としてボールバルブを全開の状態で取り付けてください。
    (ねじ取付用、ホース取付用[ナットタイプ]に適用。)
  • ねじのかじりに注意して取り付けてください。ねじがかじると漏れ、破損の原因となります。(ねじ取付用、ホース取付用[ナットタイプ]、特に本体材質:ステンレス鋼に適用。)
  • 全開または全閉時、ボディとボールバルブの間に密閉空間ができます。配管からボディを取り外す場合はバルブを半開にして、空間内の流体を排出してください。(TSPカプラ ボールバルブ付に適用。)
  • 適用ホースおよびチューブサイズ以外のものは使用しないでください。漏れの原因となります。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • ホースおよびチューブはニップルの根元まで十分に差し込み、ホースバンドやナットで固定してください。挿込みや固定が不十分な場合、漏れやホースおよびチューブがニップルから抜ける原因となります。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • ホースおよびチューブをニップルに差し込む時は、絶対に叩かないでください。接続不良の原因となります。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • ひび割れなどの損傷および劣化したホースおよびチューブは使用しないでください。漏れやホース、チューブ破裂の原因となります。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • ホースおよびチューブを再度取り付ける時は、端部を指定長さ以上切り落としてください。切り落とさずに損傷したホースおよびチューブを使用した場合、漏れやホースおよびチューブ破裂の原因となります。
    規程長さは製品添付の「注意書」を参照してください。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • 取付け後は必ず気密検査を行なってから使用してください。
  • 接続後はソケットとプラグを軽く引っ張り、確実に接続されていることを確認してください。接続が不完全な場合、加圧時にソケットとプラグが分離するおそれがあります。
  • 分離時、シール面にごみ等の異物が付着するおそれがある場合は、指定の防塵キャップを使用してください。
  • 加圧状態または残圧が生じている状態で接続・分離しないでください。バルブが損傷する原因となります。(バルブ構造:両路開閉型、片路開閉型に適用。)
  • 元圧側には必ず止め弁を設置してください。
  • 自動開閉バルブの先端をハンマーなどでたたかないでください。漏れや作動不良の原因となります。なお、残圧を抜きたい場合は別途ご相談ください。(中圧、バルブ構造:両路開閉型に適用。)
  • 適用流体以外の流体は使用しないでください。漏れの原因となります。
  • 水を流す場合、凍結しない状態で使用してください。凍結すると、破損する原因となります。
  • 使用流体は必ずフィルタを通して浄化してください。配管内に異物が入ると漏れや破損の原因となります。
  • 流体の流速は8m/s以下で使用してください。8m/sを超えて使用すると、バルブが損傷する原因となります。(バルブ構造:両路開閉型、片路開閉型に適用。)
  • TSPカプラ ボールバルブ付を使用する時は、水撃作用(ウォーターハンマー)の発生を防止するため、ゆっくりとボールバルブの開閉作業を行ってください。また、ハンドル操作時に手をはさまないように注意してください。
  • 金属粉や砂塵などが混入する場所では使用しないでください。作動不良や漏れの原因となります。
  • 塗料を付着させないでください。作動不良や漏れの原因となります。
  • 「カプラ」にきず、打痕などをつけないよう注意してください。特にシール部にきずがつくと漏れの原因となります。
  • 人為的な衝撃・曲げ・引張を加えないでください。漏れや破損の原因となります。
  • 落下させないでください。漏れや作動不良の原因となります。
  • 振動や衝撃の加わる機器に使用すると耐久性が低下する原因となります。
  • 迅速流体継手以外の用途に使用しないでください。(スイベルジョイントとしての使用はできません。)
  • 他社製迅速流体継手と接続しないでください。漏れや破損の原因となります。(ただし、レバーロックカプラは米軍規格A-A-59326に準拠していますので、米軍規格A-A-59326に準拠している製品であれば接続できます。)
  • 分解しないでください。漏れや破損の原因となります。
  • TSPカプラ ボールバルブ付を保管する時は、ボールバルブを全開にしておいてください。半開で保管するとパッキンが変形し、漏れの原因となります。

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZEL-2S-BRS-NBR

1/4

1個

4,017( 4,419円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

経時変化による作動不良が軽減した中圧用ゼロスピルカプラ。
【特長】
・独自の液だれ低減構造 (PAT.P) により液だれ量最大約96%減(SPカプラTypeA比)。
・空気混入量最大約94%減(SPカプラTypeA比)。
・独自のバルブ構造 (PAT.P) によりドライ状態でもバルブの作動がスムーズで経時変化による作動不良が軽減されます。
・独自のバルブ構造 (PAT.P) によりスリーブを引かなくても簡単・確実に接続ができます。
・環境に配慮し、液だれを低減。
【用途】
・おねじ取り付け用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

ZEL-2S-BRS-NBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゼロスピルカプラ 真ちゅう NBR ソケット(おねじ取付用)の型番ZEL-2S-BRS-NBRのページです。
型番ZEL-2S-BRS-NBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゼロスピルカプラ 真ちゅう NBR ソケット(おねじ取付用)

ゼロスピルカプラ 真ちゅう NBR ソケット(おねじ取付用)

    ゼロスピルカプラ 真ちゅう FKM ソケット(おねじ取付用)

    ゼロスピルカプラ 真ちゅう FKM ソケット(おねじ取付用)

      ゼロスピルカプラ 真ちゅう NBR プラグ

      ゼロスピルカプラ 真ちゅう NBR プラグ

        ゼロスピルカプラ 真ちゅう FKM プラグ

        ゼロスピルカプラ 真ちゅう FKM プラグ

          ゼロスピルカプラ 真ちゅう EPDM プラグ

          ゼロスピルカプラ 真ちゅう EPDM プラグ

            金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう SF型

            金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう SF型

              ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 SF型(容器取付用)

              ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 SF型(容器取付用)

                ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 SF型(容器取付用)

                ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 SF型(容器取付用)

                  ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 SM型(集合配管用)

                  ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 SM型(集合配管用)

                    ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 SM型(集合配管用)

                    ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 SM型(集合配管用)

                      TSPカプラ 真ちゅう FKM TSF型

                      TSPカプラ 真ちゅう FKM TSF型

                        TSPカプラ 真ちゅう EPDM TSF型

                        TSPカプラ 真ちゅう EPDM TSF型

                          ハイカプラ大口径 真ちゅう FKM SF型(おねじ取付用)

                          ハイカプラ大口径 真ちゅう FKM SF型(おねじ取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 4,017円 4,656円 1,551円 1,709円 1,784円 1,870円 1,295円 1,373円 1,483円 1,347円 1,713円 1,515円 4,728円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 油 溶断機用ガス 溶断機用ガス 溶断機用ガス 溶断機用ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気
                            本体材質 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう

                            ゼロスピルカプラ 真ちゅう NBR ソケット(おねじ取付用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ZEL-3S-BRS-NBR
                            ZEL-4S-BRS-NBR
                            ZEL-6S-BRS-NBR
                            ZEL-8S-BRS-NBR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(inch)

                            6,858円

                            ( 7,544円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3/8

                            13,584円

                            ( 14,942円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1/2

                            20,313円

                            ( 22,344円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3/4

                            31,900円

                            ( 35,090円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました