(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZEL-3P-BRS-EPDM
ゼロスピルカプラ 真ちゅう EPDM プラグ ゼロスピルカプラ ZEL

ゼロスピルカプラ 真ちゅう EPDM プラグ ZEL-3P-BRS-EPDM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,566円
税込単価
2,823円

ゼロスピルカプラのプラグ おねじ取付用。【特長】・環境に配慮した液だれ低減カプ...

詳細情報を確認する

ZEL-3P-BRS-EPDM の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

中圧用 ゼロスピルカプラ プラグ おねじ取付用の寸法図

製品仕様

ZEL-8P型の外観

※写真はステンレス製ZEL-8P型です。真ちゅう製も形状は同じです。

仕様

取付ねじサイズRc 1/4・Rc 3/8・Rc 1/2・Rc 3/4・Rc 1
耐圧力 MPa{kgf/cm25.3{54}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲エチレンプロピレンゴムEPDM (EPT)-40~+150℃標準材質

推奨最大締め付けトルク

単位:N・m(kgf・cm)

取付ねじサイズRc 1/4Rc 3/8Rc 1/2Rc 3/4Rc 1
トルク値真ちゅう9{92}12{122}30{306}50{510}65{663}

規格表

型番相手側取付ねじサイズ質量 (g)寸法(mm)
真ちゅうステンレス鋼LCφDHT
ZEL-2PR 1/434323926.119六角17Rc 1/4
ZEL-3PR 3/8676344.53225六角23Rc 3/8
ZEL-4PR 1/211710952.536.832六角29Rc 1/2
ZEL-6PR 3/426424868.54839.5六角36Rc 3/4
ZEL-8PR 135933976.55646六角42Rc 1

商品特長詳細

流量-圧力損失特性図

測定条件

  • 流体名:水
  • 温度:25~27℃
流量-圧力損失特性図 (測定条件)流体名:水・温度:25~27℃

流体の流れ方向

流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せる

流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せる

注意・禁止事項

※ご使用前に、カタログの「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZEL-3P-BRS-EPDM

3/8

1個

2,566( 2,823円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ゼロスピルカプラのプラグ おねじ取付用。
【特長】
・環境に配慮した液だれ低減カプラ。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続で簡単・確実に接続。
・「液だれ低減バルブ構造」で接続・分離時の空気混入量と液だれ量を大幅低減。
・ドライ状態でもバルブの作動がスムーズで、作動不全が軽減。
・自動開閉バルブを内蔵、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易。
・適用流体:水、作動油、薬品、空気、ガス。
・バルブ構造:両路開閉型。
・最高使用圧力:3.5MPa。

カタログ

 

ZEL-3P-BRS-EPDMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゼロスピルカプラ 真ちゅう EPDM プラグの型番ZEL-3P-BRS-EPDMのページです。
型番ZEL-3P-BRS-EPDMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゼロスピルカプラ 真ちゅう EPDM プラグ

ゼロスピルカプラ 真ちゅう EPDM プラグ

    ゼロスピルカプラ 真ちゅう NBR プラグ

    ゼロスピルカプラ 真ちゅう NBR プラグ

      ゼロスピルカプラ ステンレス FKM プラグ

      ゼロスピルカプラ ステンレス FKM プラグ

        ゼロスピルカプラ ステンレス EPDM プラグ

        ゼロスピルカプラ ステンレス EPDM プラグ

          ゼロスピルカプラ 真ちゅう EPDM ソケット

          ゼロスピルカプラ 真ちゅう EPDM ソケット

            ゼロスピルカプラ 真ちゅう NBR ソケット(おねじ取付用)

            ゼロスピルカプラ 真ちゅう NBR ソケット(おねじ取付用)

              ゼロスピルカプラ 真ちゅう FKM ソケット(おねじ取付用)

              ゼロスピルカプラ 真ちゅう FKM ソケット(おねじ取付用)

                ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 SF型(容器取付用)

                ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 SF型(容器取付用)

                  ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 SF型(容器取付用)

                  ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 SF型(容器取付用)

                    ゼロスピルカプラ ステンレス NBR プラグ

                    ゼロスピルカプラ ステンレス NBR プラグ

                      SPカプラTypeA 真ちゅう FKM プラグ(おねじ取付用)

                      SPカプラTypeA 真ちゅう FKM プラグ(おねじ取付用)

                        SPカプラTypeA 真ちゅう EPDM プラグ めねじ

                        SPカプラTypeA 真ちゅう EPDM プラグ めねじ

                          クイックカップリング HP TYPE プラグ

                          クイックカップリング HP TYPE プラグ

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 長堀工業
                            通常価格 1,784円 1,551円 3,397円 3,606円 4,866円 4,017円 4,656円 1,295円 1,373円 3,302円 1,029円 1,029円 2,311円
                            通常出荷日 7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ
                            接続部の種類 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 メネジ
                            使用流体 水 / 空気 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 溶断機用ガス 溶断機用ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 薬品 / 不活性ガス
                            本体材質 真ちゅう 真ちゅう ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう ステンレス(SUS304) 真ちゅう 真ちゅう クロムモリブデン鋼(亜鉛メッキ/三価クロメート処理)

                            ゼロスピルカプラ 真ちゅう EPDM プラグのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ZEL-2P-BRS-EPDM
                            ZEL-4P-BRS-EPDM
                            ZEL-6P-BRS-EPDM
                            ZEL-8P-BRS-EPDM
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(inch)

                            1,784円

                            ( 1,962円 )
                            1個 -

                            7日目

                            1/4

                            4,664円

                            ( 5,130円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1/2

                            7,611円

                            ( 8,372円 )
                            1個 -

                            7日目

                            3/4

                            10,166円

                            ( 11,183円 )
                            1個 -

                            7日目

                            1

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました