(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZEL-6S-BRS-EPDM
ゼロスピルカプラ 真ちゅう EPDM ソケット ゼロスピルカプラ ZEL

ゼロスピルカプラ 真ちゅう EPDM ソケット ZEL-6S-BRS-EPDM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
21,866円
税込単価
24,053円

環境に配慮した液だれ低減の中圧用カプラ。【特長】・液だれ低減バルブ構造により、...

詳細情報を確認する

ZEL-6S-BRS-EPDM の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ゼロスピルカプラ ソケットZEL型の寸法図

製品仕様

ゼロスピルカプラ ソケットZEL型の外観

仕様

本体材質真ちゅう・ステンレス鋼(SUS304)
取付ねじサイズRc1/4・Rc3/8・Rc1/2・Rc3/4・Rc1
最高使用圧力 MPa{kgf/cm23.5{35}
耐圧力 MPa{kgf/cm25.3{54}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質
使用温度範囲
エチレンプロピレンゴムEPDM(EPT)-40~+150℃標準材質

推奨最大締付トルク

単位:N・m{kgf・cm}

取付ねじサイズRc 1/4Rc 3/8Rc 1/2Rc 3/4Rc 1
トルク値真ちゅう9{92}12{122}30{306}50{510}65{663}
ステンレス鋼14{143}22{224}60{612}90{918}120{1224}

真空用途適合性

1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)

ソケット単体時プラグ単体時接続時
--使用可能

規格表

型番相手側取付ねじサイズ質量(g)寸法(mm)
真ちゅうステンレス鋼LφDHT
ZEL-2SR 1/4133125(56)28六角21R 1/4
ZEL-3SR 3/8255239(66)35六角27R 3/8
ZEL-4SR 1/2404382(76)42六角32R 1/2
ZEL-6SR 3/4829784(95.5)55六角42R 3/4
ZEL-8SR 114061326(114.5)65六角50R 1

商品特長詳細

流量-圧力損失特性図

測定条件
流体名:水/温度:室温

圧力損失特性図

注意・禁止事項

  • 流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
  • サイズが異なる場合は接続できません。
  • 分離時の液だれ量は、繰り返しの接続・分離や流体の粘性等によって滴下することがあります。
  • ご使用前に、カタログの「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZEL-6S-BRS-EPDM

3/4

1個

21,866( 24,053円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

環境に配慮した液だれ低減の中圧用カプラ。
【特長】
・液だれ低減バルブ構造により、接続・分離時の空気混入量と液ダレ量を低減。
・ドライ状態でもバルブの作動がスムーズなので、作動不全が軽減される。
・押し込むだけのワンタッチ接続で簡単・確実に接続。
・幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取付形状を標準化。
・自動開閉バルブを内蔵、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易。

カタログ

 

ZEL-6S-BRS-EPDMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゼロスピルカプラ 真ちゅう EPDM ソケットの型番ZEL-6S-BRS-EPDMのページです。
型番ZEL-6S-BRS-EPDMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゼロスピルカプラ 真ちゅう EPDM ソケット

ゼロスピルカプラ 真ちゅう EPDM ソケット

    ゼロスピルカプラ 真ちゅう NBR ソケット(おねじ取付用)

    ゼロスピルカプラ 真ちゅう NBR ソケット(おねじ取付用)

      ゼロスピルカプラ 真ちゅう FKM ソケット(おねじ取付用)

      ゼロスピルカプラ 真ちゅう FKM ソケット(おねじ取付用)

        ゼロスピルカプラ 真ちゅう NBR プラグ

        ゼロスピルカプラ 真ちゅう NBR プラグ

          ゼロスピルカプラ 真ちゅう FKM プラグ

          ゼロスピルカプラ 真ちゅう FKM プラグ

            ゼロスピルカプラ 真ちゅう EPDM プラグ

            ゼロスピルカプラ 真ちゅう EPDM プラグ

              金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう SF型

              金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう SF型

                ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 SF型(容器取付用)

                ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 SF型(容器取付用)

                  ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 SF型(容器取付用)

                  ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 SF型(容器取付用)

                    ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 SM型(集合配管用)

                    ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 SM型(集合配管用)

                      ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 SM型(集合配管用)

                      ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 SM型(集合配管用)

                        TSPカプラ 真ちゅう FKM TSF型

                        TSPカプラ 真ちゅう FKM TSF型

                          TSPカプラ 真ちゅう EPDM TSF型

                          TSPカプラ 真ちゅう EPDM TSF型

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 4,866円 4,017円 4,656円 1,551円 1,709円 1,784円 1,870円 1,295円 1,373円 1,483円 1,347円 1,713円 1,515円
                            通常出荷日 7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用
                            使用流体 水 / 空気 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 油 溶断機用ガス 溶断機用ガス 溶断機用ガス 溶断機用ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 薬品 / 不活性ガス
                            本体材質 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう

                            ゼロスピルカプラ 真ちゅう EPDM ソケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ZEL-2S-BRS-EPDM
                            ZEL-3S-BRS-EPDM
                            ZEL-4S-BRS-EPDM
                            ZEL-8S-BRS-EPDM
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(inch)

                            4,866円

                            ( 5,353円 )
                            1個 -

                            7日目

                            1/4

                            7,240円

                            ( 7,964円 )
                            1個 -

                            7日目

                            3/8

                            13,462円

                            ( 14,808円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1/2

                            32,330円

                            ( 35,563円 )
                            1個 -

                            7日目

                            1

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました