(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ゼロスピルカプラ ステンレス FKM プラグ
  • 数量スライド割引

ゼロスピルカプラ ステンレス FKM プラグ (レビュー)

通常価格(税別)
3,397円 ~ 21,899円
税込価格
3,737円 ~ 24,089円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
環境に配慮した液だれ低減カプラ。
【特長】
・独自の液だれ低減構造 (PAT.P) により液だれ量最大約96%減(SPカプラTypeA比)。
・空気混入量最大約94%減(SPカプラTypeA比)。
・独自のバルブ構造 (PAT.P) によりドライ状態でもバルブの作動がスムーズで経時変化による作動不良が軽減されます。
・独自のバルブ構造 (PAT.P) によりスリーブを引かなくても簡単・確実に接続ができます。
・幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取付形状を標準化。
・自動開閉バルブを内蔵。分離時に流体の流出を防止。
・取り扱いが容易。

ゼロスピルカプラ ステンレス FKM プラグのレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    金型の保全部品として使用しています
    評価 5.0満足度:5.02021/10/13
    当社で使用している金型の保全部品・予備品として使用しています。金型での使用は、当たり前のようにこの商品を使っています。また当社では、社内規則で金型の高温部に使用する部品の仕様が決められています。仕様にあったこの商品をミスミから購入しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    新型製品の配管に使用
    評価 5.0満足度:5.02019/12/10
    お客様より型番のご指定がありましたので、この商品を購入しました。購入するにあたり、サイトで迷うことなくすぐにこの商品を見付けることができました。使用流体は水になります。当社は配管などの取り付け作業をしているだけですが、取り付けにおいて気になる点もなく、取り付け後のテストでも漏れなどはありませんでした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    プラスチック金型の冷却に使用
    評価 4.0満足度:4.02019/07/09
    お客様よりご指定がありましたので、こちらの商品を購入しました。サイズ的には取り扱いしやすいサイズで、性能は問題ないと思います。冷却温調機なので、水またはお湯に使用しています。流体の漏れがないところは非常に使い勝手がよいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゼロスピルカプラ ステンレス FKM プラグ

ゼロスピルカプラ ステンレス FKM プラグ

    ゼロスピルカプラ ステンレス EPDM プラグ

    ゼロスピルカプラ ステンレス EPDM プラグ

      ゼロスピルカプラ 真ちゅう FKM プラグ

      ゼロスピルカプラ 真ちゅう FKM プラグ

        ゼロスピルカプラ ステンレス NBR プラグ

        ゼロスピルカプラ ステンレス NBR プラグ

          ゼロスピルカプラ 真ちゅう NBR プラグ

          ゼロスピルカプラ 真ちゅう NBR プラグ

            ゼロスピルカプラ 真ちゅう EPDM ソケット

            ゼロスピルカプラ 真ちゅう EPDM ソケット

              ゼロスピルカプラ 真ちゅう FKM ソケット(おねじ取付用)

              ゼロスピルカプラ 真ちゅう FKM ソケット(おねじ取付用)

                ゼロスピルカプラ ステンレス FKM ソケット(おねじ取付用)

                ゼロスピルカプラ ステンレス FKM ソケット(おねじ取付用)

                  ゼロスピルカプラ ステンレス NBR ソケット(おねじ取付用)

                  ゼロスピルカプラ ステンレス NBR ソケット(おねじ取付用)

                    ゼロスピルカプラ ステンレス EPDM ソケット(おねじ取付用)

                    ゼロスピルカプラ ステンレス EPDM ソケット(おねじ取付用)

                      ゼロスピルカプラ 真ちゅう NBR ソケット(おねじ取付用)

                      ゼロスピルカプラ 真ちゅう NBR ソケット(おねじ取付用)

                        ゼロスピルカプラ 真ちゅう EPDM プラグ

                        ゼロスピルカプラ 真ちゅう EPDM プラグ

                          SPカプラTypeA 真ちゅう FKM ソケット(おねじ取付用)

                          SPカプラTypeA 真ちゅう FKM ソケット(おねじ取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 3,397円 3,606円 1,709円 3,302円 1,551円 4,866円 4,656円 7,697円 7,697円 8,266円 4,017円 1,784円 2,619円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス
                            本体材質 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) 真ちゅう ステンレス(SUS304) 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。