(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゼロスピルカプラ ステンレス EPDM プラグ

ゼロスピルカプラ ステンレス EPDM プラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,606円 ~ 21,899円
税込価格
3,967円 ~ 24,089円

環境に配慮した液だれ低減カプラ。【特長】・独自の液だれ低減構造 (PAT.P)...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ゼロスピルカプラ おねじ取付用の寸法図

製品仕様

ゼロスピルカプラ おねじ取付用 ZEL-8Pの外観

ZEL-8P

本体材質ステンしス鋼(SUS304)
取付ねじサイズRc 1/4・Rc 3/8・Rc 1/2・Rc 3/4・Rc 1
最高使用圧力 MPa{kgf/cm23.5{35}
耐圧力 MPa{kgf/cm25.3{54}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲エチレンプロピレンゴムEPDM(EPT)-40~+150℃標準材質

互換性

サイズが異なる場合は接続できません。

規格表

型番相手側取付ねじサイズ質量(g)寸法(mm)
真ちゅうステンレス鋼LCφDHT
ZEL-2PR 1/434323926.119六角17Rc 1/4
ZEL-3PR 3/8676344.53225六角23Rc 3/8
ZEL-4PR 1/211710952.536.832六角29Rc 1/2
ZEL-6PR 3/426424868.54839.5六角36Rc 3/4
ZEL-8PR 135933976.55646六角42Rc 1

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/4

1個

3,606( 3,967円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3/8

1個

4,497( 4,947円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1/2

1個

8,897( 9,787円 )

7日目

3/4

1個

14,899( 16,389円 )

7日目

1

1個

21,899( 24,089円 )

67日目

Loading...

詳細情報

基本情報

環境に配慮した液だれ低減カプラ。
【特長】
・独自の液だれ低減構造 (PAT.P) により液だれ量最大約96%減(SPカプラTypeA比)。
・空気混入量最大約94%減(SPカプラTypeA比)。
・独自のバルブ構造 (PAT.P) によりドライ状態でもバルブの作動がスムーズで経時変化による作動不良が軽減されます。
・独自のバルブ構造 (PAT.P) によりスリーブを引かなくても簡単・確実に接続ができます。
・幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取付形状を標準化。
・自動開閉バルブを内蔵。分離時に流体の流出を防止。
・取り扱いが容易。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゼロスピルカプラ ステンレス EPDM プラグ

ゼロスピルカプラ ステンレス EPDM プラグ

    ゼロスピルカプラ ステンレス NBR プラグ

    ゼロスピルカプラ ステンレス NBR プラグ

      BIカップラー一般高圧用 EAシリーズ

      BIカップラー一般高圧用 EAシリーズ

        チャージカップリング SPR型 プラグ

        チャージカップリング SPR型 プラグ

          ゼロスピルカプラ ステンレス EPDM ソケット(おねじ取付用)

          ゼロスピルカプラ ステンレス EPDM ソケット(おねじ取付用)

            ゼロスピルカプラ ステンレス FKM ソケット(おねじ取付用)

            ゼロスピルカプラ ステンレス FKM ソケット(おねじ取付用)

              ゼロスピルカプラ 真ちゅう EPDM プラグ

              ゼロスピルカプラ 真ちゅう EPDM プラグ

                ゼロスピルカプラ 真ちゅう FKM プラグ

                ゼロスピルカプラ 真ちゅう FKM プラグ

                  ゼロスピルカプラ 真ちゅう NBR プラグ

                  ゼロスピルカプラ 真ちゅう NBR プラグ

                    ミニカプラスーパー 真ちゅう 酸素用 SF型(容器取付用)

                    ミニカプラスーパー 真ちゅう 酸素用 SF型(容器取付用)

                      ゼロスピルカプラ ステンレス NBR ソケット(おねじ取付用)

                      ゼロスピルカプラ ステンレス NBR ソケット(おねじ取付用)

                        280カプラ プラグ(おねじ取付用)

                        280カプラ プラグ(おねじ取付用)

                          クイックカップリング HP TYPE プラグ

                          クイックカップリング HP TYPE プラグ

                            メーカー 日東工器 日東工器 ブリヂストン ニューマシン 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 長堀工業
                            通常価格 3,606円 3,302円 6,008円 1,583円 8,266円 7,697円 1,784円 1,709円 1,551円 1,686円 7,697円 2,062円 2,311円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) プラグ(オス) セット プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ
                            接続部の種類 おねじ取付用 おねじ取付用 管用テーパ雌ねじ メネジ おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 メネジ
                            使用流体 水 / 空気 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 鉱物性作動油 空気 / 冷媒ガス・ヘリウムガス 水 / 空気 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 溶断機用ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス
                            本体材質 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) スチール(電気亜鉛メッキ・クロメート処理) 真鍮 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう(クロムめっき) ステンレス(SUS304) 特殊鋼(ユニクロめっき) クロムモリブデン鋼(亜鉛メッキ/三価クロメート処理)

                            ゼロスピルカプラ ステンレス EPDM プラグのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました