ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮するウレタンホース取付用スーパーカプラ。軽量...
本体材質 | カプラ:鋼鉄(クロムめっき)・アルミニウム合金 チューブフィッター部:真ちゅう(ニッケルめっき) | |
---|---|---|
取付サイズ | ホース取付用 | ウレタンホース:φ5(直径5mm)×φ8(直径8mm)・φ6.5(直径6.5mm)×φ10(直径10mm) |
最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.0{10} | |
耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.5{15} |
- | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
シール材質使用温度範囲 | ニトリルゴム | NBR(SG) | -20~+80℃ | 標準材質 |
※上記の仕様はカプラに関する仕様です。
使用するチューブの材質および温度によって最高使用圧力・耐圧力・使用温度範囲が異なります。
型番 | 相手側ホースサイズ(mm) | 質量(g) | 寸法(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | A | φD | H | φB | |||
01SN | φ5(直径5mm)×φ8(直径8mm) | 45.8 | (54.5) | 17 | 19.5 | 六角17 | 3.8 |
02SN | φ6.5(直径6.5mm)×φ10(直径10mm) | 44.4 | (54.5) | 17 | 19.5 | 六角17 | 5.3 |
測定条件
Loading...
ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮するウレタンホース取付用スーパーカプラ。
軽量設計だからハンドツールとベストマッチ。ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
【特長】
・ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化 しています。
・チューブフィッター付きもご用意しています。
・流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
・互換性:ソケットとプラグは取付形状およびサイズにかかわらず接続できる。
・※金型カプラと接続できます。
01SN-STL-NBRで型番確定
スーパーカプラ 鋼鉄 SN型(ウレタンホース取付用)の型番01SN-STL-NBRのページです。
型番01SN-STL-NBRに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
02SN-STL-NBR |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 相手側ホース内径 (mm) | 相手側ホース外径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1,380円 ( 1,518円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 6.5 | 10 |