(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーカプラ 02SMF型 ソケット(めねじ取付用/平行ねじ)

スーパーカプラ 02SMF型 ソケット(めねじ取付用/平行ねじ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,130円
税込単価
1,243円

軽量設計だからハンドツールとベストマッチ。ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm

02SMF-STL-NBRの寸法図

製品仕様

02SMF-STL-NBRの外観
形状ソケット(めす)
シール材質ニトリルゴム
特長小型・軽量/ワンタッチ
取付部形状おねじ
使用温度-20~+80℃
適用流体空気
本体材質アルミ合金/鋼鉄
バルブ構造バルブ付き
使用圧力0~1MPa
取付部サイズ1/4
質量27g
相手側取付ねじサイズG1/4

互換性

  • ソケットとプラグは取付形状およびサイズにかかわらず接続可能。
  • ※ 金型カプラと接続できます。
  • ※ 02S20P型を使用すると、ハイカプラ(10型・17型・20型・30型・40型)のソケットと接続できます。

最小断面積

単位:mm2

ソケットプラグ
01PN02PC-6
02PCL-6
02PC-8
02PCL-8
02PH
01PM
02PN02PM
02PFF
02SMF11.312.51919.62228.2

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • スーパーカプラのプラグと接続できます。
  • 使用するチューブの材質および温度によって最高使用圧力・耐圧力・使用温度範囲が異なります。
  • 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • 型番欄には材質の記号も表記しております。
  • カタログの「カプラ使用上のお願い」をご確認願います。
  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ご使用の前に、カタログの「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

02SMF-STL-NBR

1個

1,130( 1,243円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量設計だからハンドツールとベストマッチ。ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
【特長】
・ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化しています。
・チューブフィッター付きもご用意しています。
・単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
・流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
・互換性:ソケットとプラグは取付形状およびサイズにかかわらず接続できます。
【用途】
・低圧用、空気配管用。

カタログ

Loading...

02SMF-STL-NBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーカプラ 02SMF型 ソケット(めねじ取付用/平行ねじ)の型番02SMF-STL-NBRのページです。
型番02SMF-STL-NBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーカプラ 02SMF型 ソケット(めねじ取付用/平行ねじ)

スーパーカプラ 02SMF型 ソケット(めねじ取付用/平行ねじ)

    ミニカプラスーパー 真ちゅう 酸素用 SM型(集合配管用)

    ミニカプラスーパー 真ちゅう 酸素用 SM型(集合配管用)

      スーパーカプラ 鋼鉄 SN型(ウレタンホース取付用)

      スーパーカプラ 鋼鉄 SN型(ウレタンホース取付用)

        マイクロカプラ ステンレス ソケット SM型(めねじ取付用) 05SM

        マイクロカプラ ステンレス ソケット SM型(めねじ取付用) 05SM

          スーパーカプラ 鋼鉄 02SF型(おねじ取り付け用)

          スーパーカプラ 鋼鉄 02SF型(おねじ取り付け用)

            ミニカプラスーパー 真ちゅう 酸素用 SF型(容器取付用)

            ミニカプラスーパー 真ちゅう 酸素用 SF型(容器取付用)

              ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)

              ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)

                BIカップラー一般高圧用 EAシリーズ

                BIカップラー一般高圧用 EAシリーズ

                  ミニコック 真ちゅう 酸素用 SM型

                  ミニコック 真ちゅう 酸素用 SM型

                    ゼロスピルカプラ ステンレス NBR プラグ

                    ゼロスピルカプラ ステンレス NBR プラグ

                      ミニコック 鋼鉄 酸素用 PFB型

                      ミニコック 鋼鉄 酸素用 PFB型

                        ミニカプラスーパー 真ちゅう 酸素用 SN型(細径ゴムホース取付用)

                        ミニカプラスーパー 真ちゅう 酸素用 SN型(細径ゴムホース取付用)

                          スモールカプラ 真ちゅう SM型

                          スモールカプラ 真ちゅう SM型

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 ブリヂストン 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 1,130円 1,720円 1,380円 3,397円 1,218円 1,686円 1,477円 6,008円 1,559円 3,302円 1,129円 1,728円 1,706円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) セット ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 めねじ取付用 めねじ取付用 ナット締込タイプ めねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 管用テーパ雌ねじ めねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 ナット締込タイプ めねじ取付用
                            使用流体 空気 溶断機用ガス 空気 水 / 空気 空気 溶断機用ガス 空気 鉱物性作動油 溶断機用ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 溶断機用ガス 溶断機用ガス 水 / 空気
                            本体材質 鋼鉄(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) ステンレス(SUS304) 鋼鉄(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) スチール(電気亜鉛メッキ・クロメート処理) 真ちゅう(クロムめっき) ステンレス(SUS304) 鋼鉄(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき)

                            スーパーカプラ 02SMF型 ソケット(めねじ取付用/平行ねじ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました