軽量設計だからハンドツールとベストマッチ。ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。...
本体材質 | カプラ:鋼鉄(クロムめっき) チューブフィッター部:真ちゅう(ニッケルめっき) | |
---|---|---|
取付サイズ | チューブ取付用 (チューブフィッター付き) | ポリウレタンチューブ:外径φ6±0.1・φ8±0.15 ポリアミドチューブ:外径φ6(-0.08~+0.05)・φ8(-0.1~+0.05) ふっ素樹脂チューブ:外径φ6±0.07・φ8±0.07 |
最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.0{10} | |
耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.5{15} |
- | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
シール材質使用温度範囲 | ニトリルゴム | NBR(SG) | -20~+80℃ | 標準材質 |
注)上記の仕様はカプラに関する仕様です。
使用するチューブの材質および温度によって最高使用圧力・耐圧力・使用温度範囲が異なります。また、チューブフィッター付きのシール材質はニトリルゴムのみです。
単位:mm2
ソケット | プラグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
01PN | 02PC-6 02PCL-6 | 02PC-8 02PCL-8 | 02PH 01PM | 02PN | 02PM 02PFF | |
02SC-6 | 11.3 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
02SC-8 | 11.3 | 12.5 | 19 | 19 | 19 | 19 |
型番 | 相手側チューブサイズ(mm) | 質量(g) | 寸法(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|
L | φD | φT | |||
02SC-6 | 外径φ6 | 46 | (65.5) | 19.5 | 10.3 |
02SC-8 | 外径φ8 | 50.5 | (70) | 19.5 | 13.5 |
測定条件
Loading...
軽量設計だからハンドツールとベストマッチ。ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
【特長】
・ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化しています。
・チューブフィッター付きもご用意しています。
・単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
・流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
・ソケットとプラグは取り付け形状およびサイズにかかわらず接続できます。
【用途】
・低圧用、空気配管用。
02SC-6-STL-NBRで型番確定
スーパーカプラ SC型 ソケット(チューブフィッター付)の型番02SC-6-STL-NBRのページです。
型番02SC-6-STL-NBRに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
02SC-8-STL-NBR |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 相手側チューブ外径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1,518円 ( 1,670円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 8 |