(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:02SCL-6-STL-NBR
スーパーカプラ SCL型 ソケット(チューブフィッター付) スーパーカプラ 02SCL

スーパーカプラ SCL型 ソケット(チューブフィッター付) 02SCL-6-STL-NBR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,507円 1,300円
税込単価
1,658円 1,430円

ハンドツールの手元接続に適した軽量設計で、チューブフィッター付きのソケット。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

02SCL-6-STL-NBR の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スーパーカプラ SCL型 ソケットの寸法図

製品仕様

スーパーカプラ SCL型 ソケットの外観

外観

仕様

本体材質カプラ:鋼鉄(クロムめっき)
チューブフィッター部:真ちゅう(ニッケルめっき)
取付サイズチューブ取付用
(チューブフィッター付き)
ポリウレタンチューブ:外径φ6±0.1・φ8±0.15
ポリアミドチューブ:外径φ6(-0.08~+0.05)・φ8(-0.1~+0.05)
ふっ素樹脂チューブ:外径φ6±0.07・φ8±0.07
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃標準材質

注)上記の仕様はカプラに関する仕様です。

使用するチューブの材質および温度によって最高使用圧力・耐圧力・使用温度範囲が異なります。 また、チューブフィッター付きのシール材質はニトリルゴムのみです。

互換性

ソケットとプラグは取付形状およびサイズにかかわらず接続可能。

  • ※ 金型カプラと接続できます。
  • ※ 02S20P型を使用すると、ハイカプラ(10型・17型・20型・30型・40型)のソケットと接続できます。

最小断面積

単位:mm2

ソケットプラグ
01PN02PC-6
02PCL-6
02PC-8
02PCL-8
02PH
01PM
02PN02PM
02PFF
02SCL-611.312.512.512.512.512.5
02SCL-811.312.519191919

規格表

型番相手側チューブサイズ(mm)質量(g)寸法(mm)
LφDHCφT
02SCL-6外径φ647.5(63.5)19.5六角16(25.7)10.3
02SCL-8外径φ849.5(67.7)19.5六角16(32.8)13.5

商品特長詳細

圧力-流量特性図

■測定条件

  • 流体名:空気
  • 温度:室温
  • チューブサイズ:φ6×φ4(直径6×4mm)、φ8×φ6(直径8×6mm)(チューブフィッター付き)
スーパーカプラの特性図

注意・禁止事項

  • スーパーカプラのプラグと接続できます。
  • 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • 型番欄には材質の記号も表記しております。
  • カタログ最終頁の「カプラ使用上のお願い」をご確認願います。
  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ご使用の前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

型番
相手側チューブ外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

02SCL-6-STL-NBR

6

1個

1,507円

1,300

( 1,430円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ハンドツールの手元接続に適した軽量設計で、チューブフィッター付きのソケット。
【特長】
・軽量化のため一部本体材質にアルミニウム合金を採用。
・幅広い空圧用途に対応できるよう、他にも各種の取り付け形状を取り揃えている。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・単体時および接続時ともに真空用途には使用不可。
・流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せる。
【用途】
・低圧用、空気配管用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

Loading...

商品担当おすすめ

02SCL-6-STL-NBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーカプラ SCL型 ソケット(チューブフィッター付)の型番02SCL-6-STL-NBRのページです。
型番02SCL-6-STL-NBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーカプラ SCL型 ソケット(チューブフィッター付)

スーパーカプラ SCL型 ソケット(チューブフィッター付)

    ロックキャップ ロータリ機能付ナットソケット

    ロックキャップ ロータリ機能付ナットソケット

      スモールカプラ 真ちゅう SCL型

      スモールカプラ 真ちゅう SCL型

        ナットカプラ ステンレス SN型(ウレタンホース取付用)

        ナットカプラ ステンレス SN型(ウレタンホース取付用)

          コンパクトカプラ ステンレス PN型

          コンパクトカプラ ステンレス PN型

            クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSF

            クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSF

              YNLシリーズソケット SF型

              YNLシリーズソケット SF型

                スモールカプラ 真ちゅう SC型

                スモールカプラ 真ちゅう SC型

                  ナットカプラ ステンレス PN型(ウレタンホース取付用)

                  ナットカプラ ステンレス PN型(ウレタンホース取付用)

                    スモールカプラ 真ちゅう SF型

                    スモールカプラ 真ちゅう SF型

                      ハイカプラBL ステンレス SH型

                      ハイカプラBL ステンレス SH型

                        ユニックUNIC型 ソケットFS型

                        ユニックUNIC型 ソケットFS型

                          ハイカプラBL ステンレス SM型

                          ハイカプラBL ステンレス SM型

                            メーカー 日東工器 アイ・フィールド 日東工器 日東工器 日東工器 長堀工業 吉田工作所 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 ニューマシン 日東工器
                            通常価格 1,507円 1,742円 2,002円 4,297円 2,997円 754円 789円 1,981円 1,897円 1,625円 3,679円 598円 3,679円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   2日目~   9日目  
                            種類 標準 ロータリ 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 チューブフィッタ付 ナット締込タイプ チューブフィッタ付 ナット締込タイプ ナット締込タイプ メネジ めねじタイプ チューブフィッタ付 ナット締込タイプ おねじ取付用 ホース取付用 メネジ めねじ取付用
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 - 空気 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気
                            本体材質 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄 真ちゅう(クロムめっき) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - 鋼SC(クロムメッキ) 真ちゅう(クロムめっき) ステンレス(SUS304) 真ちゅう(クロムめっき) ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS304)

                            スーパーカプラ SCL型 ソケット(チューブフィッター付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            02SCL-8-STL-NBR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            相手側チューブ外径
                            (mm)

                            1,551円

                            ( 1,706円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            8

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました