(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーカプラ 鋼鉄 02PH型(ホース取付用)

スーパーカプラ 鋼鉄 02PH型(ホース取付用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
367円
税込単価
404円

軽量設計だからハンドツールとベストマッチ。ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スーパーカプラ PH型の寸法図

製品仕様

  • 質量:16g
スーパーカプラ 鋼鉄 PH型の外観

外観

仕様

本体材質カプラ:鋼鉄(クロムめっき)・アルミニウム合金
チューブフィッター部:真ちゅう(ニッケルめっき)
取付サイズホース取付用1/4
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃標準材質

※上記の仕様はカプラに関する仕様です。
使用するチューブの材質および温度によって最高使用圧力・耐圧力・使用温度範囲が異なります。

真空用途適合性

  • 単体時および接続時ともに真空用途には使用できない。

商品特長詳細

圧力/流量特性図

測定条件

  • 流体名:空気
  • 温度:室温
  • チューブサイズ:φ6×4(直径6×4mm)、φ8×6(直径8×6mm)チューブフィッター付き
圧力/流量特性図

流体の流れ方向

流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せる。

流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せる。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

02PH-STL

1個

367( 404円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量設計だからハンドツールとベストマッチ。ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
【特長】
・ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化しています。
・チューブフィッター付きもご用意しています。
・単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
・流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
・互換性:ソケットとプラグは取付形状およびサイズにかかわらず接続できます。
・※金型カプラと接続できます。

カタログ

Loading...

02PH-STLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーカプラ 鋼鉄 02PH型(ホース取付用)の型番02PH-STLのページです。
型番02PH-STLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーカプラ 鋼鉄 02PH型(ホース取付用)

スーパーカプラ 鋼鉄 02PH型(ホース取付用)

    ハイカプラ小口径 ステンレス PH型

    ハイカプラ小口径 ステンレス PH型

      ハイカプラ小口径 鋼鉄 PH型

      ハイカプラ小口径 鋼鉄 PH型

        ハイカプラ大口径 鋼鉄 プラグ PH型(ホース取付用)

        ハイカプラ大口径 鋼鉄 プラグ PH型(ホース取付用)

          ハイカプラ TW型 鋼鉄 SH型(ホース取付用)

          ハイカプラ TW型 鋼鉄 SH型(ホース取付用)

            ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR SH型

            ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR SH型

              ハイカプラ200 鋼鉄 SH型(ホース取付用)

              ハイカプラ200 鋼鉄 SH型(ホース取付用)

                マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PH型(チューブ取付用)

                マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PH型(チューブ取付用)

                  パージプラグ 鋼鉄 PH型(ホース取付用)

                  パージプラグ 鋼鉄 PH型(ホース取付用)

                    ミニコック 鋼鉄 燃料ガス用 PH型

                    ミニコック 鋼鉄 燃料ガス用 PH型

                      ミニコック 鋼鉄 酸素用 PH型

                      ミニコック 鋼鉄 酸素用 PH型

                        マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SH型(チューブ取付用)

                        マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SH型(チューブ取付用)

                          ミニカプラスーパー 鋼鉄 プラグ 酸素用 PH型(細径用)

                          ミニカプラスーパー 鋼鉄 プラグ 酸素用 PH型(細径用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 367円 1,034円 317円 779円 1,063円 814円 805円 256円 1,197円 424円 371円 1,202円 435円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目  
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 ホース取付用 ホース取付用 ホース取付用 - ホース取付用 ホース取付用 ホース取付用 チューブ取付用 ホース取付用 ホース取付用 ホース取付用 チューブ取付用 ホース取付用
                            使用流体 空気 水 / 空気 空気 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 空気 溶断機用ガス 溶断機用ガス 水 / 空気 溶断機用ガス
                            本体材質 鋼鉄(クロムめっき) ステンレス(SUS304) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 真ちゅう(めっき処理) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 真ちゅう(めっき処理) 鋼鉄(クロムめっき)

                            スーパーカプラ 鋼鉄 02PH型(ホース取付用)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            配管用
                            評価 4.0満足度:4.02021/02/26
                            エアー配管用として購入しました。
                            注文してすぐ届き大変満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました