ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量設計だからハンドツールとベストマッ...
単位:mm
外観
形状 | プラグ(おす) |
---|---|
シール材質 | ニトリルゴム |
特長 | 小型・軽量 ワンタッチ |
取付部形状 | めねじ |
使用温度 | -20~+80℃ |
適用流体 | 空気 |
本体材質 | 鋼鉄 |
バルブ構造 | バルブなし |
使用圧力 | 0~1MPa |
取付部サイズ | 1/4 |
質量 | 17.7g |
相手側取付ねじサイズ | G1/4 |
ソケットとプラグは取付形状およびサイズにかかわらず接続可能。
単位:mm2
ソケット | プラグ |
---|---|
02PFF | |
01SN | 11.3 |
02SC-6/02SCL-6/02SCB-6 | 12.5 |
02SC-8/02SCL-8/02SCB-8 | 19 |
02SH | 19.6 |
02SN | 22 |
02SM/02SF/02SMF | 28.2 |
02S20P | 28.2 |
Loading...
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。
軽量設計だからハンドツールとベストマッチ。ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
【特長】
・軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化 しています。
・チューブフィッター付きもご用意しています。
・流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
・単体時および接続時ともに真空用途には使用不可。
【用途】
・低圧用、空気配管用。
02PFF-STL-NBRで型番確定
スーパーカプラ 02PFF型 プラグ(おねじ取付用/平行ねじ)の型番02PFF-STL-NBRのページです。
型番02PFF-STL-NBRに関する仕様情報を記載しております。