(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:02PCL-6-STL-NBR
スーパーカプラ 鋼鉄 PCL型(チューブフィッター付) スーパーカプラ 02PCL

スーパーカプラ 鋼鉄 PCL型(チューブフィッター付) 02PCL-6-STL-NBR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
929円
税込単価
1,022円

手元接続に適した軽量設計のスーパーカプラ。【特長】・ハンドツールの手元接続に適...

詳細情報を確認する

02PCL-6-STL-NBR の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スーパーカプラ PCL型の寸法図

製品仕様

スーパーカプラ 鋼鉄 PCL型の外観

外観

本体材質カプラ:鋼鉄(クロムめっき)・アルミニウム合金
チューブフィッター部:真ちゅう(ニッケルめっき)
取付サイズチューブ取付用
(チューブフィッター付き)
ポリウレタンチューブ:外径φ6±0.1・φ8±0.15
ポリアミドチューブ:外径φ6(-0.08~+0.05)・φ8(-0.1~+0.05)
ふっ素樹脂チューブ:外径φ6±0.07・φ8±0.07
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃標準材質

※上記の仕様はカプラに関する仕様です。
使用するチューブの材質および温度によって最高使用圧力・耐圧力・使用温度範囲が異なります。
また、チューブフィッター付きのシール材質はニトリルゴムのみです。

真空用途適合性

単体時および接続時ともに真空用途には使用できない。

規格表

型番相手側チューブサイズ
(mm)
質量
(g)
寸法(mm)
LCφDEHφTφB
02PCL-6外径φ629.5(43)1518.5(25.3)六角1710.36
02PCL-8外径φ834.5(46.5)1518.5(32.3)六角1713.56

商品特長詳細

圧力/流量特性図

測定条件

  • 流体名:空気
  • 温度:室温
  • チューブサイズ:φ6×4(直径6×4mm)、φ8×6(直径8×6mm)チューブフィッター付き
圧力/流量特性図

流体の流れ方向

流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せる。

流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せる。

型番リスト

型番
相手側チューブ外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

02PCL-6-STL-NBR

6

1個

929( 1,022円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

手元接続に適した軽量設計のスーパーカプラ。
【特長】
・ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。
・軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。

カタログ

Loading...

02PCL-6-STL-NBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーカプラ 鋼鉄 PCL型(チューブフィッター付)の型番02PCL-6-STL-NBRのページです。
型番02PCL-6-STL-NBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーカプラ 鋼鉄 PCL型(チューブフィッター付)

スーパーカプラ 鋼鉄 PCL型(チューブフィッター付)

    スーパーカプラ SCL型 ソケット(チューブフィッター付)

    スーパーカプラ SCL型 ソケット(チューブフィッター付)

      スーパーカプラ 鋼鉄 02SF型(おねじ取り付け用)

      スーパーカプラ 鋼鉄 02SF型(おねじ取り付け用)

        スーパーカプラ 鋼鉄 SM型(めねじ取付用)

        スーパーカプラ 鋼鉄 SM型(めねじ取付用)

          スーパーカプラ SC型 ソケット(チューブフィッター付)

          スーパーカプラ SC型 ソケット(チューブフィッター付)

            スーパーカプラ PN型 プラグ(ウレタンホース取付用)

            スーパーカプラ PN型 プラグ(ウレタンホース取付用)

              スーパーカプラ 02SMF型 ソケット(めねじ取付用/平行ねじ)

              スーパーカプラ 02SMF型 ソケット(めねじ取付用/平行ねじ)

                スーパーカプラ SCB型 ソケット(チューブフィッター付/パネル取付用)

                スーパーカプラ SCB型 ソケット(チューブフィッター付/パネル取付用)

                  スーパーカプラ 02SH型 ソケット(ホース取付用)

                  スーパーカプラ 02SH型 ソケット(ホース取付用)

                    スーパーカプラ 鋼鉄 02PH型(ホース取付用)

                    スーパーカプラ 鋼鉄 02PH型(ホース取付用)

                      スーパーカプラ 02PFF型 プラグ(おねじ取付用/平行ねじ)

                      スーパーカプラ 02PFF型 プラグ(おねじ取付用/平行ねじ)

                        スーパーカプラ 鋼鉄 SN型(ウレタンホース取付用)

                        スーパーカプラ 鋼鉄 SN型(ウレタンホース取付用)

                          スーパーカプラ プラグ PM型(めねじ取付用)

                          スーパーカプラ プラグ PM型(めねじ取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 929円 1,507円 1,218円 1,278円 1,442円 400円 1,130円 1,569円 1,077円 367円 365円 1,380円 323円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 チューブフィッタ付 チューブフィッタ付 おねじ取付用 めねじ取付用 チューブフィッタ付 ナット締込タイプ めねじ取付用 チューブフィッタ付 ホース取付用 ホース取付用 おねじ取付用 ナット締込タイプ めねじ取付用
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                            本体材質 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき)

                            スーパーカプラ 鋼鉄 PCL型(チューブフィッター付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            02PCL-8-STL-NBR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            相手側チューブ外径
                            (mm)

                            1,026円

                            ( 1,129円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            8

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました