(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーカプラ 鋼鉄 02S20P型(ハイカプラ接続用)

スーパーカプラ 鋼鉄 02S20P型(ハイカプラ接続用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,543円
税込単価
1,697円

軽量設計だからハンドツールとベストマッチ。ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm
02S20P-STL-NBRの寸法図

製品仕様

02S20P-STL-NBRの外観

外観

本体材質カプラ:鋼鉄(クロムめっき)・アルミニウム合金
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃標準材質

最小断面積

単位:mm2

ソケットプラグ
01PN02PC-6
02PCL-6
02PC-8
02PCL-8
02PH
01PM
02PN02PM
02PFF
02S20P11.312.51919.62228.2

注意・禁止事項

  • ※ 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ※ 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • ※ ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。
  • ※ 型番欄には材質の記号も表記しております。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

02S20P-STL-NBR

1個

1,543( 1,697円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量設計だからハンドツールとベストマッチ。ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
【特長】
・ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化しています。また、02S20P型はハイカプラ(10型・17型・20型・30型・40型)のソケットと接続できます。
・チューブフィッター付きもご用意しています。
・単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
・流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
・互換性:ソケットとプラグは取付形状およびサイズにかかわらず接続できます。
【用途】
・ハイカプラ接続用。

カタログ

Loading...

02S20P-STL-NBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーカプラ 鋼鉄 02S20P型(ハイカプラ接続用)の型番02S20P-STL-NBRのページです。
型番02S20P-STL-NBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーカプラ 鋼鉄 02S20P型(ハイカプラ接続用)

スーパーカプラ 鋼鉄 02S20P型(ハイカプラ接続用)

    スーパーカプラ 鋼鉄 02PH型(ホース取付用)

    スーパーカプラ 鋼鉄 02PH型(ホース取付用)

      スーパーカプラ PN型 プラグ(ウレタンホース取付用)

      スーパーカプラ PN型 プラグ(ウレタンホース取付用)

        スーパーカプラ 02SMF型 ソケット(めねじ取付用/平行ねじ)

        スーパーカプラ 02SMF型 ソケット(めねじ取付用/平行ねじ)

          スーパーカプラ 02SH型 ソケット(ホース取付用)

          スーパーカプラ 02SH型 ソケット(ホース取付用)

            スーパーカプラ SCB型 ソケット(チューブフィッター付/パネル取付用)

            スーパーカプラ SCB型 ソケット(チューブフィッター付/パネル取付用)

              スーパーカプラ SC型 ソケット(チューブフィッター付)

              スーパーカプラ SC型 ソケット(チューブフィッター付)

                スーパーカプラ 02PFF型 プラグ(おねじ取付用/平行ねじ)

                スーパーカプラ 02PFF型 プラグ(おねじ取付用/平行ねじ)

                  スーパーカプラ 鋼鉄 PC型(チューブフィッター付)

                  スーパーカプラ 鋼鉄 PC型(チューブフィッター付)

                    スーパーカプラ 鋼鉄 02SF型(おねじ取り付け用)

                    スーパーカプラ 鋼鉄 02SF型(おねじ取り付け用)

                      スーパーカプラ SCL型 ソケット(チューブフィッター付)

                      スーパーカプラ SCL型 ソケット(チューブフィッター付)

                        スーパーカプラ 鋼鉄 SM型(めねじ取付用)

                        スーパーカプラ 鋼鉄 SM型(めねじ取付用)

                          スーパーカプラ 鋼鉄 SN型(ウレタンホース取付用)

                          スーパーカプラ 鋼鉄 SN型(ウレタンホース取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 1,543円 367円 400円 1,130円 1,077円 1,569円 1,442円 365円 581円 1,218円 1,507円 1,278円 1,380円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 分岐 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) オス・メス分岐 プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                            本体材質 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき)
                            バルブ構造 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型

                            スーパーカプラ 鋼鉄 02S20P型(ハイカプラ接続用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました