(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MS-40SN-BRS-NBR
スモールカプラ 真ちゅう SN型 スモールカプラシンチュウ MS

スモールカプラ 真ちゅう SN型 MS-40SN-BRS-NBR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,909円
税込単価
2,100円

軽量・小型化を図ったワンタッチ接続タイプ。モジュール化の波に対応。【特長】・ソ...

詳細情報を確認する

MS-40SN-BRS-NBR の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スモールカプラ 真ちゅう SN型の寸法図

製品仕様

スモールカプラ 真ちゅう SN型の外観

外観

本体材質カプラ:真ちゅう(クロムめっき)
チューブフィッター部:真ちゅう(ニッケルめっき)
取付サイズホース取付用ポリアミドホース:φ4×φ6、φ4.5×φ6
ウレタンホース:φ4×φ6
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃標準材質

規格表

型番相手側ホースサイズ
(mm)
質量
(g)
寸法(mm)
LH1H2φDφB
MS-40SNポリアミドφ4×φ626.5(40.8)六角10六角12142.5
MS-45SNポリアミドφ4.5×φ6
ウレタンφ4×φ6
27.0(40.8)六角10六角12143

型番リスト

型番
相手側ホース内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS-40SN-BRS-NBR

4

1個

1,909( 2,100円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量・小型化を図ったワンタッチ接続タイプ。モジュール化の波に対応。
【特長】
・ソケットにバルブ機構を備えたスリーブ外径14mmのコンパクトタイプ。小型・モジュール化が進む分野に適しています。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・耐食性を考慮し、本体部にはクロムめっきを施した真ちゅうを採用。長期にわたり安定した性能を発揮します。
・空圧機器、理化学機器、医療機器などの幅広い配管用途に確実に対応できるよう、各種の取り付け形状(めねじ用)(おねじ用)(ホース用)(マニホールド)をワイドに取り揃えています。
・チューブフィッター付きもご用意しています。(注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。

カタログ

Loading...

MS-40SN-BRS-NBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スモールカプラ 真ちゅう SN型の型番MS-40SN-BRS-NBRのページです。
型番MS-40SN-BRS-NBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スモールカプラ 真ちゅう SN型

スモールカプラ 真ちゅう SN型

    スモールカプラ 真ちゅう SM型

    スモールカプラ 真ちゅう SM型

      スモールカプラ 真ちゅう SC型

      スモールカプラ 真ちゅう SC型

        スモールカプラ 真ちゅう SF型

        スモールカプラ 真ちゅう SF型

          スモールカプラ 真ちゅう PM型

          スモールカプラ 真ちゅう PM型

            スモールカプラ 真ちゅう PN型

            スモールカプラ 真ちゅう PN型

              スモールカプラ 真ちゅう PC型

              スモールカプラ 真ちゅう PC型

                スモールカプラ 真ちゅう SCB型

                スモールカプラ 真ちゅう SCB型

                  スモールカプラ 真ちゅう PF型

                  スモールカプラ 真ちゅう PF型

                    スモールカプラ 真ちゅう 5分岐配管用

                    スモールカプラ 真ちゅう 5分岐配管用

                      スモールカプラ 真ちゅう PCL型

                      スモールカプラ 真ちゅう PCL型

                        マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SM型(めねじ取付用) 05SM

                        マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SM型(めねじ取付用) 05SM

                          スモールカプラ 真ちゅう SCL型

                          スモールカプラ 真ちゅう SCL型

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 1,909円 1,706円 1,981円 1,625円 352円 565円 909円 2,048円 366円 9,562円 1,003円 1,034円 2,002円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 分岐 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 ホース取付用 めねじ取付用 チューブフィッタ付 おねじ取付用 めねじ取付用 ホース取付用 チューブフィッタ付 チューブフィッタ付 おねじ取付用 おねじ取付用 チューブフィッタ付 めねじ取付用 チューブフィッタ付
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気 空気
                            本体材質 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(めっき処理) 真ちゅう(クロムめっき)

                            スモールカプラ 真ちゅう SN型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MS-45SN-BRS-NBR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            相手側ホース内径
                            (mm)

                            2,074円

                            ( 2,281円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            4・4.5

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました