(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スモールカプラ 真ちゅう SF型

スモールカプラ 真ちゅう SF型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,625円
税込単価
1,788円

軽量・小型化を図ったワンタッチ接続タイプ。モジュール化の波に対応。【特長】・ソ...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スモールカプラ 真ちゅう SF型の寸法図

製品仕様

スモールカプラ 真ちゅう SF型の外観

外観

本体材質カプラ:真ちゅう(クロムめっき)チューブフィッター部:真ちゅう(ニッケルめっき)
取付サイズねじ用R 1/8
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃標準材質

規格表

型番相手側取付ねじサイズ質量
(g)
寸法(mm)
LHTφDφB
MS-10SFR 1/829.5(38.8)六角13Rc 1/8144

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS-10SF-BRS-NBR

1個

1,625( 1,788円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量・小型化を図ったワンタッチ接続タイプ。モジュール化の波に対応。
【特長】
・ソケットにバルブ機構を備えたスリーブ外径14mmのコンパクトタイプ。小型・モジュール化が進む分野に適しています。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・耐食性を考慮し、本体部にはクロムめっきを施した真ちゅうを採用。長期にわたり安定した性能を発揮します。
・空圧機器、理化学機器、医療機器などの幅広い配管用途に確実に対応できるよう、各種の取り付け形状(めねじ用)(おねじ用)(ホース用)(マニホールド)をワイドに取り揃えています。
・チューブフィッター付きもご用意しています。(注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。

カタログ

Loading...

MS-10SF-BRS-NBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スモールカプラ 真ちゅう SF型の型番MS-10SF-BRS-NBRのページです。
型番MS-10SF-BRS-NBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スモールカプラ 真ちゅう SF型

スモールカプラ 真ちゅう SF型

    スモールカプラ 真ちゅう SN型

    スモールカプラ 真ちゅう SN型

      コンパクトカプラ ステンレス SF型

      コンパクトカプラ ステンレス SF型

        スモールカプラ 真ちゅう PC型

        スモールカプラ 真ちゅう PC型

          スーパーカプラ 鋼鉄 02SF型(おねじ取り付け用)

          スーパーカプラ 鋼鉄 02SF型(おねじ取り付け用)

            ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型

            ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型

              スーパーカプラ SCL型 ソケット(チューブフィッター付)

              スーパーカプラ SCL型 ソケット(チューブフィッター付)

                ハイカプラ小口径 ステンレス FKM SF型

                ハイカプラ小口径 ステンレス FKM SF型

                  ハイカプラ小口径 ステンレス NBR SF型

                  ハイカプラ小口径 ステンレス NBR SF型

                    スモールカプラ 真ちゅう SM型

                    スモールカプラ 真ちゅう SM型

                      スモールカプラ 真ちゅう SCL型

                      スモールカプラ 真ちゅう SCL型

                        クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSF

                        クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSF

                          マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう カプラ単体 ソケット

                          マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう カプラ単体 ソケット

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 長堀工業 日東工器
                            通常価格 1,625円 1,909円 4,597円 909円 1,218円 762円 1,507円 4,797円 3,997円 1,706円 2,002円 754円 1,833円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目  
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 マルチ
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット ソケット(メス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 ホース取付用 おねじ取付用 チューブフィッタ付 おねじ取付用 チューブフィッタ付 チューブフィッタ付 おねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 チューブフィッタ付 メネジ おねじ取付用
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 - 空気
                            本体材質 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) ステンレス(SUS304) 真ちゅう(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) - 真ちゅう(クロムめっき)

                            スモールカプラ 真ちゅう SF型のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            冷却水やドライエアーの配管継手に使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/25
                            冷却水で物を冷やす場所の継手や、タンク内の原料にドライエアーを供給するところの継手に、このスモールカプラを使用しました。配管はつなぎっぱなしにしないので、ワンタッチで接続できるカプラを採用しています。当社では、真ちゅう製のカプラを結構使っており、交換用と在庫用に複数購入しました。あまり大きすぎない方が良いので、このカプラを以前から使用しています。メーカーは日東工器製のものを選んでいます。大きさも小さいものがそろっていて、丈夫で使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました