内部にバルブ機構を備えたスリーブ外径14mmのコンパクトタイプのスモールカプラ...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
外観
形状 | ソケット(めす) |
---|---|
シール材質 | ニトリルゴム |
特長 | 小型・軽量 ワンタッチ チューブフィッター |
使用温度 | -20~+80℃ |
適用流体 | 空気 |
---|---|
バルブ構造 | バルブ付き |
使用圧力 | 0~1MPa |
真空用途適合性 | 接続時使用可 |
型番 | 相手側チューブサイズ (mm) | 質量 (g) | 寸法(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | φD | C | H | φT | |||
MS-20SCL-6 | 外径φ6 | 47.5 | (56.8) | 14 | (24.8) | 六角16 | 10.5 |
MS-20SCL-8 | 外径φ8 | 49.5 | (59.8) | 14 | (31.8) | 六角16 | 13.5 |
型番 |
相手側チューブ外径(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
6
| 1個 | 2,339円 2,000円 ( 2,200円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
8
| 1個 | 2,002円 2,000円 ( 2,200円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
内部にバルブ機構を備えたスリーブ外径14mmのコンパクトタイプのスモールカプラ。
【特長】
・軽量・小型化を図ったワンタッチ接続タイプ。
・耐食性を考慮し、本体部にはクロムめっきを施した真ちゅうを採用。
・長期にわたり安定した性能を発揮。
・取付形状・サイズ:φ8(外径8mm)チューブ用チューブフィッティング。
・スモールカプラのプラグと接続可能。
【用途】
・空圧機器、理化学機器、医療機器などの幅広い配管用途に。
・各種の取り付け形状(めねじ用)(おねじ用)(ホース用)(マニホールド)をワイドに取り揃えている。
日東工器
マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SC型(チューブフィッター付き)
空圧制御機器配管用真鍮製ソケット。スリーブ外径9.5mmの小型・軽量設計。ワンタッチ接続タイプ。チューブフィッター付き。
日東工器
マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SCL型(チューブフィッター付き)
空圧制御機器配管用真鍮製ソケット。スリーブ外径9.5mmの小型・軽量設計。ワンタッチ接続タイプ。L型チューブフィッター付き。
日東工器
マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SCB型(チューブフィッター付き パネル取付用)
空圧制御機器配管用真鍮製ソケット。スリーブ外径9.5mmの小型・軽量設計。ワンタッチ接続タイプ。チューブフィッター付きパネル取付用。