(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MS-20SCB-6-BRS-NBR
スモールカプラ 真ちゅう SCB型 スモールカプラシンチュウ MS

スモールカプラ 真ちゅう SCB型 MS-20SCB-6-BRS-NBR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,048円
税込単価
2,253円

軽量・小型化を図ったワンタッチ接続タイプ。モジュール化の波に対応。【特長】・ソ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

MS-20SCB-6-BRS-NBR の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スモールカプラ 真ちゅう SCB型の寸法図

製品仕様

スモールカプラ 真ちゅう SCB型の外観

外観

本体材質カプラ:真ちゅう(クロムめっき)
チューブフィッター部:真ちゅう(ニッケルめっき)
取付サイズチューブ取付用
(チューブフィッター付き)
ポリウレタンチューブ:外径φ6±0.1・φ8±0.15
ポリアミドチューブ:外径φ6(-0.08~+0.05)・φ8(-0.1~+0.05)
ふっ素樹脂チューブ:外径φ6±0.07・φ8±0.07
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃標準材質

規格表

型番相手側チューブサイズ
(mm)
質量
(g)
寸法(mm)
LφDφCHsHTφJ
MS-20SCB-6外径φ657.5(61.3)1418六角17六角157以下12.5(0~+0.3)
MS-20SCB-8外径φ858.5(62.8)1421六角17六角188以下15.5(0~+0.3)

型番リスト

型番
相手側チューブ外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS-20SCB-6-BRS-NBR

6

1個

2,048( 2,253円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量・小型化を図ったワンタッチ接続タイプ。モジュール化の波に対応。
【特長】
・ソケットにバルブ機構を備えたスリーブ外径14mmのコンパクトタイプ。小型・モジュール化が進む分野に適しています。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・耐食性を考慮し、本体部にはクロムめっきを施した真ちゅうを採用。長期にわたり安定した性能を発揮します。
・空圧機器、理化学機器、医療機器などの幅広い配管用途に確実に対応できるよう、各種の取り付け形状(めねじ用)(おねじ用)(ホース用)(マニホールド)をワイドに取り揃えています。
・チューブフィッター付きもご用意しています。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

Loading...

商品担当おすすめ

MS-20SCB-6-BRS-NBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スモールカプラ 真ちゅう SCB型の型番MS-20SCB-6-BRS-NBRのページです。
型番MS-20SCB-6-BRS-NBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スモールカプラ 真ちゅう SCB型

スモールカプラ 真ちゅう SCB型

    スーパーカプラ SCB型 ソケット(チューブフィッター付/パネル取付用)

    スーパーカプラ SCB型 ソケット(チューブフィッター付/パネル取付用)

      スモールカプラ 真ちゅう SC型

      スモールカプラ 真ちゅう SC型

        スーパーカプラ 02SH型 ソケット(ホース取付用)

        スーパーカプラ 02SH型 ソケット(ホース取付用)

          エア用カプラー 軽量タイプ チューブ取付用ソケット

          エア用カプラー 軽量タイプ チューブ取付用ソケット

            ナットカプラ200 鋼鉄 SN型(ウレタンホース取付用)

            ナットカプラ200 鋼鉄 SN型(ウレタンホース取付用)

              DS LITE タケノコソケット

              DS LITE タケノコソケット

                スーパーカプラ 鋼鉄 SM型(めねじ取付用)

                スーパーカプラ 鋼鉄 SM型(めねじ取付用)

                  ロックカプラ200 SH型 ソケット(ホース取付用)

                  ロックカプラ200 SH型 ソケット(ホース取付用)

                    HSPカプラ 鋼鉄 NBR HP-GP型

                    HSPカプラ 鋼鉄 NBR HP-GP型

                      ハイカプラ200 鋼鉄 SM型(めねじ取付用)

                      ハイカプラ200 鋼鉄 SM型(めねじ取付用)

                        ミニカプラスーパー 鋼鉄 燃料ガス用 PN型

                        ミニカプラスーパー 鋼鉄 燃料ガス用 PN型

                          マイクロカプラ ステンレス ソケット SH型(チューブ取付用)

                          マイクロカプラ ステンレス ソケット SH型(チューブ取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 ミスミ 日東工器 アイ・フィールド 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 2,048円 1,569円 1,981円 1,077円 1,030円 1,009円 1,140円 1,278円 1,111円 2,491円 813円 636円 3,103円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 チューブフィッタ付 チューブフィッタ付 チューブフィッタ付 ホース取付用 チューブ取付用 ナット締込タイプ ホース取付用 めねじ取付用 ホース取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 ナット締込タイプ チューブ取付用
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 溶断機用ガス 水 / 空気
                            本体材質 真ちゅう(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(ニッケルメッキ) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) ステンレス(SUS304)

                            スモールカプラ 真ちゅう SCB型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MS-20SCB-8-BRS-NBR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            相手側チューブ外径
                            (mm)

                            2,482円

                            ( 2,730円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            8

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました