(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MS-45PN-BRS
スモールカプラ 真ちゅう PN型 スモールカプラシンチュウ MS

スモールカプラ 真ちゅう PN型 MS-45PN-BRS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
597円
税込単価
657円

軽量・小型化を図ったワンタッチ接続タイプ。モジュール化の波に対応。【特長】・ソ...

詳細情報を確認する

MS-45PN-BRS の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スモールカプラ 真ちゅう PN型の寸法図

製品仕様

スモールカプラ 真ちゅう PN型の外観

外観

本体材質カプラ:真ちゅう(クロムめっき)
チューブフィッター部:真ちゅう(ニッケルめっき)
取付サイズホース取付用ポリアミドホース:φ4×φ6、φ4.5×φ6
ウレタンホース:φ4×φ6
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃標準材質

注)上記の仕様はカプラに関する仕様です。使用するチューブの材質および温度によって最高使用圧力・耐圧力・使用温度範囲が異なります。

規格表

単位:mm
型番相手側ホースサイズ
(mm)
質量
(g)
寸法(mm)
LCφDH1H2φB
MS-40PNポリアミドφ4×φ610.5(31)15.211六角10六角102.5
MS-45PNポリアミドφ4.5×φ6
ウレタンφ4×φ6
11(31)15.211六角10六角103

型番リスト

型番
相手側ホース内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS-45PN-BRS

4・4.5

1個

597( 657円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量・小型化を図ったワンタッチ接続タイプ。モジュール化の波に対応。
【特長】
・ソケットにバルブ機構を備えたスリーブ外径14mmのコンパクトタイプ。小型・モジュール化が進む分野に適しています。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・耐食性を考慮し、本体部にはクロムめっきを施した真ちゅうを採用。長期にわたり安定した性能を発揮します。
・空圧機器、理化学機器、医療機器などの幅広い配管用途に確実に対応できるよう、各種の取り付け形状(めねじ用)(おねじ用)(ホース用)(マニホールド)をワイドに取り揃えています。
・チューブフィッター付きもご用意しています。

カタログ

Loading...

MS-45PN-BRSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スモールカプラ 真ちゅう PN型の型番MS-45PN-BRSのページです。
型番MS-45PN-BRSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スモールカプラ 真ちゅう PN型

スモールカプラ 真ちゅう PN型

    ミニカプラスーパー 鋼鉄 プラグ 酸素用 PN型

    ミニカプラスーパー 鋼鉄 プラグ 酸素用 PN型

      ミニコック 鋼鉄 酸素用 PN型

      ミニコック 鋼鉄 酸素用 PN型

        スーパーカプラ PN型 プラグ(ウレタンホース取付用)

        スーパーカプラ PN型 プラグ(ウレタンホース取付用)

          パージプラグ 鋼鉄 PN型(ウレタンホース取付用)

          パージプラグ 鋼鉄 PN型(ウレタンホース取付用)

            ミニカプラスーパー 鋼鉄 燃料ガス用 PN型

            ミニカプラスーパー 鋼鉄 燃料ガス用 PN型

              ミニコック 鋼鉄 燃料ガス用 PN型

              ミニコック 鋼鉄 燃料ガス用 PN型

                プラグ TPN型(ブレードホース取付用)

                プラグ TPN型(ブレードホース取付用)

                  プラグ PN型(ブレードホース取付用/ハイカプラ)

                  プラグ PN型(ブレードホース取付用/ハイカプラ)

                    コンパクトカプラ ステンレス PN型

                    コンパクトカプラ ステンレス PN型

                      スモールカプラ 真ちゅう PC型

                      スモールカプラ 真ちゅう PC型

                        SカプラーKKシリーズ プラグ(P) ナット管継手付タイプ(布入りウレタンホース用)

                        SカプラーKKシリーズ プラグ(P) ナット管継手付タイプ(布入りウレタンホース用)

                          スーパーカプラ 鋼鉄 PC型(チューブフィッター付)

                          スーパーカプラ 鋼鉄 PC型(チューブフィッター付)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 SMC 日東工器
                            通常価格 565円 610円 599円 400円 1,490円 636円 610円 923円 998円 2,997円 909円 229円 581円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ プラグ(オス)
                            接続部の種類 ホース取付用 ナット締込タイプ ナット締込タイプ ナット締込タイプ ナット締込タイプ ナット締込タイプ ナット締込タイプ ナット締込タイプ ナット締込タイプ ナット締込タイプ チューブフィッタ付 ナット締込タイプ チューブフィッタ付
                            使用流体 水 / 空気 溶断機用ガス 溶断機用ガス 空気 空気 溶断機用ガス 溶断機用ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス 水 / 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気 空気
                            本体材質 真ちゅう(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) - - ステンレス(SUS304) 真ちゅう(クロムめっき) C3604 鋼鉄(クロムめっき)

                            スモールカプラ 真ちゅう PN型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MS-40PN-BRS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            相手側ホース内径
                            (mm)

                            565円

                            ( 622円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            4

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました