(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スモールカプラ 真ちゅう PM型

スモールカプラ 真ちゅう PM型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
352円 ~ 414円
税込価格
387円 ~ 455円

軽量・小型化を図ったワンタッチ接続タイプ。モジュール化の波に対応。【特長】・ソ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

スモールカプラ 真ちゅう PM型の寸法図

製品仕様

スモールカプラ 真ちゅう PM型の外観
形状プラグ(おす)
バルブ構造バルブなし
使用圧力0~1MPa
取付部サイズ1/8 1/4
適用流体空気/水
本体材質真ちゅう
特徴小型・軽量/流路双方型/ワンタッチ
取付部形状おねじ
使用温度-20~+80℃

規格表

型番相手側取付ねじサイズ質量(g)寸法(mm)
LφDCHTφB
MS-10PMRc 1/8928.51215.2六角11R 1/84
MS-20PMRc 1/419.532.515.215.2六角14R 1/44

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/8

1個

352( 387円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1/4

1個

414( 455円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量・小型化を図ったワンタッチ接続タイプ。
モジュール化の波に対応。
【特長】
・ソケットにバルブ機構を備えたスリーブ外径14mmのコンパクトタイプ。小型・モジュール化が進む分野に適しています。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・耐食性を考慮し、本体部にはクロムめっきを施した真ちゅうを採用。長期にわたり安定した性能を発揮します。
・空圧機器、理化学機器、医療機器などの幅広い配管用途に確実に対応できるよう、各種の取り付け形状(めねじ用)(おねじ用)(ホース用)(マニホールド)をワイドに取り揃えています。
・チューブフィッター付きもご用意しています。(注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スモールカプラ 真ちゅう PM型

スモールカプラ 真ちゅう PM型

    スモールカプラ 真ちゅう SM型

    スモールカプラ 真ちゅう SM型

      スモールカプラ 真ちゅう SF型

      スモールカプラ 真ちゅう SF型

        スモールカプラ 真ちゅう SN型

        スモールカプラ 真ちゅう SN型

          スモールカプラ 真ちゅう SC型

          スモールカプラ 真ちゅう SC型

            スモールカプラ 真ちゅう PN型

            スモールカプラ 真ちゅう PN型

              スモールカプラ 真ちゅう PC型

              スモールカプラ 真ちゅう PC型

                スモールカプラ 真ちゅう SCB型

                スモールカプラ 真ちゅう SCB型

                  スモールカプラ 真ちゅう PF型

                  スモールカプラ 真ちゅう PF型

                    スモールカプラ 真ちゅう 5分岐配管用

                    スモールカプラ 真ちゅう 5分岐配管用

                      スモールカプラ 真ちゅう PCL型

                      スモールカプラ 真ちゅう PCL型

                        スモールカプラ 真ちゅう SCL型

                        スモールカプラ 真ちゅう SCL型

                          マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PM型(めねじ取付用) 10PM

                          マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PM型(めねじ取付用) 10PM

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 352円 1,706円 1,625円 1,909円 1,981円 565円 909円 2,048円 366円 9,562円 1,003円 2,002円 300円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 分岐 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 めねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 ホース取付用 チューブフィッタ付 ホース取付用 チューブフィッタ付 チューブフィッタ付 おねじ取付用 おねじ取付用 チューブフィッタ付 チューブフィッタ付 めねじ取付用
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 空気 水 / 空気
                            本体材質 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(めっき処理)

                            スモールカプラ 真ちゅう PM型のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            温調経路に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/11/21
                            新規に製作する射出成形の温調経路としてコンパクトなこのワンタッチカプラを金型に付けています。この商品は当社標準部品で多用しています。材質が真ちゅうのせいかプラグ部の根元が折れやすいので注意が必要です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品冷却などに対する継手として
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/11
                            射出成型機付帯の製品冷却やダスター用エアー供給配管に対する継手として使用しています。清掃やメンテナンス時の脱着簡便性及びその際の流体漏洩を回避すべくソケットとのSETで型番:MS-20PM-BRSを利用しています。優れた内蔵バルブ性能によりスムーズな着脱(漏洩無し)を実現できると共に把持力やシール性といった基本性能も良好で目算通りの佳品として重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました