(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スモールカプラ 真ちゅう PF型

スモールカプラ 真ちゅう PF型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
366円
税込単価
403円

軽量・小型化を図ったワンタッチ接続タイプ。モジュール化の波に対応。【特長】・ソ...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スモールカプラ 真ちゅう PF型の寸法図

製品仕様

スモールカプラ 真ちゅう PF型の外観
本体材質カプラ:真ちゅう(クロムめっき)
チューブフィッター部:真ちゅう(ニッケルめっき)
取付サイズねじ用R 1/8
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃標準材質

注)上記の仕様はカプラに関する仕様です。使用するチューブの材質および温度によって最高使用圧力・耐圧力・使用温度範囲が異なります。

規格表

型番相手側取付ねじサイズ質量(g)寸法(mm)
LφDCHTφB
MS-10PFR 1/811271415.2六角13Rc 1/84

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS-10PF-BRS

1個

366( 403円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量・小型化を図ったワンタッチ接続タイプ。モジュール化の波に対応。
【特長】
・ソケットにバルブ機構を備えたスリーブ外径14mmのコンパクトタイプ。小型・モジュール化が進む分野に適しています。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・耐食性を考慮し、本体部にはクロムめっきを施した真ちゅうを採用。長期にわたり安定した性能を発揮します。
・空圧機器、理化学機器、医療機器などの幅広い配管用途に確実に対応できるよう、各種の取り付け形状(めねじ用)(おねじ用)(ホース用)(マニホールド)をワイドに取り揃えています。
・チューブフィッター付きもご用意しています。

カタログ

Loading...

MS-10PF-BRSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スモールカプラ 真ちゅう PF型の型番MS-10PF-BRSのページです。
型番MS-10PF-BRSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スモールカプラ 真ちゅう PF型

スモールカプラ 真ちゅう PF型

    ミニコック 鋼鉄 酸素用 PFB型

    ミニコック 鋼鉄 酸素用 PFB型

      スーパーカプラ 02PFF型 プラグ(おねじ取付用/平行ねじ)

      スーパーカプラ 02PFF型 プラグ(おねじ取付用/平行ねじ)

        ミニカプラスーパー 鋼鉄 酸素用 PF型

        ミニカプラスーパー 鋼鉄 酸素用 PF型

          ミニコック 鋼鉄 酸素用 PF型

          ミニコック 鋼鉄 酸素用 PF型

            ハイカプラ小口径 鋼鉄 PF型

            ハイカプラ小口径 鋼鉄 PF型

              ミニカプラスーパー 真ちゅう 酸素用 SF型(容器取付用)

              ミニカプラスーパー 真ちゅう 酸素用 SF型(容器取付用)

                SカプラーKKシリーズ プラグ(P) めねじタイプ

                SカプラーKKシリーズ プラグ(P) めねじタイプ

                  スーパーカプラ 鋼鉄 02SF型(おねじ取り付け用)

                  スーパーカプラ 鋼鉄 02SF型(おねじ取り付け用)

                    ゼロスピルカプラ ステンレス NBR プラグ

                    ゼロスピルカプラ ステンレス NBR プラグ

                      ハイカプラ小口径 ステンレス PF型

                      ハイカプラ小口径 ステンレス PF型

                        SP-Vカプラ ステンレス CR プラグ(おねじ取付用)

                        SP-Vカプラ ステンレス CR プラグ(おねじ取付用)

                          クイックカップリング SH TYPE プラグ

                          クイックカップリング SH TYPE プラグ

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 SMC 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 長堀工業
                            通常価格 366円 1,129円 365円 457円 578円 317円 1,686円 116円 1,218円 3,302円 1,151円 2,997円 10,565円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目  
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ
                            接続部の種類 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 めねじタイプ おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 メネジ
                            使用流体 水 / 空気 溶断機用ガス 空気 溶断機用ガス 溶断機用ガス 空気 溶断機用ガス 水 / 空気 空気 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 水 / 空気 / 不活性ガス 水 / 不活性ガス / 溶断機用ガス
                            本体材質 真ちゅう(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) C3604 鋼鉄(クロムめっき) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス ステンレス(SUS304)

                            スモールカプラ 真ちゅう PF型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            真空機器の接続用に
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/28
                            真空小型機器の接続用に1/8で取り回しの良さそうな物、ということで選定しました。特に問題は無いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました