(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MS-20PC-6-BRS-NBR
スモールカプラ 真ちゅう PC型 スモールカプラシンチュウ MS

スモールカプラ 真ちゅう PC型 MS-20PC-6-BRS-NBR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
909円
税込単価
1,000円

軽量・小型化を図ったワンタッチ接続タイプのスモールカプラ。【特長】・軽量・小型...

詳細情報を確認する

MS-20PC-6-BRS-NBR の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スモールカプラ 真ちゅう PC型の寸法図

製品仕様

スモールカプラ 真ちゅう PC型の外観
本体材質カプラ:真ちゅう(クロムめっき)
チューブフィッター部:真ちゅう(ニッケルめっき)
取付サイズチューブ取付用
(チューブフィッター付き)
ポリウレタンチューブ:外径φ6±0.1・φ8±0.15
ポリアミドチューブ:外径φ6(-0.08~+0.05)・φ8(-0.1~+0.05)
ふっ素樹脂チューブ:外径φ6±0.07・φ8±0.07
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR (SG)-20~+80℃標準材質

規格表

型番相手側チューブサイズ(mm)質量(g)寸法(mm)
LCφEHφTφB
MS-20PC-6外径φ626.5(40.5)15.217.5六角1610.34
MS-20PC-8外径φ831(47.5)15.217.5六角1613.54

型番リスト

型番
相手側チューブ外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS-20PC-6-BRS-NBR

6

1個

909( 1,000円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量・小型化を図ったワンタッチ接続タイプのスモールカプラ。
【特長】
・軽量・小型化を図ったワンタッチ接続タイプ。
・モジュール化の波に対応。
・スモールカプラのプラグと接続可能。
・ソケットにバルブ機構を備えたスリーブ外径14mmのコンパクトタイプ。小型・モジュール化が進む分野に適しています。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・耐食性を考慮し、本体部にはクロムめっきを施した真ちゅうを採用。長期にわたり安定した性能を発揮します。
・空圧機器、理化学機器、医療機器などの幅広い配管用途に確実に対応できるよう、各種の取り付け形状(めねじ用)(おねじ用)(ホース用)(マニホールド)をワイドに取り揃えています。
・チューブフィッター付きもご用意しています。
・(注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。

カタログ

Loading...

MS-20PC-6-BRS-NBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スモールカプラ 真ちゅう PC型の型番MS-20PC-6-BRS-NBRのページです。
型番MS-20PC-6-BRS-NBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スモールカプラ 真ちゅう PC型

スモールカプラ 真ちゅう PC型

    スーパーカプラ 鋼鉄 PC型(チューブフィッター付)

    スーパーカプラ 鋼鉄 PC型(チューブフィッター付)

      ミニコック 鋼鉄 酸素用 PN型

      ミニコック 鋼鉄 酸素用 PN型

        スモールカプラ 真ちゅう SF型

        スモールカプラ 真ちゅう SF型

          コンパクトカプラ ステンレス PN型

          コンパクトカプラ ステンレス PN型

            プラグ PN型(ブレードホース取付用/ハイカプラ)

            プラグ PN型(ブレードホース取付用/ハイカプラ)

              ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型

              ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型

                SP-Vカプラ ステンレス CR プラグ(おねじ取付用)

                SP-Vカプラ ステンレス CR プラグ(おねじ取付用)

                  HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-GP型

                  HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-GP型

                    HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-GS型

                    HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-GS型

                      スモールカプラ 真ちゅう PN型

                      スモールカプラ 真ちゅう PN型

                        ミニカプラスーパー 鋼鉄 燃料ガス用 PF型

                        ミニカプラスーパー 鋼鉄 燃料ガス用 PF型

                          スーパーカプラ 鋼鉄 PCL型(チューブフィッター付)

                          スーパーカプラ 鋼鉄 PCL型(チューブフィッター付)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 909円 581円 599円 1,625円 2,997円 998円 762円 2,997円 4,494円 3,891円 565円 499円 929円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 チューブフィッタ付 チューブフィッタ付 ナット締込タイプ おねじ取付用 ナット締込タイプ ナット締込タイプ チューブフィッタ付 おねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 ホース取付用 おねじ取付用 チューブフィッタ付
                            使用流体 空気 空気 溶断機用ガス 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気 / 不活性ガス 水 / 空気 溶断機用ガス 空気
                            本体材質 真ちゅう(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) ステンレス(SUS304) - 鋼鉄(クロムめっき) ステンレス 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき)

                            スモールカプラ 真ちゅう PC型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MS-20PC-8-BRS-NBR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            相手側チューブ外径
                            (mm)

                            941円

                            ( 1,035円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            8

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました