(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MS-20PCL-8-BRS-NBR
スモールカプラ 真ちゅう PCL型 スモールカプラシンチュウ MS

スモールカプラ 真ちゅう PCL型 MS-20PCL-8-BRS-NBR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,003円
税込単価
1,103円

軽量・小型化を図ったワンタッチ接続タイプのスモールカプラ【特長】・ソケットは内...

詳細情報を確認する

型番

MS-20PCL-8-BRS-NBR 解除

Loading...

MS-20PCL-8-BRS-NBRの仕様・寸法情報

種類標準プラグ(おす)/ソケット(めす)プラグ(オス)
接続部の種類[ワンタッチ継手付] チューブフィッタ付使用流体空気
本体材質[銅合金] 真ちゅう(クロムめっき)バルブ構造片路開閉型
シール材質ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80
使用圧力範囲(MPa)0~0.7相手側チューブ外径(mm)8

商品情報

外形図

スモールカプラ プラグ PCL型の寸法図

製品仕様

スモールカプラ プラグ PCL型の外観
本体材質カプラ:真ちゅう(クロムめっき)
チューブフィッター部:真ちゅう(ニッケルめっき)
取付サイズチューブ取付用
(チューブフィッター付き)
ポリウレタンチューブ:外径φ6±1・φ8±0.15
ポリアミドチューブ:外径φ6(-0.08~+0.05)・φ8(-0.1~+0.05)
ふっ素樹脂チューブ:外径φ6±0.07・φ8±0.07
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質
使用温度範囲
ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃標準材質

※上記の仕様はカプラに関する仕様です。使用するチューブの材質および温度によって最高使用圧力・耐圧力・使用温度範囲が異なります。

最小断面積

単位:mm2

-チューブフィッター付き(6型)チューブフィッター付き(8型)
最小断面積12.512.5

真空用途適合性

  • 53.0kPa(400mmHg)
ソケット単体時プラグ単体時接続時
--使用可能

規格表

型番相手側チューブサイズ(mm)質量(g)寸法(mm)
LCEHφTφB
MS-20PCL-6外形φ627.5(43)15.2(24.8)六角1610.54
MS-20PCL-8外形φ832(46.5)15.2(31.8)六角1613.54

商品特長詳細

圧力-流量特性図

測定条件
流体名:水/温度:室温/チューブサイズ:φ6×4(直径6×4mm)、φ8×6(直径8×6mm)(チューブフィッター付き)

流量特性図

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。
  • 流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
  • ソケットとプラグは取付形状にかかわらず接続できます。
  • ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

型番
相手側チューブ外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS-20PCL-8-BRS-NBR

8

1個

1,003( 1,103円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

軽量・小型化を図ったワンタッチ接続タイプのスモールカプラ
【特長】
・ソケットは内部にバルブ機構を備えたスリーブ外径14mmのコンパクトタイプ。
・耐食性を考慮し、本体部にはクロムめっきを施した真ちゅうを採用。
・長期にわたり安定した性能を発揮。
・チューブフィッター付き。
【用途】
・小型・モジュール化が進む分野に最適。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スモールカプラ 真ちゅう PCL型の型番MS-20PCL-8-BRS-NBRのページです。
型番MS-20PCL-8-BRS-NBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スモールカプラ 真ちゅう PCL型

スモールカプラ 真ちゅう PCL型

    スーパーカプラ 鋼鉄 PCL型(チューブフィッター付)

    スーパーカプラ 鋼鉄 PCL型(チューブフィッター付)

      スモールカプラ 真ちゅう SCL型

      スモールカプラ 真ちゅう SCL型

        SP-Vカプラ ステンレス CR プラグ(おねじ取付用)

        SP-Vカプラ ステンレス CR プラグ(おねじ取付用)

          クイックカップリング AL TYPE40型 プラグPF

          クイックカップリング AL TYPE40型 プラグPF

            SPカプラTypeA 鋼鉄 FKM プラグ めねじ

            SPカプラTypeA 鋼鉄 FKM プラグ めねじ

              クイックカップリング HP TYPE プラグ

              クイックカップリング HP TYPE プラグ

                カップリング Rc1/4メネジ(ソケットタイプ)

                カップリング Rc1/4メネジ(ソケットタイプ)

                  SPカプラTypeA ステンレス EPDM プラグ(おねじ取付用)

                  SPカプラTypeA ステンレス EPDM プラグ(おねじ取付用)

                    SPカプラTypeA ステンレス FKM プラグ(おねじ取付用)

                    SPカプラTypeA ステンレス FKM プラグ(おねじ取付用)

                      TSPカプラ ステンレス TPF型

                      TSPカプラ ステンレス TPF型

                        SカプラーKKシリーズ プラグ(P) めねじタイプ

                        SカプラーKKシリーズ プラグ(P) めねじタイプ

                          スモールカプラ 真ちゅう PC型

                          スモールカプラ 真ちゅう PC型

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 長堀工業 日東工器 長堀工業 八興 日東工器 日東工器 日東工器 SMC 日東工器
                            通常価格 1,003円 929円 2,002円 2,997円 725円 1,663円 2,311円 609円 2,478円 2,197円 1,267円 116円 909円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ プラグ(オス) プラグ ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ プラグ(オス)
                            接続部の種類 チューブフィッタ付 チューブフィッタ付 チューブフィッタ付 おねじ取付用 メネジ おねじ取付用 メネジ めねじタイプ おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 めねじタイプ チューブフィッタ付
                            使用流体 空気 空気 空気 水 / 空気 / 不活性ガス - 空気 / 油 / 不活性ガス 空気 水 / 空気 / 水蒸気 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 空気
                            本体材質 真ちゅう(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) ステンレス - 鋼鉄(ニッケルめっき) クロムモリブデン鋼(亜鉛メッキ/三価クロメート処理) 鋼鉄 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス C3604 真ちゅう(クロムめっき)

                            スモールカプラ 真ちゅう PCL型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MS-20PCL-6-BRS-NBR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            相手側チューブ外径
                            (mm)

                            1,037円

                            ( 1,141円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            6
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            相手側チューブ外径
                            (mm)

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト