(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CO-40SN-BRS-FKM
コンパクトカプラ 真ちゅう SN型 コンパクトカプラシンチュウ CO

コンパクトカプラ 真ちゅう SN型 CO-40SN-BRS-FKM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,533円
税込単価
2,786円

バルブを内蔵しながら、最大径17.5mmのコンパクトサイズのコンパクトカプラ。...

詳細情報を確認する

CO-40SN-BRS-FKM の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

コンパクトカプラ SN型の寸法図

製品仕様

CO-40SNの外観(真ちゅう)

CO-40SNの外観

CO-60SNの外観(真ちゅう)

CO-60SNの外観

取付サイズチューブ取付用ポリアミドチューブ:φ4×φ6・φ6×φ8
ポリオレフィンチューブ:φ4×φ6・φ6×φ8
ふっ素樹脂チューブ:φ4×φ6・φ6×φ8
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ふっ素ゴムFKM-20~+180℃標準材質

規格表

型番相手側チューブサイズ
(mm)
本体材質・質量(g)寸法(mm)
真ちゅうLφDH1H2φB
CO-40SNφ4×φ638(40.5)17.5六角14六角102.5
CO-60SNφ6×φ840(39.5)17.5六角14六角134.2

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」を必ずお読みください。
  • 型番欄には材質の記号も表記しております。

型番リスト

型番
相手側チューブ内径(mm)
相手側チューブ外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CO-40SN-BRS-FKM

4
6

1個

2,533( 2,786円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

バルブを内蔵しながら、最大径17.5mmのコンパクトサイズのコンパクトカプラ。
【特長】
・コンパクトながらも操作しやすいスリーブ形状。
・ソケット・プラグにバルブ付きの両バルブタイプ。
・温調配管・理化学機器に対応。
・本体材質:真ちゅう。
・シール材質:ふっ素ゴム(FKM)。

カタログ

CO-40SN-BRS-FKMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトカプラ 真ちゅう SN型の型番CO-40SN-BRS-FKMのページです。
型番CO-40SN-BRS-FKMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパクトカプラ 真ちゅう SN型

コンパクトカプラ 真ちゅう SN型

    コンパクトカプラ ステンレス SN型

    コンパクトカプラ ステンレス SN型

      コンパクトカプラ 真ちゅう PN型

      コンパクトカプラ 真ちゅう PN型

        コンパクトカプラ 真ちゅう SF型

        コンパクトカプラ 真ちゅう SF型

          ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SF型

          ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SF型

            コンパクトカプラ 真ちゅう SM型

            コンパクトカプラ 真ちゅう SM型

              TSPカプラ 真ちゅう NBR TSN型(ブレードホース取付用)

              TSPカプラ 真ちゅう NBR TSN型(ブレードホース取付用)

                TSPカプラ 真ちゅう TPN型

                TSPカプラ 真ちゅう TPN型

                  ハイコックワンタッチジョイント ソケット めねじ

                  ハイコックワンタッチジョイント ソケット めねじ

                    ハイカプラ小口径 真ちゅう NBR SF型

                    ハイカプラ小口径 真ちゅう NBR SF型

                      金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう SH型(ホース取付用)

                      金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう SH型(ホース取付用)

                        金型カプラ K4シリーズ 真ちゅう SH型(ホース取付用)

                        金型カプラ K4シリーズ 真ちゅう SH型(ホース取付用)

                          ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SM型

                          ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SM型

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 千代田通商 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 2,310円 4,997円 1,516円 2,136円 2,263円 2,320円 2,930円 1,609円 1,189円 1,919円 1,639円 3,020円 2,263円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 ナット締込タイプ ナット締込タイプ ナット締込タイプ おねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 ナット締込タイプ ナット締込タイプ めねじタイプ おねじ取付用 ホース取付用 ホース取付用 めねじ取付用
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 圧縮空気 水 / 空気 水 / 油 水 / 油 水 / 空気
                            本体材質 真ちゅう ステンレス(SUS304) 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 黄銅 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう

                            コンパクトカプラ 真ちゅう SN型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CO-60SN-BRS-FKM
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            相手側チューブ内径
                            (mm)
                            相手側チューブ外径
                            (mm)

                            2,310円

                            ( 2,541円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            68

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました