(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンパクトカプラ 真ちゅう SM型

コンパクトカプラ 真ちゅう SM型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,320円
税込単価
2,552円

ソケット・プラグに自動開閉バルブを内蔵しながら、最大径17.5mmのコンパクト...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

コンパクトカプラ 真ちゅう SM型の寸法図

製品仕様

コンパクトカプラ 真ちゅう SM型の外観
取付サイズねじ用Rc 1/8
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ふっ素ゴムFKM-20~+180℃標準材質

推奨最大締付けトルク

  • トルク値:5N・m(51kgf・cm)

寸法・質量

  • L:38mm
  • φD:φ17.5(直径17.5mm)
  • H:六角14mm
  • T:R 1/8
  • φB:φ5.5(直径5.5mm)
  • 相手側取付ねじサイズ:Rc1/8
  • 質量:34g

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」を必ずお読みください。
  • 型番欄には材質の記号も表記しております。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CO-1SM-BRS-FKM

1個

2,320( 2,552円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ソケット・プラグに自動開閉バルブを内蔵しながら、最大径17.5mmのコンパクトサイズ。
【特長】
・ソケット・プラグに自動開閉バルブを内蔵。
・最大径17.5mmのコンパクトサイズ。
・温調配管・理化学機器に対応。
・本体材質はステンレス製と真ちゅう製で耐食性に優れています。ステンレス製はSUS304採用。
・4種類の取り付け形状で、幅広い配管用途に対応。
・コンパクトながらも操作しやすいスリーブ形状。
・ソケット・プラグにバルブ付きの両バルブタイプ。

カタログ

CO-1SM-BRS-FKMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトカプラ 真ちゅう SM型の型番CO-1SM-BRS-FKMのページです。
型番CO-1SM-BRS-FKMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパクトカプラ 真ちゅう SM型

コンパクトカプラ 真ちゅう SM型

    ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SM型

    ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SM型

      コンパクトカプラ 真ちゅう SF型

      コンパクトカプラ 真ちゅう SF型

        コンパクトカプラ ステンレス SM型

        コンパクトカプラ ステンレス SM型

          コンパクトカプラ 真ちゅう PM型

          コンパクトカプラ 真ちゅう PM型

            コンパクトカプラ 真ちゅう SN型

            コンパクトカプラ 真ちゅう SN型

              コンパクトカプラ 真ちゅう PN型

              コンパクトカプラ 真ちゅう PN型

                ハイカプラ大口径 真ちゅう FKM SM型(めねじ取付用)

                ハイカプラ大口径 真ちゅう FKM SM型(めねじ取付用)

                  ハイカプラ小口径 真ちゅう NBR SM型

                  ハイカプラ小口径 真ちゅう NBR SM型

                    SPカプラTypeA 真ちゅう NBR プラグ(おねじ取付用)

                    SPカプラTypeA 真ちゅう NBR プラグ(おねじ取付用)

                      ハイカプラ大口径 真ちゅう FKM SH型(ホース取付用)

                      ハイカプラ大口径 真ちゅう FKM SH型(ホース取付用)

                        SPカプラTypeA 真ちゅう EPDM プラグ めねじ

                        SPカプラTypeA 真ちゅう EPDM プラグ めねじ

                          SPカプラTypeA 真ちゅう FKM プラグ(おねじ取付用)

                          SPカプラTypeA 真ちゅう FKM プラグ(おねじ取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 2,320円 2,263円 2,136円 4,997円 1,361円 2,310円 1,516円 4,681円 1,747円 869円 4,503円 1,029円 1,029円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 めねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 ナット締込タイプ ナット締込タイプ めねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 ホース取付用 おねじ取付用 おねじ取付用
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 水 / 空気 / 水蒸気 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス
                            本体材質 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう ステンレス(SUS304) 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう

                            コンパクトカプラ 真ちゅう SM型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました